1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สายไฟ· CCC ทนน้ำมัน สวิง Class-b / CE / UL / PSE สายไฟ 300/500 V โล่กำบัง (รหัสสินค้า)

FLEXIBLE MULTICORE CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  MISUMI MASTER CABLE
● ได้รับการรับรองจาก CCC, UL, CE และ PSE
● การป้องกัน ขดลวด ทองแดง ถักอย่างมีประสิทธิภาพป้องกัน การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
● ตัวนำ นั้นประกอบกันเป็นเกลียวซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
● เปลือกด้านในและด้านนอกทำจาก วัสดุ พีวีซี ประสิทธิภาพสูงที่ทนทานต่อการสึกหรอและแรงบิด
● เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
คำสั่งตัดตามความยาว: ป้อนความยาวที่ร้องขอในส่วนความยาว (สูงสุด 100 เมตร)
ข คำสั่งซื้อม้วนทั้งหมด: ป้อน 100 ในส่วนความยาว
NOTE:1 ม้วน = 100 เมตร
· MISUMI อาจเปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าส่งผลให้เกิดสีและ ความยืดหยุ่น แตกต่างกัน

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




<td Class= "bodycell" align = "ce
รูปทรงพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนความยาวAWG
ขนาด
บิด
โครงสร้าง
จำนวน
แกน ขดลวด
สายไฟ
OD
(มิลลิเมตร)
การอ้างอิง
น้ำหนัก
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
OD
ประมาณ
(มิลลิเมตร)
เปลือก ชั้นในเปลือก
กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ℃)
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / กม.
(20℃)
คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน
MΩ / กม.
(70℃)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
V / 5 นาที
โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด
ชิ้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิวด้วยไฟฟ้าความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ
MASWOLG-BMS3KK0.521 ถึง 100
(สามารถระบุลงได้สูงสุด 1 เมตร)
20เป๋28.51057.7390.01320007/15/0.081.07ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้0.6PVC2.240.7PVC0.9PVC
338.91086.70.70.9
449.512560.70.9
5510.41485.50.71
6611.116650.71
77121894.70.71.1
121214.73213.50.81.3
0.7531939.51258.6260.01120007/22/0.081.30.62.50.70.9
4410.41517.70.71
5511.21747.10.71
6612.12016.50.71.1
7713.12296.10.71.2
121215.7362

ภาพรวม / คุณสมบัติ


* สำหรับเกณฑ์การทดสอบของสายไฟที่เคลื่อนที่ได้ของ MISUMI โปรดดู >> คลิกที่นี่
ค่าสัมประสิทธิ์การนำกระแสไฟฟ้าในกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃)2030405060
ค่าสัมประสิทธิ์การนำกระแสไฟฟ้าในกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง1.110.860.710.5
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ℃และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ℃หรือสูงกว่า
ปัจจัย การลดลง กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

โต๊ะวางชิ้นงาน ระบุ แกนลวด
การระบุหมายเลขยกเว้น สายดิน สีเหลือง / สีเขียว พื้น ผิว ฉนวนกันความร้อน สีขาวของแกน ขดลวด จะถูกพิมพ์อย่างต่อเนื่องด้วย 1, 2, 3, 4, 5, 6: :
* 2- คอร์/แกน ประกอบด้วยสาย 1 คอร์/แกน สีขาวและสีขาว 2 เส้นโดยไม่มีสายสีเหลืองและสีเขียว


※โปรดทราบว่าหมายเลข แกนลวด คือ & ldquo; 2” เมื่อหมายเลข คอร์/แกน / หมายเลขคู่ถูกทำเครื่องหมายเป็น 1P
สเปค สำหรับรายละเอียดอ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน หมายเลขบรรทัดที่ >> คลิกที่นี่.
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สูงสุดจะใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
※ตัวย่อ วัสดุ
[การชุบผิวด้วยไฟฟ้า] ดีบุก: ลวดทองแดงอบอ่อน กระป๋อง
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์ PE: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซินฟลูออโรต่างๆ※: อื่น ๆ
※สีและ ความยืดหยุ่น อาจแตกต่างกันไปตาม ผู้ผลิต อ้างถึงเว็บไซต์สำหรับข้อมูลล่าสุด
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
<td Class= "bodycell"
วัตถุสเปคเงื่อนไขสังเกต
ฉนวนกันความร้อน

คุณสมบัติ
ความทนต่อแรงดึง(ปอนด์ / ใน²)เหนือกว่า 1,603-วิธีทดสอบ:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008
·อ้างอิงจาก IEC60227-7, HD21.13 S1
· HO5VVC4V5-K (60227IEC74) สอดคล้องตามมาตรฐาน
(Mpa)สูงกว่า 10.0-
การยืด(%)สูงกว่า 150-
ความทนต่อแรงดึง หลังจากอายุมากขึ้น(%)สูงกว่า 80-
การยืดตัว หลังจากอายุมากขึ้น(%)สูงกว่า 80-
ภาวะชราภาพ168 ชั่วโมงที่ 80 ℃
ความทนต่อแรงดึง(ปอนด์ / ใน²)มากกว่า 1,500-วิธีทดสอบ:
·อ้างถึง UL758
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL1095
(Mpa)สูงกว่า 10.3-
การยืด(%)สูงกว่า 100-
ความทนต่อแรงดึง หลังจากอายุมากขึ้น(%)สูงกว่า 70-
การยืดตัว หลังจากอายุมากขึ้น(%)สูงกว่า 65-
ภาวะชราภาพ 168 ชั่วโมงที่ 113 ℃
ภายใน

เปลือก

ลักษณะเฉพาะ
ความทนต่อแรงดึง(ปอนด์ / ใน²)เหนือกว่า 1,603ที่ 20 ℃วิธีทดสอบ:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008
(Mpa)สูงกว่า 10.0-
การยืด(%)สูงกว่า 150ที่ 70 ℃
ความทนต่อแรงดึง หลังจากอายุมากขึ้น(%)สูงกว่า 80ที่ 20 ℃
การยืดตัว หลังจากอายุมากขึ้น(%)สูงกว่า 80-
ภาวะชราภาพ168 ชั่วโมงที่ 80 ℃
เปลือก

ลักษณะเฉพาะ
ความทนต่อแรงดึง(ปอนด์ / ใน²)เหนือกว่า 1,603-วิธีทดสอบ:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008
·อ้างอิงจาก IEC60227-7, HD21.13 S1
· HO5VVC4V5-K (60227IEC74) สอดคล้องตามมาตรฐาน

·การทดสอบการหน่วงไฟ
GB / T18380.12 และ
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC60227-7
(Mpa)
รหัสสินค้า
MASWOLG-BMS3KK-0.5-12-[1-100/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

FLEXIBLE MULTICORE CABLE 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.5 ขนาด AWG(AWG) 20 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 12
ลอการิทึม 6P คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน มาตรฐาน ตัวแทน PSE / UL / CE / CCC
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ ขดลวด YG สี (เหลือง / เขียว) พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2000Vmin โครงสร้างการบิด บิดเกลียว การชุบผิวด้วยไฟฟ้า ไม่มีให้