1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หน่วยไฟกระชากสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ULLISTED
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เฉพาะด้าน
● กะทัดรัดและติดตั้งได้เพียงเสียบเข้า
● มี 3 แบบให้เลือก: 100 V AC, 200 V AC, 24 V DC

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·นี่คือหน่วยดูดซับไฟกระชากสำหรับคอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก เฉพาะด้าน · มีขนาดกะทัดรัดและสามารถติดตั้งได้เพียงแค่ใส่เข้าไป

สเปค

หน่วยป้องกันไฟกระชากสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ขนาดเล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number คอนแทคขนาดเล็กพิกัดแรงดันไฟฟ้าองค์ประกอบ ภายในรุ่น
GMC-6M-100 V AC60 ถึง 127 V ACวาริสเตอร์AS-12M-2
GMC-9M-100 V AC
GMC-12M-100 V AC
GMC-16M-100 V AC
GMC-6M-200 V AC200 ถึง 240 V ACAS-12M-3
GMC-9M-200 V AC
GMC-12M-200 V AC
GMC-16M-200 V AC
GMD-6M-24 V DC12 ถึง 24 V DCAS-12M-4
GMD-9M-24 V DC
GMD-12M-24 V DC
GMD-16M-24 V DC

ข้อมูลมากกว่านี้

หน่วยป้องกันไฟกระชากสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ขนาดเล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ภาพการติดตั้งกับคอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก
สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยเสียบเข้ากับ พื้นผิว ด้าน ขดลวด
หน่วยป้องกันไฟกระชากสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ขนาดเล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
AS-12M-2
AS-12M-3
AS-12M-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 247.32

MINI CONTACTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 247.32

MINI CONTACTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 247.32

MINI CONTACTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยดูดซับ / ดูดไฟกระชาก ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 22 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 26
ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) 8