1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องเสียบรีเลย์ แผงควบคุม (ซีรีส์ MISUMI GPR)

RELAY SOCKET

ช่องเสียบรีเลย์ แผงควบคุม (ซีรีส์ MISUMI GPR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • C-UL
  • TUV
  • สกรู ยึด
  • รางปีกนก (DIN Rail)
  • แบบปลั๊กเสียบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 168.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ช่องเสียบรีเลย์ เพื่อการจัดส่งได้ทันทีมีประโยชน์อย่างมากกับ รางปีกนก (DIN Rail)/แบบยึดด้วยสกรู ทั่วไป
● มีให้สำหรับ แผงควบคุม รีเลย์ ในช่วงราคาที่ประหยัด
● เหล็กยึด สำหรับติดตั้ง รีเลย์ แผงควบคุม รวมไว้เป็น มาตรฐาน
● ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล UL, CUL, TUV
● มาตรฐาน และ ตะแกรงพัดลม ให้เลือก
● ชุด กล่อง 10 ชิ้นมีให้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
*ชนิด ตะแกรงพัดลม ลดราคาตอนนี้
(เทอร์มินอล แบบกลม ไม่สามารถใช้กับประเภทตัว ตะแกรงพัดลม)


 

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตรีเลย์ สำหรับแผงควบคุม (MISUMI GPR ซีรี่ย์)
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● จำนวนขั้ว : 4
● รูปแบบการติดตั้ง: รางปีกนก/ ยึดด้วยสกรู
● ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความลึก) (mm.) : 76 x 30 x 29.5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

 
ชนิดรุ่นรีเลย์ รองรับการใช้งานหางปลา
เทอร์มินอล
น้ำหนัก
(ก.)
ประเภทปกติGPR-MS-2CDสำหรับมาตรฐาน 2c (GPR-M-2CL-**)M335
GPR-MS-4CDสำหรับใช้ร่วมกัน 4c (GPR-M-4CL-**)M353
GPR-LS-2CDสำหรับกำลังไฟสูง 2c (GPR-L-2CL-**)M3.550
ตะแกรงกันนิ้ว
ชนิด
GPR-MSG-2CDสำหรับมาตรฐาน 2c (GPR-M-2CL-**)M335
GPR-MSG-4CDสำหรับใช้ร่วมกัน 4c (GPR-M-4CL-**)M353
GPR-LSG-2CDสำหรับกำลังไฟสูง 2c (GPR-L-2CL-**)M3.550
 
1 กล่อง10 ชิ้น
 
ชนิดรุ่นน้ำหนัก
(ก.)
ประเภทปกติGPR-MS-2CD-10P360
GPR-MS-4CD-10P540
GPR-LS-2CD-10P510
ตะแกรงกันนิ้ว
ชนิด
GPR-MSG-2CD-10P360
GPR-MSG-4CD-10P540
GPR-LSG-2CD-10P510
รหัสสินค้า
GPR-MS-4CD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 168.05

RELAY SOCKET 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเสา รีเลย์ 4 ชนิดการติดตั้ง การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พาวเวอร์รีเลย์ มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 30
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 76 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 29.5 ชนิด มาตรฐาน 2c / 4c ใช้ร่วมกัน
รีเลย์ รองรับการใช้งาน GPR-M-4CL-□□

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GPR-MS-4CD ในชุด ช่องเสียบรีเลย์ แผงควบคุม (ซีรีส์ MISUMI GPR)