1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SS30WS รองรับ ul, โล่กำบัง สองชั้น

SS30WS รองรับ ul, โล่กำบัง สองชั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VW-1
  • ULAWM
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง คู่
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 30 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,176.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● การตอบโต้เสียงรบกวนด้วย เบรดชีลด์ และ เทป อะลูมิเนียม
● เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 35% บางกว่า รุ่น 300 V
อุปกรณ์สายไฟ ทำได้ง่ายขึ้น



·ไม่ ทนน้ำมัน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน "(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต


รายละเอียดสินค้า

- สายไฟ SS30WS UL-Supported, Dual-Layer Shield from MISUMI
- สายไฟหุ้มฉนวนสองชั้น 300 V เป็นไปตามมาตรฐาน ULAWM20276 ทนน้ำมันและกันสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม
- จัดการเฉพาะ AWG ขนาด 28 เท่านั้น และการใช้สายคู่บิดเกลียว ชิลด์ถัก และเทปอะลูมิเนียมช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม
- เส้นผ่านศูนย์กลางบางกว่ารุ่น 300V ประมาณ 35%
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ความหนาของฉนวนของสายไฟคือ 0.1 มม.

สเปค

SS30WS รองรับ dual-layer โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นจำนวนคู่ * 4
1P = 2 แกน
ความยาวรวม * 3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
SS30WS5P1
ถึง
100
(ระบุ 1 ม
การเพิ่มขึ้น)
·
500
·
1000
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P
34P
50P


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่ง 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม
(เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว).
*4 ตรวจสอบสิ่งบ่งชี้สำหรับจำนวนแกนจำนวนคู่หมายเลข คอร์/แกน / คู่และหมายเลขคู่ / คอร์/แกน เมื่อ
การสั่งซื้อ

ข้อมูลมากกว่านี้

SS30WS รองรับ dual-layer โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
SS30WS รองรับ dual-layer โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
SS30WS รองรับ dual-layer โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
หมายเลข รุ่นจับคู่หมายเลข * 1
1P = 2- คอร์/แกน
AWG
ขนาด
โดยประมาณ
พื้นที่ส่วน
(mm²) * 2
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ประมาณ
มวล
กก. / กม
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
PC / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 4ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 4
SS30WS5P280.08สายคู่บิดเกลียว105411240 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป3007/0.1270.38ดีบุก0.1PVC0.58
± 0.02
0.81PVCULAWM
20276
8P165.5521246 หรือน้อยกว่า
10P206.1591
13P266.5711
17P347.2851
20P407.61011.23
25P508.11131.14
30P6091391.04
32P6491481.04
34P6891600.93
50P10010.51800.93


* 1 โปรดทราบว่าเมื่อ คอร์/แกน / คู่ที่ระบุเป็น 1P (1PS) จำนวนแกน ขดลวด จะเป็น "x 2- คอร์/แกน"
* 2 การแปลงขนาดสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ดู โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
* 3 ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
* 4 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก: ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *: อื่น ๆ
 

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.770.630.45
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) AWG26: ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C ที่ 1P
2.2 x 0.89 = 1.958 (A)
SS30WS รองรับ dual-layer โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
SS30WS รองรับ dual-layer โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SS30WS-5P-100
SS30WS-8P-100
SS30WS-10P-100
SS30WS-13P-100
SS30WS-17P-100
SS30WS-20P-100
SS30WS-25P-100
SS30WS-30P-100
SS30WS-32P-100
SS30WS-34P-100
SS30WS-50P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,176.18

FA CABLE 1 ชิ้น 3 วัน

฿ 5,829.72

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 6,666.33

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 8,046.09

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 10,218.32

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 12,390.45

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 15,003.15

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 17,944.97

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 21,873.46

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 22,637.46

FA CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 28,999.01

FA CABLE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1