1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวเมีย XS5

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวเมีย XS5
  • คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวเมีย XS5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 367.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ รุ่นตัวเมีย ขนาดเล็ก ที่รองรับการใช้งานกับ M12 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเซนเซอร์
● สำหรับวิธีการเดินสายไฟ จะมีรุ่นสกรู และรุ่นบัดกรีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
● โครงสร้างการล็อคแบบใหม่ smart click ช่วยให้ส่วนประกอบที่เข้าคู่กันได้ง่าย
● การป้องกัน IP67 เหมาะสำหรับสายต่อเซนเซอร์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

* วิธีการล็อค คือกลไกการล็อคแบบ bayonet


· สำหรับการขันฝาครอบให้แน่น อย่าใช้เครื่องมือ เช่น คีม เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ให้ขันด้วยมือเสมอ
· หากขันฝาครอบหลวม จะไม่สามารถรักษาคุณสมบัติการกันน้ำ IP67 ได้ ขันให้แน่นประมาณ 0.39 ถึง 0.49 N⋅m (4 ถึง 5 kgf·cm)
· วิธีการล็อค คือกลไกการล็อคแบบ bayonet
· การเชื่อมต่อกับ คอนเนคเตอร์ M12 โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทคลิก ทำได้โดยใช้ สกรู

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสเดียว กันน้ำ ที่รองรับการใช้งานกับ M12 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์

สเปค

คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวเมีย XS5 : ภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟวิธีการเชื่อมต่อสายไฟจำนวนแกนน้ำหนัก
(กรัม)
EZM-XS5C-D421ø5 to 6ตะกั่วบัดกรี413
EZM-XS5C-D425ø3 to 413
EZM-XS5C-D4S1ø5 to 6สกรู18
EZM-XS5C-D4S5ø3 to 418

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวเมีย XS5 : ภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวเมีย XS5 : ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน Smart click
● ผลิตภัณฑ์ OMRON ต่อไปนี้รองรับกลไกสัมผัสเดียว (smart click) ของโครงสร้างเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
การจำแนกประเภทรุ่นตัวแทนของ Omron
Proximity SensorE2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X2D1-M1TGJ0.3M
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)E3ZM-CT61-M1TJ 0.3M
E3ZM-CL64H-M1TJ0.3M
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์)WLG2-55LD-M1TGJ 0.5M
D4C-3024-M1TGJ 0.5M
* ข้างต้นเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่น ๆ ที่ รองรับการใช้งาน
* ผลิตภัณฑ์ Omron ที่มี " - M1TJ" / " - M1TGJ" ต่อท้ายชื่อรุ่น มีความเข้ากันได้
ตัวอย่าง: E2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
E3Z-E3ZM-CT61-M1TJ 0.3M
รหัสสินค้า
EZM-XS5C-D4S1
EZM-XS5C-D4S5
EZM-XS5C-D421SALE
EZM-XS5C-D425
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(φมม)

฿ 367.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน สกรู ยึด#24~#205 to 6

฿ 367.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน สกรู ยึด#24~#203 to 4

฿ 374.70

฿ 232.24

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตะกั่วบัดกรี#20 Max5 to 6

฿ 374.70

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ตะกั่วบัดกรี#20 Max3 to 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส อื่น ๆ
จำนวนขาพิน 4 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 4
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดตรง วิธีการกำจัด อื่น ๆ