1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับการใช้งานหน้าจอแสดงผลทัชพาแนล / RS-232 / พร้อมฟังก์ชั่นต่อขยาย

CPU SSHARING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • RS232
  • PS/2
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,671.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


การแชร์ CPU 2 พอร์ตสำหรับสัญญาณ RS-232
● ช่วยให้ใช้อุปกรณ์แชร์ CPU 2 พอร์ตและตัวขยายคอนโซลที่สามารถควบคุมระยะไกลได้ถึง 300 ม.
● สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อนุกรม เช่น RS-232 ที่รองรับการใช้งานเทอร์มินอลอนุกรม, หน้าจอสัมผัสหรือเครื่องอ่านบาร์โค้ด (อัตราบอด: 115,200 bps)

· หากการเชื่อมต่อสัญญาณ RS-232 ถูกตัดขาด หน้าจอแสดงผลทัชพาแนลบางตัวอาจไม่ทำงาน
 อุปกรณ์แชร์ CPU นี้ไม่สามารถใช้กับรุ่นเหล่านี้ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตจอแสดงผลหรือคู่มือก่อน
• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·อุปกรณ์แชร์ CPU 2 พอร์ตที่รองรับสัญญาณ RS-232 "คุณลักษณะ" · อุปกรณ์แชร์ CPU 2 พอร์ตและควบคุมระยะไกลสูงสุด 300 ม. · สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อนุกรม เช่น RS-232 รองรับการใช้งานเทอร์มินัล, หน้าจอสัมผัส, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ฯลฯ (อัตราบอด: 115,200 bps)

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่น
PNCES-CE-370-R

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
ประเภทยูนิตเฉพาะจุดระยะไกล
การใช้พลังงาน5.3 V DC, 3.38 W5.3 V DC, 6.43W
จอแสดงผล
(การเชื่อมต่อคอนโซล)
คีย์บอร์ดและเมาส์PS/2
คอนเนคเตอร์D-sub 15 พิน ตัวเมีย
การเชื่อมต่อระหว่างยูนิตสายเคเบิล UTP/STP (หมายเหตุ)
จอแสดงผล
(การเชื่อมต่อ PC)
คีย์บอร์ดและเมาส์PS/2
คอนเนคเตอร์พิน HD-15 ตัวผู้
LEDลิงก์เฉพาะจุด / ลิงก์ระยะไกลแสดง สถานะ
ระยะต่อขยาย300ม. (สูงสุด)
ความละเอียด VGA1,920 × 1,200 @ 60เฮิรตซ์ (150 ม.)
1,280 × 1,024 @ 60เฮิรตซ์ (300ม.)
อุณหภูมิแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุโลหะ
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก
(มม.)
เฉพาะจุด490 ก., 200(กว้าง)×80(ลึก)×25(สูง)
ระยะไกล480 ก., 200(กว้าง)×80(ลึก)×25(สูง)
อุปกรณ์เสริม2L-5302P (1.8 เมตร) สายเคเบิล × 1, พาวเวอร์อะแดปเตอร์ × 2, พาวเวอร์อะแดปเตอร์ 2, คู่มืออื่น ๆ
(หมายเหตุ) ไม่รวมสาย LAN
 
รหัสสินค้า
PNCES-CE-370-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 23,671.05

CPU SSHARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบ่งปันอุปกรณ์ อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC PS2 ระยะการขยายสูงสุด(ม.) 300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNCES-CE-370-R ในชุด รองรับการใช้งานหน้าจอแสดงผลทัชพาแนล / RS-232 / พร้อมฟังก์ชั่นต่อขยาย