1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
8.4", XGA, รองรับ USB/RS-232 (ไฟแบ็คไลท์ LED)

MACHINE VISION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VESA 100
  • VESA 75
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,835.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ราคาพิเศษ และยังรองรับอุปกรณ์ควบคุมการประมวลผลภาพ
●รองรับ RS-232 / USB
●ป้องกันการแทรกกลับของ พาวเวอร์ซัพพลาย
●มาพร้อมกับการป้องกันนิ้ว
● ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
● รองรับการสแกน (สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมการประมวลผลกราฟิคได้)
● รองรับสัญญาณอินพุตที่หลากหลาย (RGB/ NTSC/ PAL/ SECAM)

· ยังไม่ผ่านการรับมาตรฐานความปลอดภัยจากต่างประเทศ
 

ซีรีส์ PCFP-MV2G8-2 ถูกยกเลิกในเดือนเมษายน 2017

ซีรีส์ PCFP-MV2G8-R ถูกยกเลิกในเดือนกรกฎาคม 2559


■สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล CAD"

■ เปิดตัวบริการให้ยืมสินค้าใหม่ "PCFP-MV3G8-R" แล้ว พร้อมให้บริการหากกำลังพิจารณาเปลี่ยนสินค้า
* ผลิตภัณฑ์ เก่า "PCFP-MV2G series" ไม่สามารถใช้บริการให้ยืมได้


ดาวน์โหลด ชุดขับมอเตอร์ :

https://www.dmccoltd.com/english/download/resistive.asp

TSC-DD v1.00.33.0

* หากการสัมผัสไม่ทำงานใน XP SP3:
   ต้องติดตั้ง Net Framework 2.0 ในสภาพแวดล้อม
  นอกจากนี้ยังต้องติดตั้ง Windows Installer 3.1


รายละเอียดสินค้า

ซัพพลายระยะยาว คุณภาพผลิตในประเทศญี่ปุ่น ทัชพาแนลฝังขนาดเล็ก

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ขาตั้ง "DPAM-EK250" ที่ให้มาพร้อม PCFP-MV3G8TS-R ไม่มี ฟังก์ชั่น สวิง
 
รุ่นขาตั้งแตะการ การเชื่อมต่อสายไฟ
PCFP-MV3G8T-RNARS-232/USB
PCFP-MV3G8TR-Rพร้อม สายไฟ แปลง (CBL-RJ45F9-150-R)
PCFP-MV3G8TS-RมีRS-232/USB
PCFP-MV3G8TRS-Rพร้อม สายไฟ แปลง (CBL-RJ45F9-150-R)

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

รายละเอียด CBL-RJ45F9-150-R : https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400121840/
หมายเลข รุ่น PCFP-MV3G8TR-R = ตัวเครื่อง หลัก + สายไฟ แปลง (CBL-RJ45F9-150-R)
 
 
หม้อแปลงกระแสสลับ สวิตช์ ภายนอก
8.4 ", XGA, รองรับ USB / RS-232 (ไฟแบ็คไลท์ LED): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย USB เว็บเท่านั้น MUSB AB-2, RS-232 สายไฟ
8.4 ", XGA, รองรับ USB / RS-232 (ไฟแบ็คไลท์ LED): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายไฟ VGA เว็บเท่านั้น
C18-HD15M-HD15F-01
 
8.4 ", XGA, รองรับ USB / RS-232 (ไฟแบ็คไลท์ LED): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ สเปค
รุ่นPCFP-MV2G8TR-2-R (PCFP-MV2G8TU-2-R)PCFP-MV3G8T-R
พาแนลมิตซูบิชิ อีเล็คทริค (AA084XB02 - T2)AA084XE01

 ฟังก์ชั่นกันน้ำ

 ไม่ IP50

 ไม่ IP50

LCDขนาด8.4"8.4"
พื้นที่แสดงผล170.4 (H) × 127.8 (V)170.4 (H) × 127.8 (V)
ความละเอียดสูงสุด1024 × 768 (XGA)1024 × 768 (XGA)
ระยะห่างระหว่างพิกเซล0.1665 (H) × 0.1665 (V)0.1665 (H) × 0.1665 (V)
สีแสดงผล260,000 สี260,000 สี
มุมมองด้านบนและล่างด้านบน: 60°, ด้านล่าง: 80° (พร้อมฟังก์ชั่นพลิกแนวตั้ง)ด้านบน: 60°, ด้านล่าง: 80° (พร้อมฟังก์ชั่นพลิกแนวตั้ง)
(สูงสุด)ซ้าย/ขวาซ้าย: 80°, ขวา: 80°ซ้าย: 80°, ขวา: 80°
ความสว่าง พื้นผิว220 cd / ตร.ม.320 cd / ตร.ม.
ความคมชัด600:1800:1
อินพุตอนาล็อก RGBขา HD-15 ตัวเมีย (75Ω 0.7 ± 0.05 Vp-p)ขา HD-15 ตัวเมีย (75Ω 0.7 ± 0.05 Vp-p)
วีดีโอBNC ตัวเมีย (สามารถแปลงเป็น RCA ตัวเมียได้โดยใช้หัวแปลงซึ่งแยกจำหน่ายต่างหาก)BNC ตัวเมีย (สามารถแปลงเป็น RCA ตัวเมียได้โดยใช้หัวแปลงซึ่งแยกจำหน่ายต่างหาก)
(75 โอห์ม 0.7 ± 0.05 Vp-p)(75 โอห์ม 0.7 ± 0.05 Vp-p)
แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าอินพุต12 ถึง 24 VDC (มีหม้อแปลงกระแสสลับแยกจำหน่าย)12 ถึง 24 VDC (มีหม้อแปลงกระแสสลับแยกจำหน่าย)
ปริมาณการใช้กระแสไฟ900 มิลลิแอมป์800 mA
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 45°C ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)อุณหภูมิ: 5 ถึง 45°C ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: −10 ถึง 60 ℃ ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)อุณหภูมิ: −10 ถึง 60 ℃ ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ฟังก์ชั่นการปรับหน้าจอความสว่าง, ความคมชัด, การปรับสี, การปรับอัตโนมัติความสว่าง, ความคมชัด, การปรับสี, การปรับอัตโนมัติ
เฟสของสัญญาณ Clock, ปรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งเฟสของสัญญาณ Clock, ปรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง
พลิกกลับแนวตั้ง, ขนาดการสแกนพลิกกลับแนวตั้ง, ขนาดการสแกน
ชีวิต LED60,000 H (25 °) * ไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน100,000 H (25 °) * ไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า (ดำ)ตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า (ดำ)
ฝาปิดด้านหน้า: อะลูมิเนียม (สีดำ)ฝาปิดด้านหน้า: อะลูมิเนียม (สีดำ)
น้ำหนัก1.7 กก1.7 กก
มาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน VCCI Class Aสอดคล้องตามมาตรฐาน VCCI Class A

 
■ สเปค จอสัมผัส
ชนิดชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก)
อินเตอร์เฟซUSB 2.0 (สามารถเชื่อมต่อ USB1.1 ได้) / RS-232C
ระบบปฏิบัติการที่รองรับXP, Vista (32 บิต 64 บิต) 7 (32/64 บิต) ลินุกซ์ (Fedora คอร์/แกน/ Vine Linux)
ชุดขับมอเตอร์รวมซีดีรอม
ชีวิตการกดแป้นพิมพ์10 ล้านครั้ง * 2
* 1 อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุปลายแหลมเพราะอาจทำให้แผงหน้าปัดเสียหายได้
* 2 ใช้ปากกา ยางซิลิโคน มี ปลาย R 4.0 มม. แตะ 10 ล้านครั้งบน ฟิล์ม
*3 ระบบสัมผัสไม่ทำงานใน XP SP3:
   ต้องติดตั้ง Net Framework 2.0 ในสภาพแวดล้อม
  นอกจากนี้ยังต้องติดตั้ง Windows Installer 3.1
 https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=25
 
อุปกรณ์เสริม
(1)แหวนล็อค4 ชิ้น
(2)สกรูยึด M4 × 204 ชิ้น
(3)ชุดขับมอเตอร์1 แผ่น
รหัสสินค้า
PCFP-MV8T-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,835.95

MACHINE VISION 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดจอภาพ(นิ้ว) 8.4 ประเภทจอภาพ มาตรฐาน การใช้งาน ที่ฝัง
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน 1024 × 768 (XGA) อินเตอร์เฟซการป้อนข้อมูล (1) VGA (HD-15pin) / BNC ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 236
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 180 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 50.3 มาตรฐานอื่น ๆ ได้รับการรับรอง S / VCCI ประเภท A
อินเทอร์เฟซการป้อนข้อมูล (2) BNC (NTSC) ฟังก์ชั่น กลอนล็อค USB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCFP-MV8T-R ในชุด 8.4", XGA, รองรับ USB/RS-232 (ไฟแบ็คไลท์ LED)