1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำคอนเนคเตอร์ SM / NH ด้วยมือโดยเฉพาะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,631.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· ทางเราไม่มีบริการสอบเทียบ

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง

สเปค

คีมย้ำสายไฟแท้ชนิดแมนนวล สำหรับคอนเนคเตอร์ SM/NH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าชนิดของคอนเนคเตอร์หมายเลข หน้าสัมผัส รองรับการใช้งานสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2ฉนวน OD มม.
YC-122Rคอนเนคเตอร์ NHBHF-001T-0.8BS28 to 220.08 to 0.331.2 to 1.7555
คอนเนคเตอร์ SM
YC-121RBYM-001T-P0.61.2 to 1.8600

รหัสสินค้า
YC-121R
YC-122R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 19,631.39

CRIMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.2 to 1.8

฿ 19,766.90

CRIMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.2 to 1.7

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ไนล่อนกล่องรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ SM ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA/ TUV
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75050
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ คำอธิบาย
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน 500 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 20 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม. 2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.7 to 3.0 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 85°C
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ 0.5 to 2.0 mm
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 6 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีดำ
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
\n
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ NH / คอนเนคเตอร์ SM ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 28 to 22 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ