(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับติดตั้งแนวตั้งระยะพิตช์ 2.0 มม. มีหน้าสัมผัสตัวผู้ในตัว 1 แพ็คมี 50 ชิ้น
หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็คละ 50 ชิ้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน |
B2B-PH-K-S-50P | 2 |
B3B-PH-K-S-50P | 3 |
B4B-PH-K-S-50P | 4 |
B5B-PH-K-S-50P | 5 |
B6B-PH-K-S-50P | 6 |
B8B-PH-K-S-50P | 8 |
B9B-PH-K-S-50P | 9 |
B10B-PH-K-S-50P | 10 |
B12B-PH-K-S-50P | 12 |
รหัสสินค้า |
---|
B8B-PH-K-S-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ VH
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A (*) | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG22 ถึง 18 (0.33 ถึง 0.83 ตร.มม.) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.7 to 3.0 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ PH
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n100 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n2 A | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n800 V AC (1 นาที) | \n|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG30 ถึง 24 (0.05 ถึง 0.22 ตร.มม.) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n0.9 to 1.5 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P/Q/R | PH | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟไปยังบอร์ด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 100 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
มาตรฐานที่แสดง | UL / TUV / CSA | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B8B-PH-K-S-50P ในชุด คอนเนคเตอร์ PH ก้างปลา (ติดตั้งแนวตั้ง)
รหัสสินค้า |
---|
B10B-PH-K-S-50P |
B2B-PH-K-S-50P |
B3B-PH-K-S-50P |
B5B-PH-K-S-50P |
B6B-PH-K-S-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 665.42 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 10 | |
฿ 281.42 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | |
฿ 357.29 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | |
฿ 329.81 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | |
฿ 339.10 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง