1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MWS (สปริงโหลด ) หางปลา รองรับการใช้งาน Y / เทอร์มินอล เทอร์มินอล แบบกลม

ซีรีส์ MWS (สปริงโหลด ) หางปลา รองรับการใช้งาน Y / เทอร์มินอล เทอร์มินอล แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ประหยัดพื้นที่
  • PLC
  • 125 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 646.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● การออกแบบทรงแคบประหยัดพื้นที่
● กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริงช่วยลดเวลาทำงานลง
● เดินสายไฟอย่างง่ายพร้อมขั้วต่อแบบกลมและแบบแฉก
● สามารถต่อสายไฟแถวล่างโดยไม่ต้องใช้สายไฟแถวบนที่เกะกะ
● ติดตั้งพร้อมคอนเนคเตอร์ชนิด MIL Sumitomo 3M (ไกด์กำหนดขั้วศูนย์กลาง 1 ขั้ว)
● รองรับการติดตั้งรางปีกนก DIN rail และสกรู

· ป้ายชื่อสำหรับขั้ว 26 และ 50 เป็นหมายเลขที่มีลำดับต่อเนื่องกัน
· เมื่อเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะที่ด้านข้างของอุปกรณ์ของใช้งาน
· คอนเนคเตอร์ชนิด 50 แกน มีไกด์ศูนย์กลางกำหนดขั้ว 1 ขั้ว



[สินค้าใหม่: MWS-M34-HT34-KV]
เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขั้ว พร้อมแผ่นป้ายชื่อ KV-Nano Series ของ KEYENCE
   ปรับปรุงแผ่นป้ายชื่อเครื่อง MWS-M34-HT34 รุ่นเดิมสำหรับเทอร์มินอลบล็อครุ่นนี้
นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์เลขขาพินของ KEYENCE PLC เอาไว้เพื่อรองรับการเดินสายไฟ
สเปคและขนาดเหมือนกับ MWS-M34-HT34

 ■ รูปภาพป้ายชื่อ
ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ Drawing การเดินสายไฟ MWS-M34-HT34-KV

ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

· รองรับการใช้งานอุปกรณ์ต่อขยายของ KEYENCE
  KV-Nano Series: KV-NC32ET
KV-5500 Series: KV-C32TC/C32TD/C32TCP

          
คำเตือน
ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ KV-NC32T แบบพื้นฐานได้เนื่องจากตำแหน่ง เทอร์มินอล COM ที่แตกต่างกัน (COM อยู่ตรงกลาง)
ใช้วัตถุประสงค์ทั่วไป MWS-M34-HT34


รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค ขั้วต่อชนิด MIL 34 ตำแหน่ง ติดตั้ง แผ่นป้ายชื่อ ซีรีส์ KV-nano ที่ช่วยลดชั่วโมงแรงงานเนื่องจากโครงสร้าง สปริงโหลด ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ สเตจ ล่างได้โดยไม่ต้อง อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล สเตจ บน

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นจำนวนขั้วคอนเนคเตอร์
สภาพขั้ว
น้ำหนัก (ก.)
MWS-M20-HT2020ตัวผู้108
MWS-M26-HT2626140
MWS-M34-HT34-KV  34

 177

MWS-M34-HT34
MWS-M40-HT4040207
MWS-M50-HT5050260

ภาพรวมของรายละเอียดจำเพาะ

ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

· สำหรับชนิด 50 ขั้ว หมายเลขขั้วอาจแตกต่างกันตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ตรวจสอบการเดินสายระหว่างอุปกรณ์และเทอร์มินอลบล็อคก่อนสั่งซื้อ
ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ MWS (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อคPBT (G15)
เคสPC
วัสดุพื้นผิวอีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4)
สกรูเหล็กกล้า, ชุบสังกะสี
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V AC/DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
สกรูเทอร์มินอลM3 (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง)
แรงบิดขันแน่นสูงสุด 0.8 N · m
สายไฟที่ใช้งานได้AWG 22 ถึง 16
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล7 mm
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน−40°C ถึง +80°C
รหัสสินค้า
MWS-M20-HT20
MWS-M26-HT26SALE
MWS-M34-HT34
MWS-M34-HT34-KV
MWS-M40-HT40
MWS-M50-HT50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนแกนคอนเนคเตอร์
(ขั้ว)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค
(ขั้ว)

฿ 646.45

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20PLCมิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron7620

฿ 774.19

฿ 358.60

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26PLCKeyence9626

฿ 754.84

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 34PLCมิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Keyence12534

฿ 794.15

PLC TERMINAL BLOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 34PLCมิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Keyence12534

฿ 840.82

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40PLCมิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / Keyence14640

฿ 1,161.29

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50เสอร์ว็อโมเทอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / ยาสุกาวะ แบบใช้ไฟฟ้า / พานาโซนิค ทำงานอิเล็กทรอนิกส์18150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 42 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 51
หางปลา รองรับ เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) ตัวเมีย ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค สปริง