1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายUSBอเนกประสงค์ที่เข้ากันได้กับA-Model ชุดสายไฟเคเบิลปลายคู่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายUSBอเนกประสงค์ที่เข้ากันได้กับA-Model ชุดสายไฟเคเบิลปลายคู่
  • สายUSBอเนกประสงค์ที่เข้ากันได้กับA-Model ชุดสายไฟเคเบิลปลายคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • USB 2.0
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นและจีน
● เราสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
● สายต่อระหว่างรุ่น USB-A กับ USB-A
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30 V / พร้อมชีลด์
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ 0°C – 50°C: -20°C – 60°C

รายละเอียดสินค้า

USB2.0 ประเภท A ชุดสายไฟ เกลียวนอก 2 ปลาย พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30 V,ชนิดมีชิลด์,U02-AM-AM,ความยาว:: ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -10°C ถึง 70°C,ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -20 °C ถึง 70 °C,USB-AM-AM,ความยาว:: ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -5°C ถึง 30°C,ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -5°C ถึง 30°C (* ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต)

สเปค

ยูนิเวอร์แซล, สอดคล้องกับ USB 2.0, A-Model, ชุดสายไฟแบบปลายคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าความยาวรวม
(ม.)
USB-AM-AM0.5
1
2
3
5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยูนิเวอร์แซล, สอดคล้องกับ USB 2.0, A-Model, ชุดสายไฟแบบปลายคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ยูนิเวอร์แซล, สอดคล้องกับ USB 2.0, A-Model, ชุดสายไฟแบบปลายคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
U02-AM-AM-0.5
U02-AM-AM-1
U02-AM-AM-2
U02-AM-AM-3
U02-AM-AM-5
USB-AM-AM-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป

฿ 96.77

AUDIO CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.54.5

฿ 102.58

AUDIO CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -14.5

฿ 145.16

AUDIO CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -24.5

฿ 199.35

AUDIO CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -34.5

฿ 329.03

AUDIO CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -54.5

฿ 199.35

GL_USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1034.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 เกลียวนอก ชนิด สายไฟ
สี สีดำ สายไฟ มาตรฐาน UL20276 อุปกรณ์สายไฟ การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection
วิธีการประมวลผล แม่พิมพ์ สเปค สายคู่บิดเกลียว / สายเคเบิลมีชีลด์สองชั้น