1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์แคลมป์สายไฟสำหรับคอนเนคเตอร์ MS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • MIL
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


<< ราคาถูกจนต้องประหลาดใจ >>
● ควรตรวจสอบราคาก่อน ลดโหลดที่ปลายสายไฟและป้องกันการเชื่อมต่อขาดหายโดยติดตั้งคอนเนคเตอร์ชนิด MS ที่ตัวผลิตภัณฑ์และขันสายไฟให้แน่น
● สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นได้ ตราบใดที่คอนเนคเตอร์สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL

· หากเส้นผ่านศูนย์กลางของสาย Discrete ที่ม้วน หรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อถอดสายของแคลมป์ ขอแนะนำให้ถอดบุชชิ่ง หรือใช้ขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดปัจจุบัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· แคลมป์รัดสายไฟ MS ชนิดราคาประหยัด · เมื่อติดเข้ากับ ขั้วต่อชนิด MS และ สายไฟ ให้แน่น สามารถลด โหลดไฟฟ้า ที่ปลาย สายไฟ และป้องกันการหลุดได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

วัสดุ/ การขัดผิว
รายการวัสดุการขัดผิว
ตัวผลิตภัณฑ์แคลมป์ยึด, แซดเดิ้ลอลูมิเนียมอัลลอยการประมวลเคลือบไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ
บุชชิ่งยางยางสังเคราะห์
 
รหัสรุ่นสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน
ขนาดปลอกหุ้ม
MMS3057-4A10SL, 12S
MMS3057-6A14S
MMS3057-8A16S, 16
MMS3057-10A18
MMS3057-12A20,22
MMS3057-16A24,28
MMS3057-20A32
MMS3057-24A36
 

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

ขนาด

(หน่วย: มม.)
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
รหัสสินค้าขนาดปลอกหุ้มบุชชิ่งในตัวA
สกรู
B⌀C
±0.8
⌀EFL±0.8S±0.8น้ำหนัก
g
ปริมาณรหัสสินค้า⌀U⌀T
MMS3057-4A10SL, 12S1MMS3420-467.75/8-24UNEF-2B10.320.67.91.620.622.212.6
MMS3057-6A14S1MMS3420-6810.93/4-20UNEF-2B10.324.611.1222.22726.6
MMS3057-8A16S, 161MMS3420-811147/8-20UNEF-2B10.327.814.32.823.829.424.5
MMS3057-10A181MMS3420-101415.61-20UNEF-2B10.330.215.93.223.831.823.5
MMS3057-12A20, 221MMS3420-121618.81-3/16-18UNEF-2B10.334.919423.837.334
MMS3057-16A24, 282MMS3420-12, - 161623.61-7/16-18UNEF-2B10.342.123.84.826.242.956.9
MMS3057-20A322MMS3420-16, - 201931.51-3/4-18UNS-2B11.951.231.86.427.851.690.2
MMS3057-24A362MMS3420-20, - 242434.72-18UNS-2B13.556.434.97.529.457.9103.7
 
รหัสสินค้า
MMS3057-4A
MMS3057-6A
MMS3057-8A
MMS3057-10A
MMS3057-12A
MMS3057-16A
MMS3057-20A
MMS3057-24A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการปรับขนาดของเชลล์

฿ 124.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SL, 12S

฿ 136.32

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14S

฿ 145.64

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16S,16

฿ 155.31

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18

฿ 151.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20,22

฿ 169.69

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24,28

฿ 208.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 32

฿ 252.79

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36

กำลังโหลด …

  1. 1

คอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL

รายจะเอียดจำเพาะทั่วไป

ขนาดสายไฟและหน้าสัมผัสที่ใช้งานได้

ความยาวการปอกสายไฟที่ใช้งานได้ประมาณ 1 ถึง 3 มม. บวกความยาวรูบัดกรี (ขนาด L) ของหน้าสัมผัส นอกจากนี้ขนาด L และขนาด D จะเท่ากันสำหรับคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน) และคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ) ตรวจสอบว่าสายไฟเข้ากันพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแคลมป์รัดสายไฟในขณะเลือกสายเคเบิล
หน้าสัมผัส สอดคล้องตามขนาดสายไฟ
ขนาดหน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลางรูบัดกรีøD (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนสัมผัสของขาพินหน้าสัมผัส øA (มม.) L (มม.) AWG พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2)
#16 1.85 1.6 6.4 16 ถึง 20 1.25 หรือต่ำกว่า
#12 2.95 2.4 9.5 12 ถึง 14 3.5 หรือน้อยกว่า
#8 5.31 3.6 12.7 8 ถึง 10 8 หรือต่ำกว่า
#4 8.45 5.7 15.9 4 ถึง 6 22 หรือต่ำกว่า
#0 11.91 9.1 15.9 0 ถึง 2 50 หรือต่ำกว่า
ขนาดสายไฟและหน้าสัมผัสที่ใช้งานได้

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ความต้านทานหน้าสัมผัส ขนาดหน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าทดสอบ DC แรงดันไฟฟ้าตก ตรงตามค่าทางด้านซ้ายเมื่อมีการวัดด้วยวิธีการทดสอบการตกที่อาจเกิดขึ้นซึ่งตัวคอนเนคเตอร์ตัวผู้และตัวเมียมีการเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกับการใช้งานและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับทดสอบ
#16 20 A 21 mV หรือต่ำกว่า
#12 35 A 20 mV หรือต่ำกว่า
#8 60 A 12 mV หรือต่ำกว่า
#4 110 A 10 mV หรือต่ำกว่า
#0 200 A 10 mV หรือต่ำกว่า

คุณสมบัติเชิงกล

Temperature Shock อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง พิจารณาอุณหภูมิต่ำทางด้านซ้ายและอุณหภูมิสูงเป็นหนึ่งวัฎจักรและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5 รอบ ปล่อยให้อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป
-55 +0°C
- 5°C
+125 +3°C
- 0°C
(1) ไม่มีรอยร้าวหรือการแตกในคอนเนคเตอร์
(2) ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว
ความทนต่อความชื้น ความทนแรงดันไฟฟ้าตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หลังจากให้คู่ของคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อและแผงติดตั้งที่อุณหภูมิ 71 ± 2 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 95 ± 3% เป็นเวลา 14 วัน ทำการทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าที่ระบุตามตารางด้านซ้ายเป็นเวลา 5 นาทีโดยไม่ปล่อยให้แห้ง
สัญลักษณ์การจำแนกประเภทการทดสอบ VAC (RMS)
INST 300
A 750
D 1,350
E 1,875
B 2,775
C 4,500
การกัดกร่อน (1) ไม่มีการกัดกร่อนที่ทำให้การเชื่อมต่อเสียหายหรือหรือคอนเนคเตอร์แยกออก หรือฐานรองโลหะเปิดออกภายนอก
(2) การวัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส
หลังจากสัมผัสกับสเปรย์เกลือที่อุณหภูมิ 35 °C และความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 48 ชั่วโมงแล้ว ล้างด้วยน้ำให้แห้งโดยทิ้งไว้ในถังน้ำหมุนเวียนอากาศเป็นเวลา 12 ชั่วโมงที่ 38 ± 3 °C จากนั้นทำการทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัสและความทนแรงดันไฟฟ้า
ขนาดหน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าทดสอบ แรงดันไฟฟ้าตก (หรือต่ำกว่า)
#16 20 A 35 mV
#12 35 30
#8 60 25
#4 110 20
#0 200 20
(3) ตรงตามความทนแรงดันไฟฟ้าต่อไปนี้
สัญลักษณ์การจำแนกประเภทการทดสอบ VAC (RMS) สัญลักษณ์การจำแนกหมวดหมู่ VAC (RMS)
INST 400 E 2,500
A 1,000 B 3,500
D 1,800 C 6,000

คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม

แรงสวม/ถอดหน้าสัมผัสเดี่ยว ขนาดหน้าสัมผัส ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัดแรงสวม /ถอดด้วยการสุ่มเลือกตัวผู้และตัวเมีย แรงเฉลี่ยจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยที่แสดงทางซ้ายหรือน้อยกว่า 96% ของค่าทั้งหมดต้องไม่เกินค่าสูงสุด และค่าทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่าค่าต่ำสุด
#16 0.95 กก. 1.36 กก. 0.11 กก.
#12 1.59 2.27 0.23
#8 3.18 4.54 0.34
#4 4.76 6.8 0.45
#0 6.35 9.07 0.91
แรงดูดจับหน้าสัมผัส ขนาดหน้าสัมผัส โหลดตามแนวแกน (กก.) ขนาดหน้าสัมผัส โหลดตามแนวแกน (กก.) ความทนทานต่อโหลดตามแนวแกนทั้งสองทิศทางดังแสดงในภาพด้านซ้าย
#16 4.5 #4 9.1
#12 6.8 #0 11.3
#8 9.1
การสั่นสะเทือน (1) ไม่มีการพักกระแสไฟฟ้า 10 μs ขึ้นไปในระหว่างการทดสอบ
(2) ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว
(3) ไม่มีการการเชื่อมต่อหลุด แตกร้าว หรือแตกหักหรือในชิ้นส่วนใด ๆ
ต่อคอนเนคเตอร์และแผงติดตั้งตู้กับสายไฟตามปกติและทำการทดสอบการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน MIL-STD-1344 จ่ายกระแสไฟฟ้า 100 mA เข้าคอนเนคเตอร์ แล้วตรวจสอบการหยุดกระแสไฟฟ้าในวิธีที่เหมาะสม จากนั้นทำการทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบสภาพภายนอก
ช็อค (1) ตรงตามความต้านทานหน้าสัมผัสที่ต้องการหลังจากเสร็จสิ้น
(2) ไม่มีรอยแตกร้าว แตกหัก หรือหลวมที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นส่วน
ใช้ความเร่ง 50 G ที่คอนเนคเตอร์และแผงติดตั้งที่เชื่อมต่อสายไฟที่มุม 90 องศาในแต่ละทิศทางตามแนวแกน
อายุการใช้งาน (1) ตรงตามความต้านทานหน้าสัมผัสที่ต้องการ
(2) ไม่มีความผิดปกติทางไฟฟ้าหรือทางกล
ถอดน็อตคัปปลิ้งออกจากคอนเนคเตอร์ แล้วทำการสวมและถอด 500 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 600 ครั้งต่อชั่วโมง

ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส (ตามลำดับจำนวนแกน) มุมมองจากด้านเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน )

ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส 1 ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส 2 ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส 3

หมายเลขการจัดเรียง

ขนาดปลอกหุ้มของทั้งคอนเนคเตอร์อยู่ด้านซ้าย หมายเลขการจัดเรียงหน้าสัมผัสอยู่ด้านขวา เมื่อรวมกันจะได้หมายเลขการจัดเรียง
หมายเลขการจัดเรียง

การกำหนดค่าจำนวนแกน

ขนาดต่อหน้าสัมผัสอยู่ทางขวา จำนวนหน้าสัมผัสอยู่ทางซ้าย
การกำหนดค่าจำนวนแกน
พิจารณารุ่นตามสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จำนวนแกน หรือขนาด เมื่อสั่งซื้อชิ้นส่วน
หมายเลขการจัดเรียง หน้าสัมผัส
รูปทรง
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
(หมายเหตุ 1)
ความต้านทานของฉนวน MΩ
(ขึ้นไป)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (* 2) (* 3) การจำแนกประเภทการทดสอบ
(หมายเหตุ 4)
ปลอกหุ้ม
ขนาด
การจัดเรียง
หมายเลข
จำนวนแกนทั้งหมด การกำหนดค่าจำนวนแกน หน้าสัมผัส
ขนาด
VDC หรือต่ำกว่า
ตัวอักษรคือหมายเลขหน้าสัมผัส
VAC (RMS) หรือต่ำกว่า
ตัวอักษรคือหมายเลขหน้าสัมผัส
() คือความทนต่อแรงดันไฟฟ้า / VAC (RMS)
10SL 3 P
ตัวผู้
(พิน)
S
ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
3 3 #16 13 5,000 700 500 (2,000) A
4 2 2
12S 3 2 2
14S 1 3 3
2 4 4 250 200 (1000) INST
5 5 5
6 6 6
7 3 3 700 500 (2,000) A
9 2 2
16S 1 7 7
5 3 3
8 5 5
16 10 3 3 #12 23
18 1 10 10 #16 13 BCFG-700, Other-250 BCFG-500 (2,000), Other-200 (1,000) A (BCFG) INST (อื่น ๆ )
4 4 4 1,250 900 (2,800) D
5 3 2 #12 23
1 #16 13
8 8 1 #12 23 700 500 (2,000) A
7 #16 13
10 4 4 #12 23
11 5 5
12 6 6 #16 13
19 10 10
20 5 5
21 3 3 #12 23
22 3 3 #16 13 1,250 900 (2,800) D
20 2 1 1 #0 150 ABHG-1250, CDEF-700 ABHG-900 (2,800), CDEF-500 (2,000) D (ABHG) A (CDEF)
4 4 4 #12 23 700 500 (2,000) A
7 8 8 #16 13
15 7 7 #12 23
16 9 2
7 #16 13
17 6 5 #12 23
1 #16 13
18 9 3 #12 23
6 #16 13
22 6 3 #8 46
3 #16 13
23 2 2 #8 46
27 14 14 #16 13
29 17 17
22 2 3 3 #8 46 1,250 900 (2,800) D
10 4 4 #16 13 1,750 1,250 (3,500) E
14 19 19 700 500 (2,000) A
19 14 14
22 4 4 #8 46
23 8 8 #12 23 H-1250, Other-700 H-900 (2,800), Other-500 (2,000) D (H) A (อื่น ๆ )
28 7 7 700 500 (2,000) A
24 2 7 7 1,250 900 (2,800) D
5 16 16 #16 13 700 500 (2,000) A
7 16 2 #12 23
14 #16 13
10 7 7 #8 46
11 9 3
6 #12 23
20 11 2 1,250 900 (2,800) D
9 #16 13
22 4 4 #8 46
28 24 24 #16 13 250 200 (1000) INST
28 6 P
ตัวผู้
(พิน)
S
ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
3 3 #4 80 5,000 1,250 900 (2,800) D
10 7 2 G-1250, Other-700 G-900 (2,800),
2 # 8 46 อื่น ๆ - 500 (2,000)
D (G) A (อื่น ๆ )
2 #8 46
3 #12 13
11 22 4 700 500 (2,000) A
18 #16 13
12 26 26
15 35 35
16 20 20
20 14 10 #12 23
4 #16 13
21 37 37
32 1 5 2 #0 150 A-1750, Other-1250 A-1250 (3,500),
อื่น ๆ - 900 (2,800)
(A) D (อื่น ๆ )
3 #12 23
2 5 3 #4 80 1,750 1,250 (3,500) E
2 #16 13
5 2 2 #0 150 1,250 900 (2,800) D
7 35 7 #12 23 ABhj-250, Other-700 ABhj - 200 (1,000)
อื่น ๆ - 500 (2,000)
INST (ABhj) A (อื่น ๆ)
28 #16 13
8 30 6 #12 23 700 500 (2,000) A
24 #16 13
9 14 2 #4 80 1,250 900 (2,800) D
12 #16 13
32 A 10 54 54 700 500 (2,000) A
32 17 4 4 #4 80 1,250 900 (2,800) D
414 52 52 #16 13 700 500 (2,000) A
36 3 6 3 #0 150 1,250 900 (2,800) D
3 #12 23
4 3 3 #0 150 A-1250, BC-700 A-900 (2,800), BC-500 (2,000) D (A) A (BC)
5 4 4 700 500 (2,000) A
9 31 1 #4 80
2 #8 46
14 #12 23
14 #16 13
10 48 48
73 73 73
48 5 100 1 #8 46
9 #12 23
90 #16 13
*1: พิกัดกระแสไฟฟ้าคือค่าของหน้าสัมผัสแบบหน่วยเดียวเมื่อหน้าสัมผัสแต่ละ เส้นฝังอยู่ในคอนเนคเตอร์ โปรดทราบว่าค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นตามแรงดันไฟฟ้า
*2: พิกัดแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปตามการ จัดเรียงหน้าสัมผัสมากกว่าขนาดของหน้าสัมผัสหรือปลอกหุ้ม
*3 ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าอาจแตกต่างกันในแต่ละหน้าสัมผัสแม้จะอยู่ในคอนเนคเตอร์เดียวกัน
* 4 คุณสมบัติจะเปลี่ยนไปตามการจัดประเภทการทดสอบ

มีการเปลี่ยนมุมตำแหน่งกุญแจเพื่อป้องกันไม่ให้เสียบผิดทิศทาง

มีการเปลี่ยนมุมตำแหน่งกุญแจเพื่อป้องกันไม่ให้เสียบผิดทิศทาง

คอนเนคเตอร์แบบตรง

ซ็อกเก็ต/พิน

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม สกรูคัปปลิ้ง
เกลียว A
ขนาด (มม.)
ช่องต่อสายไฟเข้า
⌀B ±0.3
ความยาวเกลียวประสิทธิผล
J ±0.3
ความยาวโดยรวม
L หรือต่ำกว่า
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
Q ±0.8
สกรูตัวนำ
เกลียว V
ความยาวเกลียว
W หรือสูงกว่า
10SL 5/8-24UNEF-2B 9.6 13.49 34.9 22.22 5/8-24UNEF-2A 9.53
12S 3/4-20UNEF-2B 9.6 13.5 42.8 25.4 5/8-24UNEF-2A 9.5
14S 7/8-20UNEF-2B 12.5 13.5 42.8 28.6 3/4-20UNEF-2A 9.5
16S 1-20UNEF-2B 15.6 13.5 42.8 31.8 7/8-20UNEF-2A 9.5
16 1-20UNEF-2B 15.6 18.3 52.4 31.8 7/8-20UNEF-2A 9.5
18 1-1/8-18UNEF-2B 20.2 18.3 52.4 34.1 1-20UNEF-2A 9.5
20 1-1/4-18UNEF-2B 23.0 18.3 55.6 37.3 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
22 1-3/8-18UNEF-2B 23.2 18.3 55.6 40.5 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
24 1-1/2-18UNEF-2B 29.5 18.3 58.7 43.7 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
28 1-3/4-18UNS-2B 29.8 18.3 58.7 50.0 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
32 2-18UNS-2B 37.5 18.3 61.9 56.4 1-3/4-18UNS-2A 11.1
36 2-1/4-16UN-2B 43.8 18.3 61.9 62.7 2-18UNS-2A 12.7
48 3-16UN-2B 69.1 18.3 65.1 81.8 3-16UN-2A 15.9

คอนเนคเตอร์โค้ง

ซ็อกเก็ต/พิน

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม สกรูคัปปลิ้ง
เกลียว A
ขนาด (มม.)
ช่องต่อสายไฟเข้า
B ±0.3
ความยาวเกลียวประสิทธิผล
J ±0.3
ความยาวโดยรวม
L หรือต่ำกว่า
M ±0.8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
Q ±0.8
U ±0.8 สกรูตัวนำ
เกลียว V
ความยาวเกลียว
W หรือสูงกว่า
12S 3/4-20UNEF-2B 9.6 13.5 50.8 41.7 25.4 25.4 5/8-24UNEF-2A 9.5
14S 7/8-20UNEF-2B 12.5 13.5 54.0 43.3 28.6 27.0 3/4-20UNEF-2A 9.5
16S 1-20UNEF-2B 15.6 13.5 60.3 48.0 31.8 28.6 7/8-20UNEF-2A 9.5
16 1-20UNEF-2B 15.6 18.3 65.1 52.8 31.8 28.6 7/8-20UNEF-2A 9.5
18 1-1/8-18UNEF-2B 18.6 18.3 68.3 54.4 34.1 32.1 1-20UNEF-2A 9.5
20 1-1/4-18UNEF-2B 23.0 18.3 77.0 60.7 37.3 33.7 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
22 1-3/8-18UNEF-2B 23.2 18.3 77.0 60.7 40.5 33.3 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
24 1-1/2-18UNEF-2B 28.0 18.3 86.5 67.1 43.7 34.9 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
28 1-3/4-18UNS-2B 28.2 18.3 86.5 67.1 50.0 38.5 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
32,32 A 2-18UNS-2B 35.9 18.3 95.2 71.8 56.4 46.4 1-3/4-18UNS-2A 11.1
36 2-1/4-16UN-2B 42.2 18.3 100.0 73.4 62.7 51.2 2-18UNS-2A 12.7
48 3-16UN-2B 65.9 18.3 125.4 86.5 81.8 59.1 3-16UN-2A 15.9

รีเลย์คอนเนคเตอร์

ซ็อกเก็ต/พิน

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม สกรูคัปปลิ้ง
เกลียว A
ขนาด (มม.)
เกลียวประสิทธิผล
B หรือสูงกว่า
ความยาวโดยรวม
L หรือต่ำกว่า
ความยาวถึง หน้าแปลน
M +0.4
-0
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
N หรือต่ำกว่า
สกรูตัวนำ
เกลียว V
ความยาวเกลียว
W หรือสูงกว่า
12S 3/4-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 26.97 5/8-24UNEF-2A 25.4
14S 7/8-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 29.36 3/4-20UNEF-2A 27.0
16S 1-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 31.75 7/8-20UNEF-2A 28.6
16 1-20UNEF-2A 15.9 52.37 19.0 31.75 7/8-20UNEF-2A 28.6
18 1-1/8-18UNEF-2A 15.9 52.37 19.0 34.14 1-20UNEF-2A 32.1
20 1-1/4-18UNEF-2A 15.9 55.58 19.0 37.31 1-3/16-18UNEF-2A 33.7
22 1-3/8-18UNEF-2A 15.9 55.58 19.0 40.49 1-3/16-18UNEF-2A 33.3
24 1-1/2-18UNEF-2A 15.9 58.72 19.0 43.66 1-7/16-18UNEF-2A 34.9
28 1-3/4-18UNS-2A 15.9 58.72 19.0 50.01 1-7/16-18UNEF-2A 38.5
32,32 A 2-18UNS-2A 15.9 61.93 19.0 56.36 1-3/4UNS-2A 46.4
36 2-1/4-16UN-2A 15.9 61.93 19.0 62.71 2-18UNS-2A 51.2
48 3-16UN-2A 15.9 65.07 15.9 81.76 3-16UN-2A 59.1

ติดตั้งพาแนล

ซ็อกเก็ต/พิน

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม เกลียว A ขนาด (มม.)
B หรือสูงกว่า K หรือต่ำกว่า L หรือต่ำกว่า M +0.79
- 0
⌀N +0
- 4.78
R ±0.13 S ±0.79 ⌀T +0.25
- 0.13
10SL 5/8-24UNEF-2A 9.53 2.1 21.9 14.28 15.9 18.26 25.4 3.05
12S 3/4-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 19.86 20.62 27.79 3.05
14S 7/8-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 23.01 23.01 30.18 3.05
16S 1-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 24.61 24.61 32.54 3.05
16 1-20UNEF-2A 15.88 2.4 29.1 19.05 24.61 24.61 32.54 3.05
18 1-1/8-18UNEF-2A 15.88 3.0 28.6 19.05 26.97 26.97 34.92 3.05
20 1-1/4-18UNEF-2A 15.88 3.0 29.4 19.05 29.36 29.36 38.10 3.05
22 1-3/8-18UNEF-2A 15.88 3.0 29.4 19.05 31.75 31.75 41.28 3.05
24 1-1/2-18UNEF-2A 15.88 3.0 33.4 20.62 34.92 34.92 44.45 3.73
28 1-3/4-18UNS-2A 15.88 3.0 33.4 20.62 39.67 39.67 50.80 3.73
32,32 A 2-18UNS-2A 15.88 4.3 33.4 22.22 44.45 44.45 57.15 4.39
36 2-1/4-16UN-2A 15.88 4.3 33.4 22.22 49.23 49.23 63.50 4.39
48 3-16UN-2A 15.88 4.3 34.2 22.22 66.68 66.68 82.55 4.39

ตารางระบุขนาด/ Drawing ระบุขนาด

ความจุกระแสไฟฟ้าใช้งานได้กับคอนเนคเตอร์ทั้งหมด

ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อหน้าสัมผัสจะแตกต่างกันตามขนาดของหน้าสัมผัส แต่ความจุกระแสไฟฟ้าที่สามารถใช้งานกับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดจะแตกต่างกันตามจำนวนแกนทั้งหมด เนื่องจากวิธีการคำนวณแตกต่างกันสำหรับชนิด 14 แกนหรือน้อยกว่าและสำหรับ 15 แกนขึ้นไป จึงขออธิบายแยกต่างหาก
(1) สำหรับ 14 แกนหรือน้อยกว่า
ความจุกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานกับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดคำนวณโดยการคูณค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อหน้าสัมผัสด้วยจำนวนแกน แล้วคูณด้วยอัตราส่วนการลดทอนดังรูปต่อไปนี้
■ ตารางแสดงอัตราส่วนการลดทอนกระแสไฟฟ้าตามจำนวนแกน
จำนวนแกนทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
อัตราส่วนการลดทอน (%) 1 0.943 0.886 0.829 0.771 0.714 0.657 0.6 0.543 0.486 0.429 0.371 0.314 0.257
ตัวอย่างที่ 1: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสเท่ากัน
พิกัดกระแสไฟฟ้าต่อหน้าสัมผัส x จำนวนแกน x อัตราส่วนการลดทอนกระแสไฟฟ้า = กระแสรวมที่คอนเนคเตอร์รับได้
13 A x 2 แกน x 0.943 = 24.518 A
(สำหรับการจัดเรียงหมายเลข 12S-3)
ดังนั้น กระแสไฟที่ใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดคือ 24.518 A
ตัวอย่างที่ 2: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสต่างกัน
(พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส A x จำนวนแกนหน้าสัมผัส A + พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส B x จำนวนแกนหน้าสัมผัส B) x อัตราส่วนลดการลดทอน (สำหรับจำนวนแกนทั้งหมด) = กระแสไฟฟ้าที่คอนเนคเตอร์ทั้งหมดรับได้
(23 A x 2 แกน + 13 A x 7 แกน) x 0.543 = 74.391 A
(สำหรับการจัดเรียงหมายเลข 20-16)
ดังนั้น กระแสไฟที่ใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดคือ 74.391 A
(2) สำหรับ 15 แกนขึ้นไป
ความจุกระแสไฟฟ้าใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดคำนวณโดยการคูณค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อหน้าสัมผัสด้วยจำนวนแกน แล้วคูณด้วย 20%
ตัวอย่างที่ 1: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสเท่ากัน
พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส x จำนวนแกน x 20% = กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ทั้งหมด
13 A x 17 แกน x 0.2 = 44.2 A
(สำหรับการจัดเรียงหมายเลข 20-29)
ดังนั้น กระแสไฟที่ใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดคือ 44.2 A
ตัวอย่างที่ 2: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสต่างกัน
(พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส x จำนวนแกนของหน้าสัมผัส A + พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส B x จำนวนแกนของหน้าสัมผัส B ) x 20% = กระแสไฟที่ใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ทั้งหมด
(23 A x 4 แกน + 13 A x 18 แกน) x 0.2 = 65.2 A
(สำหรับการจัดเรียงหมายเลข 28-11)
ดังนั้น กระแสไฟที่ใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดคือ 65.2 A

วิธีการบัดกรี

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย (การบำบัด ไตรวาเลนท์โครเมต ) สี สีดำ