1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวโครงชนิดตั้งโต๊ะสำหรับกระดาน ATX (สีขาว)

CHASSIS

ตัวโครงชนิดตั้งโต๊ะสำหรับกระดาน ATX (สีขาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • ATX
  • MicroATX
  • พาวเวอร์ซัพพลาย ATX
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,002.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีระบบที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากท่ออากาศที่มีให้

·ลักษณะภายนอกและรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·รุ่นสีขาวที่ขายมาอย่างยาวนาน · ท่ออากาศสำหรับระบบไอเสียที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
วัสดุเหล็กกล้า
ไดรฟ์เบย์ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 2, 5.25 นิ้ว x 3
ภายใน: 3.5 นิ้ว x 1
สล็อตต่อขยาย7
พัดลมระบายความร้อนไม่มี (8 ซม. x 1, 6 ซม. x 2 ติดตั้งได้)
ตัวกรองฝุ่นไม่มี (ติดตั้งไม่ได้)
สวิตช์ทำงาน / LEDสวิตช์ไฟฟ้า x 1, สวิตช์รีเซ็ต x 1,
LED ไฟฟ้า x 1, HDD LED x 1
ลำโพงลำโพง 8Ω ติดตั้งในตัวหนึ่งตัว
มาตรฐานFCC Class B, UL, TÜV, Nemko, CSA, CB, BSHI
มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้มาเธอร์บอร์ด ATX, MicroATX
ขนาดภายนอก (มม.)430 (W) × 420 (D) × 155 (H)

รหัสสินค้าตัวโครงพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
PCBX-CI7106-RPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
รหัสสินค้า
PCBX-CI7106-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,002.75

CHASSIS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เดสก์ทอป แผ่นกระดาน รองรับ กระดาน แม่ ATX พาวเวอร์ซัพพลาย NA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 155 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 430 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 420
แผ่นกระดาน อื่น ๆ ที่รองรับ มาเธอร์บอร์ด microATX

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCBX-CI7106-R ในชุด ตัวโครงชนิดตั้งโต๊ะสำหรับกระดาน ATX (สีขาว)