(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
ชนิด | สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
E-LMCPSS | ดุม | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | สกรูตัวหนอน |
จานขัด· สกรู | สแตนเลส | — |
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· | — | วัน1 | — | วันที่2 |
E-LMCPSS26 | — | 8 | — | 10 |
E-LMCPSS39 | — | 10 | — | 15 |
รหัสสินค้า | วัน1 , d2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู Shat (d1 ≤ d2 ) | L | |||||||||||||||||||||
ประเภท | D | ||||||||||||||||||||||
E-LMCPSS | 19 | * 3 | * 4 | * 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||
26 | * 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 26 | ||||||||||||
32 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 28 | |||||||||
34 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 32 | |||||||||
39 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 34.5 | ||||||||||
44 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 34.5 |
รหัสสินค้า | L | F | สกรูตัวหนอน | พิกัดแรงบิด (N/m) | มวล (กรัม) | ||
ชนิด | D | M | แรงบิดขันแน่น Nm | ||||
E-LMCPSS | 19 | 20 | 4.4 | M2.5 | 1.2 | 1 | 17 |
26 | 26 | 5.7 | M4 | 1.7 | 1.5 | 23 | |
32 | 28 | 6.1 | M4 | 1.7 | 2 | 50 | |
34 | 32 | 7.1 | M4 | 1.7 | 3 | 65 | |
39 | 34.5 | 7.5 | M5 | 4 | 6 | 80 | |
44 | 34.5 | 7.5 | M5 | 4 | 9 | 155 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา วัน1 · วัน2 | b ( ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ ) | t ความลึกของ รูสลัก, รูกุญแจ | ขนาดเกลียว มิติ ระบุ รูสลัก, รูกุญแจ ข X ชม | |
LK | RK | |||
6 to 7.9 | 2 | 2 | 1 | 2 × 2 |
8 to 10 | 3 | 3 | 1.4 | 3 × 3 |
11 to 12 | 4 | 4 | 1.8 | 4 × 4 |
13 to 17 | 5 | 5 | 2.3 | 5 × 5 |
18 to 22 | 6 | 6 | 2.8 | 6 × 6 |
รหัสสินค้า |
---|
E-LMCPSS26-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12] |
E-LMCPSS32-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15]-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15] |
E-LMCPSS34-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16]-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16] |
E-LMCPSS39-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18] |
E-LMCPSS44-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | 轴孔经 (加工完毕) d1 (Ø) | 轴孔经 (加工完毕) d2 (Ø) | 外径D (Ø) | 全长L (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 26 | 26 | 1.5 | ±0.14 | 1.8 × 10 -6 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 32 | 28 | 2 | ±0.18 | 7.1 × 10 -6 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 34 | 32 | 3 | ±0.18 | 8.0 × 10 -6 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 39 | 34.5 | 6 | ±0.23 | 2.2 × 10 -5 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 44 | 34.5 | 9 | ±0.27 | 2.8 × 10 -5 |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | เดี่ยว / เตียงคู่ | จานเดียว | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น | สกรูตัวหนอน |
รูปทรง รู เพลา | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง