(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โอลแฮมคัปปลิ้ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 4 และ 32
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 16 และ 63
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 18 และ 57
● วัสดุ :
ฮับ - อลูมิเนียมอัลลอยด์
สเปเซอร์ - PA66
[การประยุกต์ใช้งาน]
โอลแฮมคัปปลิ้ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
ดุม | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | สกรูตัวหนอน |
Spacer | PA66 | — |
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ดล) | — | วัน1 | — | วันที่2 |
E-LMPO20L25 | — | 5 | — | 8 |
E-LMPO40L32 | — | 10 | — | 18 |
รหัสสินค้า | วัน1 , d2 เพลา รูเพลา (d1 ≤ d2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ประเภท | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPO | 16 | L18 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | L25 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||||||||||||||||||
25 | L28 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
32 | L33 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
40 | L32 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
44 | L46 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||
50 | L38 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
55 | L57 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||
63 | L47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||
70 | L77 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 |
รหัสสินค้า | F | สกรูตัวหนอน | พิกัดแรงบิด (N/m) | มวล (กรัม) | |||
ชนิด | D | L | M | แรงบิดขันแน่น Nm | |||
E-LMPO | 16 | L18 | 3 | M3 | 0.7 | 0.7 | 6 |
20 | L25 | 3 | M3 | 0.7 | 1.2 | 18 | |
25 | L28 | 2.8 | M4 | 1.7 | 2 | 25 | |
32 | L33 | 3.4 | M4 | 1.7 | 4.5 | 44 | |
40 | L32 | 3.2 | M4 | 1.7 | 9 | 81 | |
44 | L46 | 3.5 | M5 | 4 | 12 | 136 | |
50 | L38 | 3.8 | M5 | 4 | 19 | 142 | |
55 | L57 | 7.8 | M5 | 4 | 22 | 255 | |
63 | L47 | 6 | M6 | 7 | 33 | 320 | |
70 | L77 | 13.5 | M8 | 15 | 56 | 445 |
เพลา รูเพลา วัน1 · วัน2 | b ( ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ ) | t ความลึกของ รูสลัก, รูกุญแจ | ขนาดเกลียว มิติ ระบุ รูสลัก, รูกุญแจ ข X ชม | |
LK | RK | |||
8 to 10 | 3 | 3 | 1.4 | 3 × 3 |
11 to 12 | 4 | 4 | 1.8 | 4 × 4 |
13 to 17 | 5 | 5 | 2.3 | 5 × 5 |
18 to 22 | 6 | 6 | 2.8 | 6 × 6 |
23 to 30 | 8 | 8 | 3.3 | 8 × 7 |
31 to 38 | 10 | 10 | 3.3 | 10 × 8 |
39 to 44 | 12 | 12 | 3.3 | 12 × 8 |
รหัสสินค้า |
---|
E-LMPO16L18-[4,5,6,6.35,7,8]-[4,5,6,6.35,7,8] |
E-LMPO20L25-[5,6,8,9,9.525,10]-[5,6,8,9,9.525,10] |
E-LMPO25L28-[5,6,8,9,9.525,10,11,12,14]-[5,6,8,9,9.525,10,11,12,14] |
E-LMPO32L33-[5,6,8,9,9.525,10,11,12,14,15,16]-[5,6,8,9,9.525,10,11,12,14,15,16] |
E-LMPO40L32-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20] |
E-LMPO44L46-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22] |
E-LMPO50L38-[10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
E-LMPO55L57-[10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32]-[10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
E-LMPO63L47-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32]-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
E-LMPO70L77-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40]-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด L (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือง) (Ø) | O.D. (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 16 | 18 | 0.7 | 0.8 | 9000 | 3.0 × 10 -7 | ||
- | ECONOMY EL_OLDHAM_COUPING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 25 | 1.2 | 1.2 | 7000 | 3.0 × 10 -7 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 25 | 28 | 2 | 1.6 | 6000 | 2.8 × 10 -6 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 32 | 33 | 4.5 | 2 | 4800 | 8.9 × 10 -5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 40 | 32 | 9 | 2.4 | 3600 | 2.1 × 10 -5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 44 | 46 | 12 | 2.8 | 3500 | 3.8 × 10-5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 50 | 38 | 19 | 2.6 | 3000 | 6 × 10-5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 57 | 22 | 3.3 | 2800 | 9.9 × 10-5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 14 ~ 32 | 14 ~ 32 | 63 | 47 | 33 | 3 | 2500 | 2.1 × 10-4 | ||
- | ECONOMY EL_OLDHAM_COUPING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | 70 | 77 | 56 | 3.8 | 2500 | 3.9 × 10 -4 |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | โอลแฮม (Oldham) | การใช้งาน | มาตรฐาน / สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | ไนล่อน | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) | ±0.2 | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น | สกรูตัวหนอน |
รูปทรง รู เพลา | มาตรฐาน | วัสดุสเปเซอร์ | PA66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง