(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
ดุม | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | ส สกรู แคลมป์ยึด รูหกเหลี่ยม |
Spacer | PA66 | — |
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ดล) | — | วัน1 | — | วันที่2 |
E-LMPOC20L33 | — | 5 | — | 8 |
E-LMPOC40L50 | — | 10 | — | 18 |
รหัสสินค้า | วัน1 , d2 เพลา รูเพลา (d1 ≤ d2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิด | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPOC | 16 | L29 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | L33 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | L39 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
32 | L45 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
40 | L50 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
44 | L46 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
50 | L53 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
50 | L58 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
55 | L57 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
63 | L71 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||
70 | L77 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
รหัสสินค้า | F | แคลมป์สกรู | พิกัดแรงบิด (N/m) | มวล (กรัม) | |||
ชนิด | D | L | M | แรงบิดขันแน่น Nm | |||
E-LMPOC | 16 | L29 | 3 | M2.5 | 1 | 0.7 | 12 |
20 | L33 | 3.8 | M2.5 | 1 | 1.2 | 19 | |
25 | L39 | 3.9 | M3 | 1.5 | 2 | 35 | |
32 | L45 | 4.5 | M4 | 3.5 | 4.5 | 67 | |
40 | L50 | 5.5 | M5 | 8 | 9 | 114 | |
44 | L46 | 7.8 | M5 | 8 | 12 | 140 | |
50 | L53 | 7.5 | M6 | 13 | 19 | 190 | |
50 L | L58 | 6.3 | M6 | 13 | 19 | 215 | |
55 | L57 | 6.3 | M6 | 13 | 25 | 260 | |
63 | L71 | 7.8 | M8 | 28 | 33 | 455 | |
70 | L77 | 7.7 | M8 | 28 | 56 | 520 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา วัน1 · วัน2 | b ( ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ ) | t ความลึกของ รูสลัก, รูกุญแจ | ขนาดเกลียว มิติ ระบุ รูสลัก, รูกุญแจ ข X ชม | |
LK | RK | |||
8 to 10 | 3 | 3 | 1.4 | 3 × 3 |
11 to 12 | 4 | 4 | 1.8 | 4 × 4 |
13 to 17 | 5 | 5 | 2.3 | 5 × 5 |
18 to 22 | 6 | 6 | 2.8 | 6 × 6 |
23 to 30 | 8 | 8 | 3.3 | 8 × 7 |
31 to 38 | 10 | 10 | 3.3 | 10 × 8 |
รหัสสินค้า |
---|
E-LMPOC16L29-[4,5,6,6.35]-[4,5,6,6.35] |
E-LMPOC20L33-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
E-LMPOC25L39-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12]-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12] |
E-LMPOC32L45-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16]-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16] |
E-LMPOC40L50-[8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19]-[8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19] |
E-LMPOC44L46-[8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22]-[8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
E-LMPOC50L53-[10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24]-[10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24] |
E-LMPOC50L58-[10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24]-[10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24] |
E-LMPOC55L57-[10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28]-[10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28] |
E-LMPOC63L71-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32]-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
E-LMPOC70L77-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38]-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | 轴孔经 (加工完毕) d1 (Ø) | 轴孔经 (加工完毕) d2 (Ø) | 外径D (Ø) | 全长L (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 ~ 6.35 | 4 ~ 6.35 | 16 | 29 | 0.7 | 0.8 | 9000 | 3.5 × 10 -7 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 33 | 1.2 | 1.2 | 7000 | 1.5 × 10-6 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 25 | 39 | 2 | 1.6 | 6000 | 3.2 × 10 -6 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 32 | 45 | 4.5 | 2 | 4800 | 1.5 × 10 -5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 ~ 19 | 8 ~ 19 | 40 | 50 | 9 | 2.4 | 3600 | 4.2 × 10 -5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 44 | 46 | 12 | 2.5 | 3500 | 4.5 × 10-5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 50 | 53 | 19 | 2.6 | 3000 | 1.0 × 10-4 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 50 | 58 | 19 | 3 | 3000 | 1.1 × 10 -4 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ~ 28 | 10 ~ 28 | 55 | 57 | 25 | 3.2 | 3000 | 1.3 × 10 -5 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 14 ~ 32 | 14 ~ 32 | 63 | 71 | 33 | 3 | 2550 | 3.5 × 10 -4 | ||
- | ECONOMY EL OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 14 ~ 38 | 14 ~ 38 | 70 | 77 | 56 | 3.5 | 2500 | 4.1 × 10-4 |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | โอลแฮม (Oldham) | การใช้งาน | มาตรฐาน / สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | ไนล่อน | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) | ±0.2 | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น | สลักเกลียว ยึด |
รูปทรง รู เพลา | มาตรฐาน | วัสดุสเปเซอร์ | PA66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง