(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ เขี้ยว เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ซึ่งมีราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เพลา สุด/สูงสุด (มม.): 3 และ 60
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 14 และ 105
● ความยาวรวม ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 22 และ 140
● วัสดุ :
ดุม - อะลูมิเนียมอัลลอย
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ - โพลียูรีเทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อ เขี้ยว มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
ดุม | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ | สกรูตัวหนอน |
Spacer | โพลียูรีเทน | — |
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ดล) | — | วัน1 | — | วันที่2 |
E-LMPJ14L22 E-LMPJ30L35 E-LMPJ30L40 | — — — | 5 7 7 | — — — | 6 8 10 |
รหัสสินค้า | วัน1 , d2 เพลา รูเพลา (d1 ≤ d2 ) | LF | LP | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภท | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPJ | 14 | L22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | L25 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | L30 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 19.1 | 8.6 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
25 | L30 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
25 | L34* | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
30 | L35 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
30 | L40 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
35 | L50 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
40 | L40 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||
40 | L50 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||
40 | L55 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||
40 | L66 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||
55 | L78 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||
65 | L90 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||
80 | L114 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||
95 | L126 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||
105 | L140 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||
120 | L160* | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
รหัสสินค้า | F | สกรูตัวหนอน | พิกัดแรงบิด (N/m) | มวล g | |||
ชนิด | D | L | M | แรงบิดขันแน่น (N.m) | |||
E-LMPJ | 14 | L22 | 3.8 | M2.5 | 1 | 5 | 6 |
20 | L25 | 5.2 | M3 | 1.5 | 9 | 15 | |
20 | L30 | 5.2 | 18 | ||||
25 | L30 | 5.8 | 3.4 | 11 | 30 | ||
25 | L34 | 5.8 | 35 | ||||
30 | L35 | 5.9 | M4 | 12.5 | 40 | ||
30 | L40 | 5.9 | 45 | ||||
35 | L50 | 6.5 | M5 | 7 | 15 | 92 | |
40 | L40 | 6.7 | 17 | 150 | |||
40 | L50 | 6.7 | 188 | ||||
40 | L55 | 6.7 | 206 | ||||
40 | L66 | 6.7 | 248 | ||||
55 | L78 | 11 | M6 | 14 | 60 | 350 | |
65 | L90 | 12.3 | M8 | 30 | 160 | 500 | |
80 | L114 | 17 | M10 | 30 | 325 | 1000 | |
95 | L126 | 20 | M10 | 30 | 450 | 1500 | |
105 | L140 | 20 | M10 | 48 | 580 | 2000 | |
120 | L135 | 25 | M12 | 48 | 690 | 2500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา วัน1 ·วัน2 | b ( ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ ) | t ความลึกของ รูสลัก, รูกุญแจ | ขนาดเกลียว มิติ ระบุ รูสลัก, รูกุญแจ ข X ชม | |
LK | RK | |||
8 to 10 | 3 | 3 | 1.4 | 3 × 3 |
11 to 12 | 4 | 4 | 1.8 | 4 × 4 |
13 to 17 | 5 | 5 | 2.3 | 5 × 5 |
18 to 22 | 6 | 6 | 2.8 | 6 × 6 |
23 to 30 | 8 | 8 | 3.3 | 8 × 7 |
31 to 38 | 10 | 10 | 3.3 | 10 × 8 |
39 to 44 | 12 | 12 | 3.3 | 12 × 8 |
45 to 50 | 14 | 14 | 3.8 | 14 × 9 |
51 to 58 | 16 | 16 | 4.3 | 16 × 10 |
59 to 65 | 18 | 18 | 4.4 | 18 × 11 |
66 to 75 | 20 | 20 | 4.9 | 20 × 12 |
76 to 85 | 22 | 22 | 5.4 | 22 × 14 |
86 to 95 | 25 | 25 | 5.4 | 25 × 14 |
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
LCD | โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
รหัสสินค้า |
---|
E-LMPJ14L22-[3,4,5,6,6.35,7,8]-[3,4,5,6,6.35,7,8] |
E-LMPJ20L25-[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10]-[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10] |
E-LMPJ20L30-[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10]-[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10] |
E-LMPJ25L30-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14] |
E-LMPJ25L34-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14] |
E-LMPJ30L35-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16] |
E-LMPJ30L40-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16] |
E-LMPJ35L50-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20] |
E-LMPJ40L40-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22] |
E-LMPJ40L50-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22] |
E-LMPJ40L55-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22] |
E-LMPJ40L66-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22] |
E-LMPJ55L78-[12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30]-[12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30] |
E-LMPJ65L90-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38]-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38] |
E-LMPJ80L114-[19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45]-[19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45] |
E-LMPJ95L126-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50]-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50] |
E-LMPJ105L140-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50,55,60]-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50,55,60] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | 轴孔经 (加工完毕) d1 (Ø) | 轴孔经 (加工完毕) d2 (Ø) | 外径D (Ø) | 全长L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 14 | 22 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 20 | 25 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 20 | 30 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 25 | 30 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 25 | 34 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 30 | 35 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 30 | 40 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 35 | 50 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 40 | 40 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 40 | 50 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 40 | 55 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 40 | 66 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | 55 | 78 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 ~ 38 | 14 ~ 38 | 65 | 90 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 19 ~ 45 | 19 ~ 45 | 80 | 114 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 | 95 | 126 | ||
- | ECONOMY EL JAW COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 105 | 140 |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | เขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน / สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ชนิด แรงบิด สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ฉนวนกันความร้อน สั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | โพลียูรีเทน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น | สกรูตัวหนอน |
รูปทรง รู เพลา | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง