(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หุ่นยนต์แกนเดี่ยว E-MUTB40 ระบบขับเคลื่อนสายพานความเร็วสูง ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- อุปกรณ์ส่งกำลังที่รวมสายพานไทม์มิ่งและไกด์เข้าด้วยกัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตที่มีความคล่องตัว
- การใช้งานแนวตั้งได้อย่างหลากหลาย ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการใช้งาน
- ด้วยความแม่นยำ ±0.1 mm ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการทำงาน
- การออกแบบลูกกลิ้งเพิ่มเติมให้กับสายพานเหล็กทำให้มีโอกาสปนเปื้อนฝุ่นน้อยลง
- ความตึงของสายพานปรับได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเพื่อการบำรุงรักษาง่าย
- มีอุปกรณ์เสริมครบครันสำหรับการตั้งค่าที่ครอบคลุม
- ไม่รวมมอเตอร์ต้องซื้อแยกต่างหาก
ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สายพานไทม์มิ่ง | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยาง | 45 เหล็กกล้า | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการชุบผิว | ชุบอโนไดซ์ | — | — | ชุบ นิกเกิล | ชุบอโนไดซ์ | ชุบอโนไดซ์ |
ประเภท | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เพิ่มขึ้นทีละ 100 มม.) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | ความเร็วรอบสูงสุด (มม./วินาที) | จัดอันดับ แรงดึง (N) | |
การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | ||||||||||
E-MUTB40 | 90 | 100 to 2000 | L (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) R (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) LU (มอเตอร์ ด้านซ้ายบน) RU (มอเตอร์ ด้านขวาบน) LD (มอเตอร์ ด้านซ้ายล่าง) RD (มอเตอร์ ด้านขวาล่าง) LT ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงด้านซ้าย) RT ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 10 (100W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.1 | 5 | — | 4500 | 80 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MUTB40-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-M10-[C,D] |
E-MUTB40-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-P10-[C,D] |
E-MUTB40-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-T10-[C,D] |
E-MUTB40-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-Y10-[C,D] |
E-MUTB40-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-Z-[C,D] |
E-MUTB40-L90-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-M10-[C,D] |
E-MUTB40-L90-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-P10-[C,D] |
E-MUTB40-L90-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-T10-[C,D] |
E-MUTB40-L90-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-Y10-[C,D] |
E-MUTB40-L90-[100-2000/100]-[L,LD,LT,LU,R,RD,RT,RU]-Z-[C,D] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า | สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ (mm) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | M10 มิตซู 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | P10 พานาโซนิค 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | T10เดลต้า100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | Y10 ยาสกาวะ 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 90 | 100 ~ 2000 | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | M10 มิตซู 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 90 | 100 ~ 2000 | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | P10 พานาโซนิค 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 90 | 100 ~ 2000 | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | T10เดลต้า100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 90 | 100 ~ 2000 | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | Y10 ยาสกาวะ 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 90 | 100 ~ 2000 | การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา / การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านซ้าย / มอเตอร์ L ด้านซ้าย / มอเตอร์ LD ที่ด้านซ้ายล่าง / มอเตอร์ LU ที่ด้านซ้ายบน / มอเตอร์ R ทางด้านขวา / มอเตอร์ RD ที่ด้านขวาล่าง / มอเตอร์ RU ที่ด้านขวาบน | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | สายพาน | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 | สายไฟ | ไม่มี | จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง