(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หุ่นยนต์แกนเดี่ยว รุ่น E-MTH17 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา
ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สกรู | นัท | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | SCM415 | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการชุบผิว | ชุบอโนไดซ์ | การรักษาความร้อน พื้นผิว | — | — | — | — |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
L | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | 1417 | 1467 | 1517 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
KG | 10.02 | 10.79 | 11.57 | 12.34 | 13.11 | 13.88 | 14.56 | 15.42 | 16.19 | 16.96 | 17.73 | 18.5 | 19.28 | 20.05 | 20.82 | 21.59 | 22.36 | 23.13 | 23.9 | 24.67 | 25.44 | 26.21 | 26.98 | 27.75 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
L | 383.5 | 433.5 | 483.5 | 533.5 | 583.5 | 633.5 | 683.5 | 733.5 | 783.5 | 833.5 | 883.5 | 933.5 | 983.5 | 1033.5 | 1083.5 | 1133.5 | 1183.5 | 1233.5 | 1283.5 | 1333.5 | 1383.5 | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
KG | 10.03 | 11.07 | 11.84 | 12.61 | 13.38 | 14.15 | 14.92 | 15.69 | 16.47 | 17.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 | 20.32 | 21.09 | 21.86 | 22.63 | 23.4 | 24.18 | 24.95 | 25.72 | 26.49 | 27.26 | 28.03 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
L | 383.5 | 433.5 | 483.5 | 533.5 | 583.5 | 633.5 | 683.5 | 733.5 | 783.5 | 833.5 | 883.5 | 933.5 | 983.5 | 1033.5 | 1083.5 | 1133.5 | 1183.5 | 1233.5 | 1283.5 | 1333.5 | 1383.5 | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
KG | 10.03 | 11.07 | 11.84 | 12.61 | 13.38 | 14.15 | 14.92 | 15.69 | 16.47 | 17.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 | 20.32 | 21.09 | 21.86 | 22.63 | 23.4 | 24.18 | 24.95 | 25.72 | 26.49 | 27.26 | 28.03 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
L | 383.5 | 433.5 | 483.5 | 533.5 | 583.5 | 633.5 | 683.5 | 733.5 | 783.5 | 833.5 | 883.5 | 933.5 | 983.5 | 1033.5 | 1083.5 | 1133.5 | 1183.5 | 1233.5 | 1283.5 | 1333.5 | 1383.5 | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
KG | 10.03 | 11.07 | 11.84 | 12.61 | 13.38 | 14.15 | 14.92 | 15.69 | 16.47 | 17.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 | 20.32 | 21.09 | 21.86 | 22.63 | 23.4 | 24.18 | 24.95 | 25.72 | 26.49 | 27.26 | 28.03 |
วิธีการขับเคลื่อน | บอลสกรู | |
บอลสกรู | เกรด ความแม่นยำ | C7 |
OD (มม.) | ⌀20 | |
ความกว้างของตัวเครื่อง (มม.) | 170 | |
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.) | W20xH15 | |
ขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) | 400/750 | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทั่วไป |
รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เพิ่มขึ้น 50 ม.) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | ||
ประเภท | การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | 400W | 750W | ||||||||
E-MTH17 | 5 | 100 to 1250 | BC ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง) BM (มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง) BL (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) BR (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 40 (400W) 75 (750W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 120 | 40 | 250 | 1388 | 2563 |
10 | 110 | 30 | 500 | 694 | 1281 | |||||||
20 | 75 | 14 | 1000 | 374 | 640 |
รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
E-MTH17 | 5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |||||||||||||||||||||
5 | 750 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | ||||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
อุปกรณ์เสริม | ชื่อ อุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า | ปริมาณ | |||
เซนเซอร์ | C-MSX672N-2M | 3 | ||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ | BC | ข้อต่อ (มม.) | 10×14 ฝั่ง มอเตอร์ (400W) | 17×19 ฝั่ง มอเตอร์ (750W) | 1 | |
BL/BR/BM | สกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | 5GT-25 ฟัน | 1 | |||
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มอเตอร์ | 5GT-25 ฟัน | 1 | ||||
BM | สายพานไทม์มิ่ง | 315-5GT-15 | 1 | |||
BL/BR | สายพานไทม์มิ่ง | 385-5GT-15 | 1 |
การติดตั้งแนวนอน | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 70 กก. | 3235 | 349 | 408 |
90 กก. | 2482 | 263 | 306 | |
120 กก. | 1850 | 187 | 217 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 65 กก | 1911 | 338 | 373 |
85 กก | 1445 | 248 | 276 | |
110 กก. | 1102 | 182 | 202 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 35 กก. | 1666 | 547 | 538 |
55 กก. | 1030 | 331 | 328 | |
75 กก. | 733 | 231 | 230 |
การติดตั้งผนัง | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 75 กก. | 377 | 322 | 2988 |
95 กก. | 288 | 246 | 2333 | |
120 กก. | 218 | 187 | 1850 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 60 กก. | 408 | 368 | 2092 |
80 กก. | 296 | 266 | 1554 | |
110 กก. | 202 | 182 | 1102 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 30 กก. | 633 | 644 | 1961 |
50 กก. | 365 | 369 | 1143 | |
75 กก. | 230 | 231 | 733 |
การติดตั้งในแนวตั้ง | A | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 20 กก | 1368 | 1368 |
30 กก. | 911 | 911 | |
40 กก. | 683 | 683 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 15 กก | 1618 | 1618 |
25 กก. | 970 | 970 | |
30 กก. | 808 | 808 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 10 กก. | 1922 | 1922 |
14 กก | 1377 | 1377 |
การติดตั้งแนวนอน | |
MY | 1032 |
MP | 1034 |
MR | 908 |
ยี่ห้อ | รหัส มอเตอร์ | มี/ไม่มีเบรค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รุ่น เซอร์โวมอเตอร์ | รุ่น เซอร์โวไดรฟ์ |
มิตซูบิชิ | M75 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 750W | 220 V | HG-KR73 | MR-J4-70A |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | HG-KR73B | |||||
M40 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220 V | HG-KR43 | MR-J4-40A | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | HG-KR43B | |||||
พานาโซนิค | P75 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 750W | 220 V | MSMF082L1U | MADLN35SG |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | MSMF082L1V | |||||
P40 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220 V | MSMF042L1U | MADLN25SG | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | MSMF042L1V | |||||
ยาสกาวะ | Y75 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 750W | 220 V | ||
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ||||||
Y40 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220 V | SGM7J04AFC6S | SGD7S1R6A00A002 | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | SGM7J04AFC6E | |||||
เดลต้า | T75 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 750W | 220 V | ECMA-C20807RS | ASD-B20721-B |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ECMA-C20807SS | |||||
T40 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220 V | ECMA-C20604RS | ASD-B20421-B | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ECMA-C20604SS |
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 | สายไฟ | ไม่มี | จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง