(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ชุดขับมอเตอร์ | สายไฟ | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||
ประเภท | ตัวเลข | พื้นผิว สเตจ (มม.) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (°) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความเร็วสูงสุด (°/วินาที) | การวางตำแหน่ง ทางเดียว ความแม่นยำ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ | ความขนาน (µm) | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซนเซอร์ แหล่งกำเนิด (ORG1) | ||
E-RMPG | 40 | A | ⌀39 | 360 | 29.4 | 0.5 | 25 | ภายใน 0.15° | ภายใน ±0.08° | ภายใน 50 | ไม่มีให้ | มีให้ | |
60 | 2 ( สายไฟ ยาว 2 ม.) | ⌀60 | 39.2 | 0.9 | 15 | ||||||||
80 | ⌀79 | 39.2 | 1.1 | 15 | |||||||||
100 | 4 ( สายไฟ ยาว 4 ม.) | ⌀99 | 196 | 1.9 | 25 | ||||||||
120 | ⌀119 | 196 | 2.2 | 25 |
ลำดับที่ | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
อัตราส่วน ความหน่วง | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/120 | 1/120 | |
ราง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | |||||
มอเตอร์ | รุ่น | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิด สูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส | |
มุมเสต็ป | 1.8° | |||||
ความละเอียด (พัลส์)เต็ม | ≒0.015° | ≒0.01° | ≒0.01° | ≒0.015° | ≒0.015° | |
ชุดขับมอเตอร์ | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | DC12 to 50 V | ||||
กระแส Output | 0.1 to 2.2 A | |||||
แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5 to 24 V | |||||
แผนก | 200 to 51200 | |||||
คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10R-12P (HIROSE) | ||||
การรับ รหัสรุ่น/ Part number | HR10A-10P-12S (HIROSE) | |||||
พื้นผิว เซนเซอร์ | เซนเซอร์ จำกัด | ไม่มีให้ | ||||
เซนเซอร์ แหล่งกำเนิด | มีให้ | |||||
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 24 V DC±10% | |||||
ชนิดเซนเซอร์ | โฟโตไมโคร เซนเซอร์ EE-SX4320 (OMRON) | |||||
เอาท์พุตควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | |||||
ลอจิกของเอาท์พุต | เมื่อตรวจพบ (แรเงา): ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต ท OFF (ที่ไม่นำไฟฟ้า) |
เครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ บ้าน | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
ซี ความคุ้มค่า ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วย แกน X | ซีรี ความคุ้มค่า ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วย แกน XY | ซีรี ความคุ้มค่า ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วย แกน Z |
รุ่น ตัวแทน: C-XMBS420-L-A-2 | รุ่น ตัวแทน: C-XYMBS420-L-A-2 | รุ่น ตัวแทน: C-ZMBS420-L-A-2 |
รหัสสินค้า |
---|
E-RMPG40-A-2 |
E-RMPG40-A-4 |
E-RMPG60-A-2 |
E-RMPG60-A-4 |
E-RMPG80-A-2 |
E-RMPG80-A-4 |
E-RMPG100-A-2 |
E-RMPG100-A-4 |
E-RMPG120-A-2 |
E-RMPG120-A-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โต๊ะวางชิ้นงาน OD (Ø) | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | วิธีการการฟีดโต๊ะวางชิ้นงาน | ความละเอียด ขั้นต่ำ (มุม) (องศา) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | รหัสสินค้า | สายเคเบิล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,727.27 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 40 | 5 ถึง 30 | บอลสกรู | 0.015 | 29.4 | 25 | E-RMPG40 | 2 | |
฿ 24,272.73 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 40 | 5 ถึง 30 | บอลสกรู | 0.015 | 29.4 | 25 | E-RMPG40 | 4 | |
฿ 23,749.35 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 60 | 30.1 ถึง 50 | บอลสกรู | 0.01 | 39.2 | 15 | E-RMPG60 | 2 | |
฿ 24,294.81 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 60 | 30.1 ถึง 50 | บอลสกรู | 0.01 | 39.2 | 15 | E-RMPG60 | 4 | |
฿ 37,461.04 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 79 | 30.1 ถึง 50 | บอลสกรู | 0.01 | 39.2 | 15 | E-RMPG80 | 2 | |
฿ 38,007.14 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 79 | 30.1 ถึง 50 | บอลสกรู | 0.01 | 39.2 | 15 | E-RMPG80 | 4 | |
฿ 40,814.29 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 99 | 100.1 ถึง | บอลสกรู | 0.015 | 196 | 25 | E-RMPG100 | 2 | |
฿ 41,360.39 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 99 | 100.1 ถึง | บอลสกรู | 0.015 | 196 | 25 | E-RMPG100 | 4 | |
฿ 45,464.29 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 119 | 100.1 ถึง | เฟืองตัวหนอน | 0.015 | 196 | 25 | E-RMPG120 | 2 | |
฿ 46,009.74 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 119 | 100.1 ถึง | เฟืองตัวหนอน | 0.015 | 196 | 25 | E-RMPG120 | 4 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ชุดขับมอเตอร์ | สายไฟ | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||
ประเภท | ตัวเลข | พื้นผิว สเตจ (มม.) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (°) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความเร็วสูงสุด (°/วินาที) | การวางตำแหน่ง ทางเดียว ความแม่นยำ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ | ความขนาน (µm) | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซนเซอร์ แหล่งกำเนิด (ORG1) | ||
E-RMPG | 40 | A | ⌀39 | 360 | 29.4 | 0.5 | 25 | ภายใน 0.15° | ภายใน ±0.08° | ภายใน 50 | ไม่มีให้ | มีให้ | |
60 | 2 ( สายไฟ ยาว 2 ม.) | ⌀60 | 39.2 | 0.9 | 15 | ||||||||
80 | ⌀79 | 39.2 | 1.1 | 15 | |||||||||
100 | 4 ( สายไฟ ยาว 4 ม.) | ⌀99 | 196 | 1.9 | 25 | ||||||||
120 | ⌀119 | 196 | 2.2 | 25 |
ลำดับที่ | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
อัตราส่วน ความหน่วง | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/120 | 1/120 | |
ราง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | |||||
มอเตอร์ | รุ่น | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิด สูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส | |
มุมเสต็ป | 1.8° | |||||
ความละเอียด (พัลส์)เต็ม | ≒0.015° | ≒0.01° | ≒0.01° | ≒0.015° | ≒0.015° | |
ชุดขับมอเตอร์ | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | DC12 to 50 V | ||||
กระแส Output | 0.1 to 2.2 A | |||||
แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5 to 24 V | |||||
แผนก | 200 to 51200 | |||||
คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10R-12P (HIROSE) | ||||
การรับ รหัสรุ่น/ Part number | HR10A-10P-12S (HIROSE) | |||||
พื้นผิว เซนเซอร์ | เซนเซอร์ จำกัด | ไม่มีให้ | ||||
เซนเซอร์ แหล่งกำเนิด | มีให้ | |||||
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 24 V DC±10% | |||||
ชนิดเซนเซอร์ | โฟโตไมโคร เซนเซอร์ EE-SX4320 (OMRON) | |||||
เอาท์พุตควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | |||||
ลอจิกของเอาท์พุต | เมื่อตรวจพบ (แรเงา): ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต ท OFF (ที่ไม่นำไฟฟ้า) |
มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | ชนิด | สเตจหมุน มอเตอร์ | วัสดุ | อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) |
---|---|---|---|---|---|
รางระบาย | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) | 360 | กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์สีดำ |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | มี | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 หรือต่ำกว่า | ชุดขับมอเตอร์ | B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง