(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
ชนิดมาตรฐาน | แบบด้านหน้า | ชนิดแนวตั้ง | จอแสดงผลการอ่าน | |
ตำแหน่งติดตั้ง | เหมาะสำหรับใช้เมื่อจำเป็นต้องติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ให้อยู่ใต้ระยะสายตาของผู้ปฏิบัติงาน | เหมาะสำหรับใช้เมื่อจำเป็นต้องติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ใกล้กับระดับสายตาของผู้ปฏิบัติงาน | เหมาะสำหรับใช้เมื่อจำเป็นต้องติดตั้ง ไฟบอกสถานะ บน กลไก สกรู ที่ติดตั้งในแนวตั้ง | |
ขนาดเล็ก (ชนิด สเตนเลส ) |
ตัวเรือน | พนัก | ปลอกสวม | อุปกรณ์เสริม | ||||
วัสดุ | สี | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |||
ABS | สีเหลือง | ไนลอน | Q235 เทียบเท่า | เฟอโรเฟอร์ริกออกไซด์ ฟิล์ม ป้องกัน | สกรูตัวหนอน (สีดำ) (เหล็กกล้า) | แผ่น เบาะ (สีดำ) (โฟม โพลีเอทิลีน ) | เคส ป้องกันฝุ่นละออง (สีดำ) (ยางไนไตรล์) |
รหัสสินค้า | แสดงผลต่อการปฏิวัติ | ความเร็วรอบสูงสุด (รอบต่อนาที) | มวล (ก.) | ปลอกสวม | |
ประเภท | พิทช์ แกนหมุน | ||||
E-DPMR | 1 | 001.0 | 250 | 44 | ไม่มีให้ (14) CSE6 CSE8 CSE10 CSE12 |
2 | 002.0 | 150 | |||
3 | 003.0 | 100 | |||
4 | 004.0 | 75 | |||
5 | 005.0 | 60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ แกนหมุน | CSE (ปลอกสวมเพลาอินดิเคเตอร์) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ปลอกสวมเพลาอินดิเคเตอร์ ID คอ d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | ไม่มีให้ | 14 | - | |
฿ 427.92 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | มีให้ | 6 | 6 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | มีให้ | 8 | 8 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | มีให้ | 10 | 10 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | มีให้ | 12 | 12 | |
฿ 385.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | ไม่มีให้ | 14 | - | |
฿ 427.92 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | มีให้ | 6 | 6 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | มีให้ | 8 | 8 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | มีให้ | 10 | 10 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | มีให้ | 12 | 12 | |
฿ 385.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ไม่มีให้ | 14 | - | |
฿ 427.92 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | มีให้ | 6 | 6 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | มีให้ | 8 | 8 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | มีให้ | 10 | 10 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | มีให้ | 12 | 12 | |
฿ 385.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | ไม่มีให้ | 14 | - | |
฿ 427.92 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | มีให้ | 6 | 6 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | มีให้ | 8 | 8 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | มีให้ | 10 | 10 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | มีให้ | 12 | 12 | |
฿ 385.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ไม่มีให้ | 14 | - | |
฿ 427.92 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 5 | มีให้ | 6 | 6 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 5 | มีให้ | 8 | 8 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 5 | มีให้ | 10 | 10 | |
฿ 427.27 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 5 | มีให้ | 12 | 12 | |
฿ 385.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | ไม่มีให้ | 14 | - | |
฿ 436.36 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | มีให้ | 6 | 6 | |
฿ 436.36 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | มีให้ | 8 | 8 | |
฿ 435.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | มีให้ | 10 | 10 | |
฿ 435.71 | ECONOMY POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | มีให้ | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ตัวเรือน | พนัก | ปลอกสวม | อุปกรณ์เสริม | ||||
วัสดุ | สี | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |||
ABS | สีเหลือง | ไนลอน | Q235 เทียบเท่า | เฟอโรเฟอร์ริกออกไซด์ ฟิล์ม ป้องกัน | สกรูตัวหนอน (สีดำ) (เหล็กกล้า) | แผ่น เบาะ (สีดำ) (โฟม โพลีเอทิลีน ) | เคส ป้องกันฝุ่นละออง (สีดำ) (ยางไนไตรล์) |
รหัสสินค้า | แสดงผลต่อการปฏิวัติ | ความเร็วรอบสูงสุด (รอบต่อนาที) | มวล (ก.) | ปลอกสวม | |
ประเภท | พิทช์ แกนหมุน | ||||
E-DPMR | 1 | 001.0 | 250 | 44 | ไม่มีให้ (14) CSE6 CSE8 CSE10 CSE12 |
2 | 002.0 | 150 | |||
3 | 003.0 | 100 | |||
4 | 004.0 | 75 | |||
5 | 005.0 | 60 |
TYPE_2 | ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง | ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง size_2 | ขนาดเล็ก | สีปก | สีเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหลักทิศทางการหมุน | เลข 4 หลัก เลี้ยวขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง