(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งหน้าแปลน แบบเหลี่ยม เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ซึ่งมีราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 6 และ 50
● ความยาวรวม ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 19 และ 100
● อุณหภูมิใช้งาน (°C): -20 ถึง 110
● วัสดุ
ตัวเสื้อ และลูกปืน - เทียบเท่ากับ SUJ2
รีเทนเนอร์ - 6063T5
[การประยุกต์ใช้งาน]
บูชหน้าแปลน แบบกลม แบบเหลี่ยม มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
เคส | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | การดำเนินงานโดยรอบ อุณหภูมิ | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | |
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 6063T5 | -20 to 110°C |
รหัสสินค้า | สโตรคสูงสุด | แถวของลูกบอล | D | L | R1 | H | T | d | d1 | t | P.C.D | W | ความเยื้องศูนย์ | พิกัดความตั้งฉาก | ||||||||
ประเภท | ดร | ค่าพิกัดความเผื่อ | ความยาว | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ช่วง ความเผื่อ | ช่วง ความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | |||||||||||
E—LBBK | 6 | 0 -0.009 | ไม่ได้ระบุ (ชนิดเดี่ยว) L (แบบคู่) | 20 | 7.2 | 3 | 6 | 12 | 0 -0.019 | 19 | ±0.2 | 6.2 | 12.4 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.015 | 0.015 |
8 | 24 | 8.5 | 15 | 24 | 8 | 16 | 32 | 24 | 25 | |||||||||||||
10 | 33 | 14 | 19 | 0 -0.022 | 29 | 9 | 18 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | ||||||||
12 | 34 | 17 | 21 | 30 | 10 | 20 | 42 | 32 | 32 | |||||||||||||
13 | 36 | 23 | 32 | 43 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
16 | 40 | 18 | 4 | 8 | 28 | 37 | 13 | 26 | 48 | 38 | 37 | |||||||||||
20 | 0 -0.010 | 47 | 22 | 32 | 42 | 14 | 28 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | ||||||||
25 | 50 | 37 | 45 | 15 | 30 | 60 | 48 | 47 | 0.018 | 0.018 | ||||||||||||
30 | 85 | 47 | 3 | 6 | 45 | 64 | 18 | 36 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 57 | |||||||
35 | 0 -0.012 | 90 | 55 | 52 | 0 -0.03 | 70 | ±0.3 | 20 | 40 | 82 | 67 | 64 | ||||||||||
40 | 110 | 69 | 60 | 80 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | |||||||||||
45 | 65 | 24 | 48 | 102 | 84 | 81 | ||||||||||||||||
50 | 140 | 89 | 72 | 100 | 110 | 92 | 86 |
รหัสสินค้า |
---|
E-LBBK45L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,005.19 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 45 | 80 | 65 | สอง | สอง |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | สโตรคสูงสุด | แถวของลูกบอล | D | L | R1 | H | T | d | d1 | t | P.C.D | W | ความเยื้องศูนย์ | พิกัดความตั้งฉาก | ||||||||
ประเภท | ดร | ค่าพิกัดความเผื่อ | ความยาว | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ช่วง ความเผื่อ | ช่วง ความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | |||||||||||
E—LBBK | 6 | 0 -0.009 | ไม่ได้ระบุ (ชนิดเดี่ยว) L (แบบคู่) | 20 | 7.2 | 3 | 6 | 12 | 0 -0.019 | 19 | ±0.2 | 6.2 | 12.4 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.015 | 0.015 |
8 | 24 | 8.5 | 15 | 24 | 8 | 16 | 32 | 24 | 25 | |||||||||||||
10 | 33 | 14 | 19 | 0 -0.022 | 29 | 9 | 18 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | ||||||||
12 | 34 | 17 | 21 | 30 | 10 | 20 | 42 | 32 | 32 | |||||||||||||
13 | 36 | 23 | 32 | 43 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
16 | 40 | 18 | 4 | 8 | 28 | 37 | 13 | 26 | 48 | 38 | 37 | |||||||||||
20 | 0 -0.010 | 47 | 22 | 32 | 42 | 14 | 28 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | ||||||||
25 | 50 | 37 | 45 | 15 | 30 | 60 | 48 | 47 | 0.018 | 0.018 | ||||||||||||
30 | 85 | 47 | 3 | 6 | 45 | 64 | 18 | 36 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 57 | |||||||
35 | 0 -0.012 | 90 | 55 | 52 | 0 -0.03 | 70 | ±0.3 | 20 | 40 | 82 | 67 | 64 | ||||||||||
40 | 110 | 69 | 60 | 80 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | |||||||||||
45 | 65 | 24 | 48 | 102 | 84 | 81 | ||||||||||||||||
50 | 140 | 89 | 72 | 100 | 110 | 92 | 86 |
โหลดพิกัดพื้นฐาน | ||||
C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | |||
dr | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ |
6 | 232 | 380 | 160 | 320 |
8 | 358 | 590 | 262 | 520 |
10 | 656 | 1140 | 490 | 1030 |
12 | 1120 | 1810 | 850 | 1720 |
13 | 1180 | 1830 | 880 | 1750 |
16 | 1590 | 2230 | 1660 | 2360 |
20 | 1640 | 2310 | 1730 | 2520 |
25 | 1710 | 2420 | 1360 | 2780 |
30 | 3120 | 4920 | 3220 | 6710 |
35 | 3260 | 5180 | 3610 | 7200 |
40 | 4380 | 6930 | 4960 | 9810 |
45 | 4420 | 7060 | 5120 | 9960 |
50 | 5810 | 9210 | 7130 | 14300 |
เคส | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | การดำเนินงานโดยรอบ อุณหภูมิ | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | |
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 6063T5 | -20 to 110°C |
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
LCD | โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
ประเภท | หน้าแปลน มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 |
วัสดุ ยึด | 6063T5 | ซีล | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-LBBK45L ในชุด บูชบอลบูชหน้า แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
E-LBBK12L |
E-LBBK13 |
E-LBBK13L |
E-LBBK50 |
E-LBBK50L |
E-LBBK6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 30 | 21 | สอง | สอง | |
฿ 376.62 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 13 | 32 | 23 | เดียว | เดียว | |
฿ 398.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 13 | 32 | 23 | สอง | สอง | |
฿ 3,624.03 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 100 | 72 | เดียว | เดียว | |
฿ 3,635.71 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 100 | 72 | สอง | สอง | |
฿ 327.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 19 | 12 | เดียว | เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง