(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||
วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-SHCLSG | สเตนเลส 304 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SHCLSG | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | |
SHD-SHCLSG | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | L | — | E | — | F |
SL-SHCLSG8 | — | 50 | — | E10 | — | F0 |
SH-SHCLSG10 | — | 80.5 | — | E10 | — | F10 |
SHD-SHCLSG20 | — | 100.5 | — | E15 | — | F15 |
ค่าพิกัดความเผื่อของ D (g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4 ถึง 6 | -0.004 -0.012 |
8·10 | -0.005 -0.014 |
12 ถึง 18 | -0.006 -0.017 |
20 ถึง 25 | -0.007 -0.020 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 0.1 มม | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | A | ยู | T | (n) | (N) | ||
ชนิด | D | E | F | ||||||
SL-SHCLSG SH-SHCLSG SHD-SHCLSG | 3 | 5.0 ถึง 70.0 | 1≦E≦50 | F = 0 หรือ 2≦F≦L/2 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 1 | 0.5 |
4 | 5.0 ถึง 70.0 | 6.5 | 3.9 | ||||||
5 | 5.0 ถึง 100.0 | 8 | 4.9 | ||||||
6 | 5.0 ถึง 120.0 | 9 | 5.8 | 1.5 | 1 | ||||
8 | 5.0 ถึง 120.0 | 12 | 7.8 | 2 | |||||
10 | 5.0 ถึง 120.0 | 14 | 9.8 | ||||||
12 | 10.0 ถึง 200.0 | 17 | 11.8 | 3 | |||||
13 | 15.0 ถึง 200.0 | 18 | 12.8 | ||||||
14 | 19 | 13.8 | |||||||
15 | 20 | 14.8 | |||||||
16 | 21 | 15.8 | 2 | ||||||
17 | 22 | 16.8 | |||||||
18 | 23 | 17.8 | |||||||
20 | 15.0 ถึง 200.0 | 26 | 19.8 | 4 | |||||
22 | 27 | 21.8 | |||||||
25 | 30 | 24.8 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-SHCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1] |
SH-SHCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1] |
SH-SHCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1] |
SH-SHCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SH-SHCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SH-SHCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SH-SHCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG20-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG20-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG22-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG22-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SH-SHCLSG25-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SH-SHCLSG25-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1] |
SHD-SHCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1] |
SHD-SHCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1] |
SHD-SHCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SHD-SHCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SHD-SHCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SHD-SHCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG20-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG20-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG22-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG22-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SHD-SHCLSG25-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SHD-SHCLSG25-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SL-SHCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1] |
SL-SHCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1] |
SL-SHCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1] |
SL-SHCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SL-SHCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SL-SHCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1] |
SL-SHCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SL-SHCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SL-SHCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SL-SHCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SL-SHCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SL-SHCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
SL-SHCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0 |
SL-SHCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | 洗浄方法 | ขนาด L (มิลลิเมตร) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 2 ~ 35 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 2 ~ 35 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 精密洗浄 | 5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 精密洗浄 | 5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 精密洗浄 | 10 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 精密洗浄 | 10 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 2 ~ 35 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 2 ~ 35 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 電解研磨+精密洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 電解研磨+精密洗浄 | 10 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 電解研磨+精密洗浄 | 10 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 電解研磨+精密洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 2 ~ 35 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 2 ~ 35 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 脱脂洗浄 | 5 ~ 120 | 1 ~ 50 | 2 ~ 75 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 脱脂洗浄 | 10 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 脱脂洗浄 | 10 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 脱脂洗浄 | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรูตัวหนอน (สกรูตัวหนอน แบน D-cut) | รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | SUS304 | ชนิด | กำหนดขนาด L ได้ | รูหกเหลี่ยม | N/A |
จำนวนตำแหน่งการลบมุม | 1 ที่ตั้ง | ใบรับรอง วัสดุ | มี | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง