(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หน้าแปลนออยฟรีบุช ชนิดมีหน้าแปลน โลหะผสมทองแดง E-MUCTZ / E-MUCZ จาก MISUMI
- คำแนะนำสำหรับเพลาที่ใช้คู่กับ I.D. ของซีรีส์บุชชิ่งทองแดงแบบไม่ใช้น้ำมัน ; d8: ใช้งานทั่วไป (โหลดสูง), e7: ใช้งานทั่วไป (โหลดเบา), f8: ใช้งานละเอียดสูง, g6: ใช้งานละเอียดสูง (ใช้งานไม่ต่อเนื่อง)
- บุชชิ่งทองแดงแบบไม่ใช้น้ำมัน รุ่น E-MUCTZ / E-MUCZ ทำจากโลหะผสมทองเหลืองแรงดึงสูงพร้อมสารหล่อลื่นแข็งฝังอยู่
- แนะนำให้ยึดบูชด้วยสกรูป้องกันการหมุน
อุปกรณ์เสริม: สกรูหัวจมหกเหลี่ยมหัวต่ำ 2 ถึง 4 ชิ้น
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· NS) | — | L |
E-MUCTZ | — | 20 |
รหัสสินค้า | L | Dh7 | ดีเอ | L1 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | F | A | [อุปกรณ์เสริม] สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว หกเหลี่ยม หัว ต่ำ ( ชุด ความคุ้มค่า ไม่มีอุปกรณ์) | ||||||||||
ประเภท | งF7 | ||||||||||||||||||||||
ชนิดมีหน้าแปลน - ชนิด H E-MUCTZ | 8 | +0.028 +0.013 | 20 | 12 | 0 -0.018 | 11.5 | 5 | 27 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 19 | — | 19 | M3-10 × 2 | |||||||
10 | 25 | 14 | 13.5 | 6 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 25 | 18 | 17.5 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | 26 | M4-12 × 2 | |||||||||||
16 | 35 | 40 | 22 | -0.021 | 21.5 | 40 | 30 | 18 | 24 | M4-12 × 4 | |||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 50 | 28 | 27.5 | 8 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5-16 × 4 | |||||||||
25 | 60 | 33 | 0 -0.025 | 32.5 | 54 | 43 | 25 | 35 | |||||||||||||||
30 | 70 | 38 | 37.5 | 10 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 30 | 40 | M6-20 × 4 | ||||||||||
40 | +0.050 +0.025 | 80 | 50 | 49.5 | 13 | 82 | 10 | 5.2 | 9 | 14 | 66 | 38 | 54 | M8-25 × 4 |
รหัสสินค้า | L | Dh7 | ดีเอ | L1 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | F | A | [อุปกรณ์เสริม] สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว หกเหลี่ยม หัว ต่ำ ( ชุด ความคุ้มค่า ไม่มีอุปกรณ์) | ||||||||||
ประเภท | งF7 | ||||||||||||||||||||||
ชนิดมีหน้าแปลน - หน้าแปลน แบบกลม E-MUCZ | 16 | +0.034 +0.016 | 30 | 22 | 0 -0.021 | 21.5 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 30 | 18 | 24 | M4-12 × 4 | |||||||
20 | +0.041 +0.020 | 50 | 28 | 27.5 | 8 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5-16 × 4 | |||||||||
25 | 60 | 33 | 0 -0.025 | 32.5 | 54 | 43 | 25 | 35 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MUCTZ8-20 |
E-MUCTZ10-25 |
E-MUCTZ12-25 |
E-MUCTZ16-35 |
E-MUCTZ16-40 |
E-MUCTZ20-50 |
E-MUCTZ25-60 |
E-MUCTZ30-70 |
E-MUCTZ40-80 |
E-MUCZ16-30 |
E-MUCZ20-50 |
E-MUCZ25-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มิติ H (mm) | ด้านทแยงมุม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 12 | 20 | 27 | 18 | |
฿ 390.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 25 | 29 | 20 | |
฿ 421.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 18 | 25 | 36 | 24 | |
฿ 495.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 22 | 35 | 40 | 28 | |
฿ 568.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 22 | 40 | 40 | 28 | |
฿ 719.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 28 | 50 | 49 | 34 | |
฿ 894.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 60 | 54 | 39 | |
฿ 1,081.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 38 | 70 | 63 | 44 | |
฿ 1,411.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 50 | 80 | 82 | 56 | |
฿ 484.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 22 | 30 | 40 | - | |
฿ 718.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 28 | 50 | 49 | - | |
฿ 897.00 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 33 | 60 | 54 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ใน น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ติดตั้ง เพลา พอดี | D8 / E7 / G6 / f8 | การหล่อลื่น | Unlubricated / การ การหล่อลื่น ปกติ | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 | รุ่น | ชนิดมีหน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง