(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างแม่นยำสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เช่น ห้องสะอาด มีจำหน่ายแล้ว
สามารถใช้ใน ห้องคลีนรูม ได้ (Class ความสะอาด 10 ถึง 10,000) แนะนำให้ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + ทำความสะอาด งานละเอียด สำหรับงาน สุญญากาศ
"การทำความสะอาด งานละเอียด " และ "การขัดด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด " สามารถระบุได้จาก รหัสรุ่น/ Part number
รหัสรุ่น/ Part number สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด: SH-□□
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: SHD-□□
* สามารถสั่งได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป
· ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สะอาด (ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน) มี น้ำมัน (น้ำมัน ป้องกันสนิม) ติดอยู่ที่ พื้นผิว และมีฤทธิ์ป้องกันสนิม อย่างไรก็ตาม ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม
· ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดเนื่องจาก น้ำมัน และอนุภาคจะถูกกำจัดออก ผลการป้องกันสนิมจะลดลงโดยการเอา น้ำมัน ออก
· ใน การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด การกำจัด น้ำมัน และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ของพื้นผิวโลหะจะช่วยขจัดอนุภาคและลดก๊าซที่ปล่อยออกมา
ใน เคส ของ สเตนเลส Passivation/การล้างผิวโลหะ จะมีการสร้าง ฟิล์ม ขึ้นบน พื้นผิว ซึ่งจะช่วยเพิ่มฤทธิ์ในการป้องกันสนิม
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||
วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SH-FRSNUT | เทียบเท่า SUS304 | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 |
SHD-FRSNUT | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SH-FRSNUT5 SHD-FRSNUT8 |
รหัสสินค้า | (หยาบ) | D | B | (อี) | T | T1 (ต่ำสุด) | |
ชนิด | M | ||||||
SH-FRSNUT SHD-FRSNUT | 3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 6.3 | 3.7 | 1 |
4 | 0.7 | 10 | 7 | 8 | 4.2 | 0.8 | |
5 | 0.8 | 12 | 8 | 9.2 | 5.5 | 1.1 | |
6 | 1 | 13 | 10 | 11.5 | 6 | 1.5 | |
8 | 1.25 | 17 | 12 | 13.8 | 7.5 | 1.5 | |
10 | 1.5 | 19 | 14 | 16.2 | 9 | 1.8 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-FRSNUT3 |
SH-FRSNUT4 |
SH-FRSNUT5 |
SH-FRSNUT6 |
SH-FRSNUT8 |
SH-FRSNUT10 |
SHD-FRSNUT3 |
SHD-FRSNUT4 |
SHD-FRSNUT5 |
SHD-FRSNUT6 |
SHD-FRSNUT8 |
SHD-FRSNUT10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.67 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | |
฿ 146.41 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | |
฿ 146.41 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | |
฿ 149.28 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | |
฿ 149.28 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | |
฿ 155.02 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | |
฿ 149.28 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | |
฿ 155.02 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | |
฿ 155.02 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | |
฿ 157.89 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | |
฿ 157.89 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | |
฿ 163.64 | CLEAN_NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่มี | รายละเอียด รูปทรง | น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า |
ใบรับรอง วัสดุ | มีจำหน่าย | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง