(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก รุ่น E-MSMFA จาก MISUMI
- โหมดความไวสามารถเลือกได้ 2 โหมด Manual และ Auto
- ฝาครอบเครื่องขยายสัญญานสามารถเปิดได้ 3 ระดับ 90°, 135° และ 170°
- การตอบสนองความเร็วสูงที่ 25μs สำหรับการใช้งานในสายการผลิตที่มีความเร็วสูง และปรับปรุงความแม่นยำของการกำหนดตำแหน่ง
- มาพร้อมจอแสดงผลแบบ Dual-screen เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนโดยแสดงทั้งค่า Threshold และค่าการรับแสง
รหัสสินค้า | การตั้งค่าความไว | โหมดเอาต์พุต | แหล่งกำเนิดแสง | สวิตช์ โหมด |
E-MSMFA11-2M | คู่มือ/อัตโนมัติ | ชนิด NPN | ไดโอด 4 องค์ประกอบ สีแดง | แบบตั้งค่าได้ NO/NC ได้ |
E-MSMFA41-2M | ชนิด PNP |
รหัสสินค้า |
---|
E-MSMFA11-2M |
E-MSMFA41-2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมดเอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,016.00 | ECONOMY FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | |
฿ 1,018.00 | ECONOMY FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง