(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-SFB | SUSXM7 | เทียบเท่ากับ A2-50 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SFB | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-SFB | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-SFB2-5 SH-SFB3-5 SHD-SFB5-8 |
M × P (หยาบ) | A | E (สูงสุด) | B (ขนาดเกลียว) | |
ต่ำสุด | สูงสุด | |||
2 × 0.4 | 3.7 | 4.0 | 1.2 | 1.3 |
2.5 × 0.45 | 4.7 | 5.0 | 1.5 | 1.5 |
3 × 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.86 | 2.0 |
4 × 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.48 | 2.5 |
5 × 0.8 | 9.43 | 11.2 | 3.1 | 3.0 |
6 × 1.0 | 11.34 | 13.44 | 3.72 | 4.0 |
8 × 1.25 | 15.24 | 17.92 | 4.96 | 5.0 |
10 × 1.5 | 19.22 | 22.4 | 6.2 | 6.0 |
รหัสสินค้า | ||
ชนิด | M-L | |
SL-SFB SH-SFB SHD-SFB | 2— | 4 |
5 | ||
6 | ||
3— | 5 | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
4— | 8 | |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
5— | 8 | |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
6— | 10 | |
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
8— | 12 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
10— | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-SFB2-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (-หมายเหตุ) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.64 | CLEAN_COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 4 | 0.4 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M2 | M2X4 | M2-4 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว แบน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ใบรับรอง วัสดุ | 対象 | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | SUSXM7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-SFB2-4 ในชุด [ทำความสะอาดและแพ็ค] สกรู ฝาครอบ หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - สเตนเลส วัตถุ เดียว
รหัสสินค้า |
---|
SH-SFB10-20 |
SH-SFB10-25 |
SH-SFB10-30 |
SH-SFB2-5 |
SH-SFB2-6 |
SH-SFB3-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (-หมายเหตุ) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M10 | M10X20 | M10-20 | สแตนเลส | |
฿ 183.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M10 | M10X25 | M10-25 | สแตนเลส | |
฿ 183.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M10 | M10X30 | M10-30 | สแตนเลส | |
฿ 163.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 5 | 0.4 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M2 | M2X5 | M2-5 | สแตนเลส | |
฿ 163.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 6 | 0.4 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M2 | M2X6 | M2-6 | สแตนเลส | |
฿ 159.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 10 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X10 | M3-10 | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง