(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัสเชิงมุม DB ชนิดสองแถว
ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัสเชิงมุมชนิดสองแถว เป็นที่นิยมใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำและ, ความเร็วรอบสูง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 10 และ100
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 26 และ 180
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 8 และ 34
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 5
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี และแรงในแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.00 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 | 8 | 8100 | 27000 | 4650 | 42 | |
฿ 467.53 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 28 | 8 | 8800 | 23000 | 5450 | 48 | |
฿ 485.06 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | 32 | 9 | 9950 | 20000 | 6850 | 70 | |
฿ 522.08 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 17 | 35 | 10 | 10900 | 18000 | 8250 | 90 | |
฿ 555.19 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 42 | 12 | 16700 | 15000 | 12200 | 158 | |
฿ 663.64 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 47 | 12 | 18300 | 13000 | 14800 | 182 | |
฿ 720.78 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 55 | 13 | 23600 | 11000 | 20200 | 266 | |
฿ 838.96 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 35 | 62 | 14 | 28400 | 9800 | 25200 | 340 | |
฿ 1,011.69 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 68 | 15 | 30400 | 8900 | 29200 | 420 | |
฿ 1,168.83 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 45 | 75 | 16 | 36200 | 8000 | 35400 | 520 | |
฿ 1,434.42 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 80 | 16 | 38400 | 7300 | 40200 | 580 | |
฿ 1,555.19 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 55 | 90 | 18 | 50500 | 6600 | 52500 | 840 | |
฿ 1,707.79 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 60 | 95 | 18 | 51800 | 6200 | 56100 | 900 | |
฿ 1,870.13 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 65 | 100 | 18 | 54700 | 5800 | 62800 | 940 | |
฿ 2,211.04 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 70 | 110 | 20 | 69300 | 5300 | 78700 | 1320 | |
฿ 2,416.23 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 75 | 115 | 20 | 70900 | 5000 | 83400 | 1380 | |
฿ 2,714.29 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 80 | 125 | 22 | 86700 | 4600 | 101000 | 1860 | |
฿ 3,020.13 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 85 | 130 | 22 | 88600 | 4400 | 107000 | 1940 | |
฿ 3,294.81 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 90 | 140 | 24 | 106000 | 4100 | 127000 | 2520 | |
฿ 3,888.96 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 95 | 145 | 24 | 108000 | 3900 | 134000 | 2640 | |
฿ 4,812.99 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 100 | 150 | 24 | 111000 | 3800 | 141000 | 2740 | |
฿ 501.30 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 9 | 7550 | 23000 | 4400 | 62 | |
฿ 532.47 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 32 | 10 | 12100 | 22000 | 7250 | 76 | |
฿ 536.36 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | 35 | 11 | 13200 | 19000 | 8550 | 96 | |
฿ 568.83 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 17 | 40 | 12 | 16500 | 17000 | 11000 | 140 | |
฿ 643.51 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 47 | 14 | 23500 | 14000 | 16800 | 224 | |
฿ 659.09 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 52 | 15 | 24900 | 12000 | 19000 | 270 | |
฿ 808.44 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 62 | 16 | 34700 | 10000 | 27400 | 416 | |
฿ 890.91 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 35 | 72 | 17 | 45700 | 8800 | 37300 | 590 | |
฿ 1,205.19 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 80 | 18 | 54600 | 8000 | 46700 | 764 | |
฿ 1,198.05 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 45 | 85 | 19 | 61300 | 7500 | 53200 | 860 | |
฿ 1,414.29 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 90 | 20 | 64000 | 6800 | 58700 | 970 | |
฿ 1,682.47 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 55 | 100 | 21 | 79100 | 6100 | 74200 | 1270 | |
฿ 1,938.31 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 60 | 110 | 22 | 95700 | 5500 | 91500 | 1640 | |
฿ 2,032.47 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 65 | 120 | 23 | 109000 | 5200 | 108000 | 2040 | |
฿ 2,440.91 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 70 | 125 | 24 | 113000 | 4900 | 111000 | 2240 | |
฿ 2,793.51 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 75 | 130 | 25 | 129000 | 4600 | 130000 | 2460 | |
฿ 3,179.22 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 80 | 140 | 26 | 139000 | 4300 | 143000 | 3000 | |
฿ 3,758.44 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 85 | 150 | 28 | 160000 | 4000 | 167000 | 3740 | |
฿ 4,459.74 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 90 | 160 | 30 | 183000 | 3800 | 193000 | 4600 | |
฿ 5,107.14 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 95 | 170 | 32 | 198000 | 3500 | 207000 | 5560 | |
฿ 6,284.42 | ECONOMY BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 100 | 180 | 34 | 223000 | 3300 | 235000 | 6640 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (หลายแถว) | ประเภทตลับลูกปืน | เปิด | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 equiv | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 5 |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง โหลดไฟฟ้า, ตามแนวแกน | วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 equiv | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สองแถว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง