(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัด บุชชิ่งหน้าแปลน , ขนาดกลาง
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 30
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 29 และ 90
● รูปทรงหน้าแปลน : ขนาดกะทัดรัด หน้าแปลน
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
ตัวเสื้อ | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล วัสดุ ยางไนไตร |
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง | ||||||||
เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | |||||||||
ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | |||||||||
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดปลั๊กซ้ำๆ | |||||||||
เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป |
สำหรับวิธีการใช้งาน โปรดดูที่ | คลิก ที่นี่ |
สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โปรดดูที่ | คลิก ที่นี่ |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
รหัสสินค้า |
---|
E-LBH6DMUU |
E-LBH6DUU |
E-LBH8DMUU |
E-LBH8DUU |
E-LBH10DMUU |
E-LBH10DUU |
E-LBH12DMUU |
E-LBH12DUU |
E-LBH16DMUU |
E-LBH16DUU |
E-LBH20DMUU |
E-LBH20DUU |
E-LBH25DMUU |
E-LBH25DUU |
E-LBH30DMUU |
E-LBH30DUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.39 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 29 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 0.018 | 226 | 310 | |
฿ 205.26 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 29 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | 0.018 | 226 | 310 | |
฿ 310.39 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 37 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | 0.018 | 310 | 452 | |
฿ 206.58 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 37 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | 0.018 | 310 | 452 | |
฿ 316.23 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 19 | 0.018 | 508 | 718 | |
฿ 211.18 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 19 | 0.018 | 508 | 718 | |
฿ 338.31 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 47 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 21 | 0.018 | 634 | 814 | |
฿ 230.92 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 47 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 21 | 0.018 | 634 | 814 | |
฿ 419.48 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 56 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28 | 0.018 | 1164 | 1448 | |
฿ 292.11 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 56 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | 0.018 | 1164 | 1448 | |
฿ 497.40 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 65 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 32 | 0.025 | 1554 | 2068 | |
฿ 356.58 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 65 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | 0.025 | 1554 | 2068 | |
฿ 801.95 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 83 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | 0.025 | 1725 | 3068 | |
฿ 594.08 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 83 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 0.025 | 1725 | 3068 | |
฿ 1,201.30 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 90 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | 0.025 | 2440 | 3974 | |
฿ 830.92 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 90 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | 0.025 | 2440 | 3974 |
กำลังโหลด …
ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล วัสดุ ยางไนไตรล์ |
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า | ค่าพิกัดความเผื่อ D | L | H | T | d | d1 | t | F | A | แกนเยื้องศูนย์ด้านข้าง (สูงสุด) | จำนวน แถวลูกเหล็กกล้า | * เส้นตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ยอมรับได้ ช่วงเวลาคงที่ (N·m) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||
dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ไม่มี พื้นผิว กการเคลือบผิว | มี พื้นผิว กการเคลือบผิว | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (ไฟฟ้าสถิต) N | หน้าแปลน รุ่น | |||||||||||||
6 | 0 -0.012 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 29 | ±0.4 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | — | 20 | 0.018 | 4 | 0.018 | 226 | 310 | 1.42 | 24 |
8 | 15 | 37 | 32 | — | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 43 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.023 | 47 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | — | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 77 | |||||
12 | 21 | 42 | — | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 81 | ||||||||||||
16 | 28 | 0 -0.018 | 0 -0.025 | 56 | 48 | 22 | 31 | 5 | 0.02 | 1164 | 1448 | 13.1 | 149 | |||||||
20 | 0 -0.015 | 32 | 0 -0.021 | 0 -0.028 | 65 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 24 | 36 | 0.025 | 0.025 | 1554 | 2068 | 18.3 | 219 | ||
25 | 40 | 83 | 62 | 32 | 40 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 450 | ||||||||||
30 | 0 -0.018 | 45 | 90 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 35 | 49 | 2440 | 3974 | 42.7 | 492 |
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น | ประเภท | หน้าแปลน มาตรฐาน |
ความยาว | กลาง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนขนาดเล็ก | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่ากับ SUJ2 |
วัสดุ ยึด | เรซิ่น | ซีล | มีให้ | เติมจาระบี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง