(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายเคเบิลสำหรับสัญญาณ พร้อมชีลด์ สายคู่บิดเกลียว ซีรีส์ 30V C-RVVP30 จาก MISUMI
- สายเคเบิลแบบคงที่ สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์
- วัสดุ: ปลอก PVC สีดำ ตัวนำทองแดงบริสุทธิ์ สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แรงดันต่ำ เช่น เซ็นเซอร์
- สายไฟได้รับการรับรอง CE
- ทำจากตัวนำทองแดงบริสุทธิ์ 99.99%
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- ตัวอักษรที่พิมพ์บนสายเคเบิลทั้งหมดปรากฏในบรรทัดเดียว
จำนวนคู่ | สีของ ฉนวนไฟฟ้า | เครื่องหมายจุด | เครื่องหมายจุดสี | ||
ขดลวด คอร์/แกน ที่ 1 | ขดลวด คอร์/แกน ที่ 2 | ||||
1P | สีส้ม | ▄ | สีดำ | สีแดง | |
2P | สีเทา | ▄ | สีดำ | สีแดง | |
3P | สีขาว | ▄ | สีดำ | สีแดง | |
4P | สีเหลือง | ▄ | สีดำ | สีแดง | |
5P | สีชมพู | ▄ | สีดำ | สีแดง | |
6P | สีส้ม | ▄ | ▄ | สีดำ | สีแดง |
7P | สีเทา | ▄ | ▄ | สีดำ | สีแดง |
8P | สีขาว | ▄ | ▄ | สีดำ | สีแดง |
9P | สีเหลือง | ▄ | ▄ | สีดำ | สีแดง |
10P | สีชมพู | ▄ | ▄ | สีดำ | สีแดง |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ภาพตัดขวาง (ตารางมิลลิเมตร) | AWG | จำนวนคู่ (1P = 2- คอร์/แกน) | ความยาว | โครงสร้างแกนสาย | จำนวนแกน | สายไฟ OD (มม.) | น้ำหนักอ้างอิง kg/km (กิโลกรัม / เมตร) |
ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว สายสัญญาณ | 0.12 | 26 | 1P | 100 ม. (ม้วน) *1-99m ( แบบเพิ่มค่า 1 ม. ) | สายคู่บิดเกลียว | 2 | 3.1 | 15 (0.015) |
2P | 4 | 4.1 | 27 (0.027) | |||||
3P | 6 | 4.3 | 31 (0.031) | |||||
4P | 8 | 4.7 | 36 (0.036) | |||||
7P | 14 | 5.5 | 49 (0.049) | |||||
10P | 20 | 7.2 | 82 (0.082) | |||||
0.2 | 24 | 1P | 2 | 3.4 | 19 (0.019) | |||
2P | 4 | 4.8 | 35 (0.035) | |||||
3P | 6 | 5 | 42 (0.042) | |||||
4P | 8 | 5.4 | 50 (0.05) | |||||
5P | 10 | 5.8 | 57 (0.057) | |||||
10P | 20 | 8 | 109 (0.11) | |||||
0.3 | 22 | 1P | 2 | 3.6 | 23 (0.023) | |||
2P | 4 | 5.2 | 42 (0.042) | |||||
3P | 6 | 5.4 | 51 (0.051) | |||||
4P | 8 | 6.1 | 64 (0.064) | |||||
10P | 20 | 9 | 140 (0.14) |
รายการ | สเปค | เงื่อนไข | สังเกต | ||
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน | ความทนต่อแรงดึง | (ปอนด์/ใน2 ) | สูงกว่า 1460 | — | วิธีทดสอบ: · GB/T2951.11-2008 · GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | สูงกว่า 10 | — | |||
การยืดตัว | (%) | สูงกว่า 150 | — | ||
ความทนต่อแรงดึงหลังผ่านระยะเวลาการใช้งาน | (%) | สูงกว่า 80 | — | ||
การยืดตัว หลังอายุ | (%) | สูงกว่า 80 | — | ||
ภาวะชราภาพ | 168 ชั่วโมงที่ 80°C | ||||
ความทนต่อแรงดึง | (ปอนด์/ใน2 ) | สูงกว่า 1500 | — | ![]() | |
(Mpa) | สูงกว่า 10.3 | — | |||
การยืดตัว | (%) | สูงกว่า 100 | — | ||
ความทนต่อแรงดึงหลังผ่านระยะเวลาการใช้งาน | (%) | สูงกว่า 70 | — | ||
การยืดตัว หลังอายุ | (%) | สูงกว่า 70 | — | ||
ภาวะชราภาพ | 168 ชั่วโมง ที่ 113°C | ||||
ลักษณะ การเคลือบผิว | ความทนต่อแรงดึง | (ปอนด์/ใน2 ) | สูงกว่า 1500 | — | วิธีทดสอบ: · GB/T2951.11-2008 · GB/T2951.12-2008 · การทดสอบการหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน FT2 |
(Mpa) | สูงกว่า 10 | — | |||
การยืดตัว | (%) | สูงกว่า 150 | — | ||
ความทนต่อแรงดึงหลังผ่านระยะเวลาการใช้งาน | (%) | สูงกว่า 80 | — | ||
การยืดตัว หลังอายุ | (%) | สูงกว่า 80 | — | ||
ภาวะชราภาพ | 168 ชั่วโมงที่ 80°C | ||||
ความทนต่อแรงดึง | (ปอนด์/ใน2 ) | สูงกว่า 1500 | — | ![]() | |
(Mpa) | สูงกว่า 10.3 | — | |||
การยืดตัว | (%) | สูงกว่า 100 | — | ||
ความทนต่อแรงดึงหลังผ่านระยะเวลาการใช้งาน | (%) | สูงกว่า 70 | — | ||
การยืดตัว หลังอายุ | (%) | สูงกว่า 70 | — | ||
ภาวะชราภาพ | 168 ชั่วโมง ที่ 113°C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | ขนาด AWG (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,039.61 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 2 | 1P | 24 | |
฿ 3,474.03 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 4 | 2P | 24 | |
฿ 4,010.39 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 6 | 3P | 24 | |
฿ 4,777.27 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 8 | 4P | 24 | |
฿ 5,496.10 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 10 | 5P | 24 | |
฿ 9,862.99 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 20 | 10P | 24 | |
฿ 2,555.19 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 2 | 1P | 22 | |
฿ 4,057.79 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 4 | 2P | 22 | |
฿ 5,053.25 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 6 | 3P | 22 | |
฿ 6,329.87 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 8 | 4P | 22 | |
฿ 13,378.57 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 20 | 10P | 22 | |
฿ 1,796.10 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.12 | 2 | 1P | 26 | |
฿ 2,708.44 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.12 | 4 | 2P | 26 | |
฿ 3,105.84 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.12 | 6 | 3P | 26 | |
฿ 3,532.47 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 0.12 | 8 | 4P | 26 | |
฿ 4,731.17 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.12 | 14 | 7P | 26 | |
฿ 7,287.01 | ECONOMY CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.12 | 20 | 10P | 26 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ภาพตัดขวาง (ตารางมิลลิเมตร) | AWG | จำนวนคู่ (1P = 2- คอร์/แกน) | ความยาว | โครงสร้างแกนสาย | จำนวนแกน | สายไฟ OD (มม.) | น้ำหนักอ้างอิง kg/km (กิโลกรัม / เมตร) |
ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว สายสัญญาณ | 0.12 | 26 | 1P | 100 ม. (ม้วน) *1-99m ( แบบเพิ่มค่า 1 ม. ) | สายคู่บิดเกลียว | 2 | 3.1 | 15 (0.015) |
2P | 4 | 4.1 | 27 (0.027) | |||||
3P | 6 | 4.3 | 31 (0.031) | |||||
4P | 8 | 4.7 | 36 (0.036) | |||||
7P | 14 | 5.5 | 49 (0.049) | |||||
10P | 20 | 7.2 | 82 (0.082) | |||||
0.2 | 24 | 1P | 2 | 3.4 | 19 (0.019) | |||
2P | 4 | 4.8 | 35 (0.035) | |||||
3P | 6 | 5 | 42 (0.042) | |||||
4P | 8 | 5.4 | 50 (0.05) | |||||
5P | 10 | 5.8 | 57 (0.057) | |||||
10P | 20 | 8 | 109 (0.11) | |||||
0.3 | 22 | 1P | 2 | 3.6 | 23 (0.023) | |||
2P | 4 | 5.2 | 42 (0.042) | |||||
3P | 6 | 5.4 | 51 (0.051) | |||||
4P | 8 | 6.1 | 64 (0.064) | |||||
10P | 20 | 9 | 140 (0.14) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30V | โล่กำบัง | มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC | โครงสร้างการบิด | เป๋ | ความยาว | 100 m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง