(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว KS60 มาตรฐาน/KSC60 พร้อมฝาปิด
· ความสูงในการติดตั้ง ขนาดเกลียว [มม.]: 33, 48
· สายนำไฟฟ้า [มม.]: 5, 10
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ของ บล็อค: พิกัด โหลดไฟฟ้า ไดนามิก 13230 N, โหลดไฟฟ้า คงที่ 21462 N
· ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง [มม.]: 150, 200, 300, 400, 500, 600
· โครงสร้างการเคลื่อนไหว: บอลสกรู ⌀12 มม.
· ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ: ภายใน ±10.0µm
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI LX3005-B1-F-400 | ซีรีส์ Economy C-KS6005-B1-400-F0 | |
ความแม่นยำ | สูง | มาตรฐาน |
วัสดุสไลเดอร์ | เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม | เหล็กกล้า โครเมียม |
ความยาวรวม ตัวเครื่อง [มม.] | 411 | 470 |
สโตรคสูงสุด [มม.] | 304 | 310 |
โหลดพิกัดพื้นฐาน: การให้คะแนนแบบไดนามิก [N] | 9732 | 3373 |
โหลดพิกัดพื้นฐาน: การให้คะแนนแบบคงที่ [N] | 17218 | 5625 |
ทำซ้ำ ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง [มม.] | ±0.005 | ±0.01 |
การปฏิบัติตาม RoHS 10 | กฎหมาย ULAWM2501 PSE | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน |
ซีรี่ส์ | สเปค ของ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | สายนำไฟฟ้า | วัสดุ สไลเดอร์ | ฐานรอง/แผ่นรอง | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ | ฝาครอบ | |||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||||
C-KS60 (แบบไม่มีฝา) | 60 | 5 10 | 20Cr | SC55 | เฟอโรเฟอร์ริกออกไซด์ | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำ | — | — |
C-KSC60 (แบบมีฝาปิด) | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำ |
ชุด หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | ความยาว ไกด์ L2 (มม.) | ความยาวรวม L1 (มม.) | สโตรคสูงสุด | G (มม.) | n | K (มม.) | m | น้ำหนัก (กก.) | ||
จำนวนตัวเลื่อน (1 ชิ้น) | จำนวนตัวเลื่อน (2 ชิ้น) | จำนวนตัวเลื่อน (1 ชิ้น) | จำนวนตัวเลื่อน (2 ชิ้น) | |||||||
C-KS60 (แบบไม่มีฝา) C-KS60C (แบบมีฝาปิด) | *150 | 220 | 60 | — | 25 | 2 | 100 | 2 | 1.5 | — |
*200 | 270 | 110 | — | 50 | 2 | 100 | 2 | 1.6 | — | |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 3 | 200 | 2 | 2.4 | 2.7 | |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 4 | 100 | 4 | 3 | 3.3 | |
500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 5 | 200 | 3 | 3.6 | 3.9 | |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 6 | 100 | 6 | 4.2 | 4.6 |
ซีรี่ส์ | เกรด ความแม่นยำ | จำนวนตัวเลื่อน | บอลสกรู | บล็อค | |||||||
OD . ขนาดเกลียว | สายนำไฟฟ้า | โหลดไฟฟ้า ไดนามิกที่กำหนด N | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า คงที่N | โหลดไฟฟ้า ไดนามิกที่กำหนด N | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า คงที่N | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต พิทช์ mp (นาโนเมตร) | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต ยอ มาย (นาโนเมตร) | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต มิสเตอร์โรล (นาโนเมตร) | |||
C-KS60 (แบบไม่มีฝา) C-KS60C (แบบมีฝาปิด) | มาตรฐาน | 1 | 12 | 5 10 | 3373 | 5625 | 13230 | 21462 | 152 | 152 | 419 |
2 | 2107 | 3234 |
อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | เซมิคอนดักเตอร์ |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | เปิดใช้งานการเคลื่อนที่ของยูนิตเพื่อประกอบผ่านไดรฟ์แกนเดี่ยวรุ่น ความคุ้มค่า |
อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | การตรวจจับ LCD |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ใช้สำหรับ กลไก โฟกัสของวัตถุที่วัดได้ สามารถเปลี่ยนได้ตามขนาดของวัตถุที่วัดได้ |
อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว | การตรวจจับ |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | การใช้ไดรฟ์แบบแกนเดียวแบบ ความคุ้มค่า พร้อมตัวเลื่อนหลายตัว สามารถตรวจจับ ชิ้นงาน ได้หลายตำแหน่งหรือตรวจจับชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกันได้ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ความสูง) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | โต๊ะวางชิ้นงาน (บล็อค) | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | ปก | ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MP (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MY (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MR (n •ม.) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | จำนวน เซนเซอร์ | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง (mm) | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ (สำหรับเซอร์โว มอเตอร์) | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ (สำหรับสเต็ปเปอร์ มอเตอร์) | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ F (สำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์) | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ F (สำหรับเซอร์โว มอเตอร์) | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง มม (mm) | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ H (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | อุปกรณ์เสริม มอเตอร์ F (โดยไม่มี อุปกรณ์เสริม มอเตอร์) | 马达附件F (伺服马达用) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 152 | 152 | 419 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2 | 150 ~ 600 | - | 0 | 7 | ||
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 152 | 152 | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ~ 600 | 0 | - | - | ||
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 5 | ยาว 2 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 760 | 760 | 838 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2 | 300 ~ 600 | - | 0 | - | ||
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 5 | ยาว 2 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 760 | 760 | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 ~ 600 | 0 | - | - | ||
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 10 | ยาว 1 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 152 | 152 | 419 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2 | 150 ~ 800 | - | 0 | 7 | ||
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 10 | ยาว 1 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 152 | 152 | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ~ 800 | 0 | - | - | ||
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 10 | ยาว 2 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 760 | 760 | 838 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2 | 300 ~ 600 | - | 0 | - | ||
- | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 10 | ยาว 2 ชิ้น | - | ไม่มี | 42 | 760 | 760 | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 ~ 600 | 0 | - | - | ||
฿ 10,016.23 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,500.00 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,689.61 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,880.52 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,383.12 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 150 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,865.58 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 150 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,055.84 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 150 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,246.75 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 150 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,383.12 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 150 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,865.58 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 150 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,055.84 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 150 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,246.75 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 150 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,383.12 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 150 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,865.58 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 150 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,055.84 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 150 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,246.75 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 150 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,383.12 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 150 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,865.58 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 150 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,055.84 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 150 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,246.75 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 150 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,383.12 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 150 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,865.58 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 150 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,055.84 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 150 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,246.75 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 150 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,500.00 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,689.61 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,880.52 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 10,663.64 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,146.75 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,336.36 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,527.27 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,029.22 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 200 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,512.99 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 200 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,702.60 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 200 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,892.86 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 200 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,029.22 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 200 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,512.99 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 200 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,702.60 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 200 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,892.86 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 200 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,029.22 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 200 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,512.99 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 200 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,702.60 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 200 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,892.86 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 200 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,029.22 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 200 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,512.99 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 200 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,702.60 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 200 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,892.86 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 200 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,029.22 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 200 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,512.99 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 200 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,702.60 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 200 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,892.86 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 200 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,146.75 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,336.36 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,527.27 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,429.87 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,912.99 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,102.60 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,293.51 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,794.81 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 300 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,278.57 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 300 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,468.18 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 300 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,659.09 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 300 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,794.81 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 300 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,278.57 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 300 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,468.18 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 300 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,659.09 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 300 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,794.81 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 300 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,278.57 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 300 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,468.18 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 300 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,659.09 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 300 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,794.81 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 300 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,278.57 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 300 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,468.18 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 300 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,659.09 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 300 | - | F4 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,794.81 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | - | 300 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,278.57 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | - | 300 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,468.18 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | - | 300 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,659.09 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | - | 300 | - | F5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 11,912.99 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 1 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,102.60 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 2 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,293.51 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | 3 | H0 (ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,634.42 | ECONOMY ACTUATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 5 | ยาว 1 ชิ้น | แบบตรง | มี | 42 | 152 | 152 | 419 | 390 | ไม่มีให้ | F0 (ไม่มี มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม) | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่ให้ (ติดตั้งโดยลูกค้า) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 51 | จาระบี | มาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บอลสกรู(Ø) | 12 |
มีหรือไม่มีหน่วย สารหล่อลื่น | ไม่มี | วิธีการขับรถ | บอลสกรู | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 13230 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 21462 | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง