(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับแบบยาว, ชนิดมีชิลด์, ทนทานต่อการโค้งงอ , ชนิดสายทนน้ำมัน
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ทรงกระบอกแบบมีเกลียว และ มีชิลด์
● ขนาดหัวตรวจจับ : M8x1.0 และ M12X1.0
● ระยะตรวจจับ (mm.): 2 และ 4
● รูปแบบเอาต์พุต : NPN (ปกติเปิด) และ PNP (ปกติเปิด)
● ความยาวสายไฟ (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
รุ่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI EMZ3-12S | ซีรีส์ Economy | |
C-2C08 | C-2C12 | ||
รูปทรง | เกลียว ชนิด M12 | เกลียว ประเภท M8 | เกลียว ชนิด M12 |
ระยะตรวจจับ | 3 mm | 2 mm | 4 mm |
รูปแบบ เอาต์พุต | NPN N.O. | NPN N.O. / PNP N.O. | |
ขนาดชิ้นส่วน เซนเซอร์ | M12 × 47 | M8 × 30 | M12 × 35 |
แหล่งจ่ายกระแสไฟ | DC 3- ขดลวด | DC 3- ขดลวด | |
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราการกระเพื่อมที่อนุญาต 10% pp หรือต่ำกว่า | 12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราการกระเพื่อมที่อนุญาต 10% pp หรือต่ำกว่า | |
แรงดันไฟฟ้าตก | 1.5 V หรือน้อยกว่า | 1.5 V หรือน้อยกว่า | 2.0 โวลต์หรือน้อยกว่า |
ฮิสเทอรีซิส | 20% หรือต่ำกว่า | 15% หรือต่ำกว่า | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | -25 ถึง +70 °C | -25 ถึง +70 °C | |
ลักษณะอุณหภูมิ | ภายใน ±15% (สำหรับการทำงานที่อุณหภูมิ +23°C) | ภายใน ± 10% (สำหรับการทำงานที่อุณหภูมิ +25°C) | |
ระดับการป้องกัน | IP67 | IP67 | |
วัสดุเคส | PBT | ABS |
รุ่น พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (ชนิด ชนิดมีชิลด์ สองชั้น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของสาย | ระยะตรวจจับ | วิธีการ Output | โหมด การ โหมด | การสลับ เครื่องวัดความถี่ | |||||||||||
C-2C08-N01 | M8 | 2M | 2 mm | เอาต์พุต NPN | NO | 2KHz | |||||||||||
C-2C08-P01 | เอาต์พุต PNP | ||||||||||||||||
C-2C12-N01 | M12 | 4 mm | เอาต์พุต NPN | 1KHz | |||||||||||||
C-2C12-P01 | เอาต์พุต PNP |
ประเภท พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | โหมด การ โหมด (NO) | |||||||||||||
รวม สายไฟ 2M | ||||||||||||||
ชนิด ขดลวด DC 3 เส้น (NPN) | ชนิด ขดลวด DC 3 เส้น (PNP) | |||||||||||||
รหัสสินค้า | C-2C08-N01 | C-2C12-N01 | C-2C08-P01 | C-2C12-P01 | ||||||||||
ระยะตรวจจับ | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 4 mm | ||||||||||
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 10 to 30 V DC | |||||||||||||
แรงดันพัลส์ที่อนุญาต | <10% | |||||||||||||
ไม่มี กระแสไฟฟ้า โหลด | < 10 mA | |||||||||||||
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด | 200mA | |||||||||||||
กระแสไฟรั่ว | < 0.01 mA | |||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าตก | <1.5 V | <2.0 V | ||||||||||||
การสลับ เครื่องวัดความถี่ | 2KHZ | 1KHZ | ||||||||||||
เวลาตอบสนอง | 0.1 มิลลิวินาที | 0.2 มิลลิวินาที | ||||||||||||
การสลับ ฮิสเทอรีซิส | <15% (ซีเนียร์) | |||||||||||||
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ | <1.0% (ซีเนียร์) | |||||||||||||
ระดับการป้องกัน | IP67 | |||||||||||||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -25°C to +70°C | |||||||||||||
อุณหภูมิล่องลอย | <10% (ซีเนียร์) | |||||||||||||
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | YES | |||||||||||||
กระแสเกิน | 220 mA | |||||||||||||
วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ | ABS |
ขนาด D | Y (MM) | ||||
M8 | 12 | ||||
M12 | 15 |
รหัสสินค้า |
---|
C-2C08-N01 |
C-2C08-P01 |
C-2C12-N01 |
C-2C12-P01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ระยะตรวจจับ L1 (mm) | แพทเทิร์น เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 570.78 | ECONOMY PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8X1.0 | 2 | NPN (วาล์วปรกติเปิด) | |
฿ 570.78 | ECONOMY PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8X1.0 | 2 | PNP (วาล์วปรกติเปิด) | |
฿ 552.60 | ECONOMY PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12X1.0 | 4 | NPN (วาล์วปรกติเปิด) | |
฿ 552.60 | ECONOMY PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12X1.0 | 4 | PNP (วาล์วปรกติเปิด) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | สกรู | วัตถุที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | โล่กำบัง | โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต | ประเภท 3 ขดลวด |
รูปร่างภายนอก | ทรงกระบอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง