1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 353.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบแบน
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบแบน
● ทิศทางการตรวจจับ : ด้านบน
● ขนาดหัวตรวจจับ : 10 และ 18
● ระยะตรวจจับ (mm.): 3 และ 5
● รูปแบบเอาต์พุต : NPN (สามารถเลือกได้ระหว่างแบบ ปกติเปิด และ ปกติปิด)
● ความยาวสายไฟ (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ อกซิมิตี้ สวิตช์ เป็น สวิตช์ ตำแหน่ง ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส กลไกโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เมื่อวัตถุเข้าใกล้ พื้นผิว การตรวจจับและไปถึงระยะการทำงาน สวิตช์ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส ทางกลหรือ ความดัน ซึ่งจะขับอุปกรณ์ เครื่องใช้ กระแสตรงหรือให้คำสั่ง อุปกรณ์ควบคุม ไปยังคอมพิวเตอร์ (PLC) พรอกซิมิตี้ สวิตช์ เป็น เซนเซอร์ ประเภทสวิตช์ (เช่น สวิตช์ ไร้สัมผัส) ที่รวมคุณสมบัติของ สวิตช์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) และไมโครสวิตช์ และให้ความสามารถในการตรวจจับ พวกเขามีการทำงานที่เชื่อถือได้, ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง, การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ ที่รวดเร็ว, อายุการใช้งานยาวนาน, ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง, การกันน้ำ, กันสั่นสะเทือน, ความทนทานต่อการกัดกร่อน ฯลฯ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์
รุ่นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMIซีรีส์ Economy
EMX4-T12C-Q10C-Q18
ระยะตรวจจับ4 mm3 mm5 mm
รูปแบบ เอาต์พุตNPN N.O. (แบบปกติเปิด)NPN N.O. (วาล์วปรกติเปิด)/NPN NC (แบบปกติปิด)
ขนาดขนาด เซนเซอร์27 มม. x 12 มม. x 6.5 มม27 มม. x 10 มม. x 6 มม30 มม. x 18 มม. x 10 มม
รูติดตั้ง⌀3.2⌀3.22 ช่อง (5 x 3.4)
แหล่งจ่ายกระแสไฟDC 3- ขดลวดDC 3- ขดลวด
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราการกระเพื่อมที่อนุญาต 3% pp หรือต่ำกว่า12/24 V DC (10 ถึง 30 V DC) อัตราการกระเพื่อมที่อนุญาต 10% pp หรือต่ำกว่า
แรงดันไฟฟ้าตก1 V หรือต่ำกว่า2.5 โวลต์หรือน้อยกว่า
สวิตช์ ฮิสเทอรีซิสประมาณ 20% หรือต่ำกว่า15% หรือต่ำกว่า
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน-10 ถึง + 50 ° c-25 ถึง +70°C
ลักษณะอุณหภูมิภายใน ± 20% (สำหรับระยะการทำงานที่ +23°C)ภายใน ± 10% (สำหรับการทำงานที่อุณหภูมิ +25°C)
ระดับการป้องกันIP67IP67
วัสดุเคสโพลีคาร์บอเนตABS
- ] สำหรับ สเปค โดยละเอียดอื่น ๆ โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐานด้านล่าง

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

สไตล์ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ความยาวของสายระยะตรวจจับวิธีการ Outputโหมด การ โหมดการสลับ เครื่องวัดความถี่
C-Q10-N112M3 mmเอาต์พุต NPNNO250HZ
C-Q10-N12NC
C-Q18-N015 mmNO500HZ
C-Q18-N02NC
 
ประเภท พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิด ขดลวด DC 3 เส้น (NPN)
ประเภทการตรวจจับสูงสุด
โหมด การ โหมด
รหัสสินค้าNONCNONC
C-Q10-N11C-Q10-N12C-Q18-N01C-Q18-N02
ระยะตรวจจับ3 mm5 mm
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน10 to 30 V DC
แรงดันพัลส์ที่อนุญาต<10%
ไม่มี กระแสไฟฟ้า โหลด< 10 mA
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด100 mA200mA
กระแสไฟรั่ว< 0.01 mA
แรงดันไฟฟ้าตก<1.5 V<2.5 V
การสลับ เครื่องวัดความถี่250HZ500HZ
เวลาตอบสนอง0.5 ms
การสลับ ฮิสเทอรีซิส<15% (ซีเนียร์)
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ<1.0% (ซีเนียร์)
ระดับการป้องกันIP67
อุณหภูมิขณะใช้งาน-25°C to +70°C
อุณหภูมิล่องลอย<10% (ซีเนียร์)
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรYES
กระแสเกิน120 mA220 mA
วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับABSABS
ความยาวของสาย2 m

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรียบ 1: ความแม่นยำ (ขดลวดพันกันแน่น ระยะตรวจจับคงที่)
ข้อได้เปรียบ 2: สายไฟ สายนำไฟฟ้า M8/M12 ทั้งหมดใช้ทน น้ำมัน (ผลการทดสอบเกินมาตรฐานระดับประเทศมาก)
ข้อได้เปรียบ 3: ลวด สายนำไฟฟ้า M8/M12 ทั้งหมดที่ใช้มีความทนทานต่อการดัดงอ (ผลการทดสอบมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนในตลาด)
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 

เอาต์พุต NPN ชนิด DC 3 ขดลวด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ZD: ซีเนอร์ ไดโอด ดูดซับไฟกระชาก
Tr: ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต NPN
D: ไดโอด สำหรับการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับของ พาวเวอร์ซัพพลาย

แผนภาพการต่อสายไฟ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ทดสอบ มาตรฐาน มั่นใจในคุณภาพ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการใช้งาน

ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน เซนเซอร์
ข้อควรระวัง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-Q10-N11
C-Q10-N12
C-Q18-N01
C-Q18-N02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ระยะตรวจจับ L1
(mm)
แพทเทิร์น เอาต์พุต

฿ 353.25

ECONOMY PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ประเภท NPN (วาล์วปรกติเปิด)

฿ 353.25

ECONOMY PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ชนิด NPN (วาล์วปรกติปิด)

฿ 353.25

ECONOMY PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 185ประเภท NPN (วาล์วปรกติเปิด)

฿ 353.25

ECONOMY PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 185ชนิด NPN (วาล์วปรกติปิด)

กำลังโหลด …

  1. 1
แนะนำแบรนด์
MISUMI ซึ่งเป็นบริษัทสำนักงาน หัว ได้ให้บริการลูกค้าด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงต่างๆ เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ อย่างรวดเร็วและแม่นยำนับตั้งแต่ก่อตั้งในญี่ปุ่นในปี 2506 โดยการรวบรวมแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ อย่างอิสระและสร้าง ระบบ การตลาดสำหรับการขายตรงของผลิตภัณฑ์ มีการสร้าง โหมด การดำเนินธุรกิจต้นทุนต่ำ และจัดทำแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์มิ MISUMI มิที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ คุณภาพสูง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก พื้นผิวตรวจจับ ประเภทการตรวจจับสูงสุด โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต ประเภท 3 ขดลวด รูปร่างภายนอก ตัวเครื่อง แบน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ระยะการตรวจจับของ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ คือเท่าใด
ตอบ: ระยะตรวจจับ ของพรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ จะแตกต่างกันไปตามขนาดและ วัสดุ ของวัตถุที่ตรวจจับ ระยะตรวจจับ จะเพิ่มขึ้นตาม รูปทรง ของวัตถุที่ตรวจจับ เมื่อปริมาตรถึง ค่า ที่กำหนด ระยะตรวจจับ จะไม่เพิ่มขึ้นตาม รูปทรง ของวัตถุที่ตรวจจับอีกต่อไป และจะกลายเป็น ค่า ยึดอยู่กับที่ โดยทั่วไป วัตถุตรวจจับที่เล็กที่สุดที่ไปถึง ระยะตรวจจับ ยึดอยู่กับที่ เรียกว่าวัตถุตรวจจับ มาตรฐาน วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน โดยทั่วไปจะเป็น แบบเหลี่ยม ที่ทำจากเหล็ก (Fe360) ที่มีความหนา 1 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางของ พื้นผิว การตรวจวัดที่ใหญ่กว่าและ ระยะตรวจจับ ตรวจจับ 3 เท่าจะถูกนำมาพิจารณาเป็นความยาวด้านข้าง
คำถาม: สิ่งที่ต้องให้ความสนใจในการเลือก เซนเซอร์ ?
ตอบ: ในแง่ของพารามิเตอร์ จำเป็นต้องกำหนดพารามิเตอร์หลักเป็นหลัก เช่น ลักษณะและขนาดของ ผลิตภัณฑ์ ระยะตรวจจับ แรงดันไฟ โหมด เอาต์พุต (NPN/PNP) แบบหล่อ เอาต์พุต ( วาล์วปรกติเปิด/ วาล์วปรกติปิด ) และเพื่อให้แน่ใจว่า แบบหล่อ เต้ารับ (ชนิด เต้ารับ โดยตรง / ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์) ความยาว สายไฟ ความต้านทานการดัดงอ ข้อกำหนด เครื่องวัดความถี่ ข้อกำหนด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ข้อกำหนดการ กันน้ำ และกัน ป้องกันฝุ่นละออง (ระดับ IP) และพารามิเตอร์อื่นๆ ของ เซนเซอร์
คำถาม: ความหมายของ ชนิดมีชิลด์ ลด์และไม่ชิลด์สำหรับพรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ คืออะไร ?
ตอบ: เซนเซอร์ ชนิด ชนิดมีชิลด์ สามารถฝังในโลหะเพื่อใช้งาน ในขณะที่เซนเซอร์ชนิดไม่มีฉนวนหุ้มจะไม่สามารถฝังในโลหะได้ แต่ระยะการทำงานสำหรับการตรวจจับจะยาวกว่าชนิด ชนิดมีชิลด์ การติดตั้งชนิด ชนิดมีชิลด์: เซนเซอร์ ถูกฝังอยู่ใน ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ และ พื้นผิว การทำงานของการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพจะกลมกลืนกับ พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง การติดตั้งแบบไม่หุ้มฉนวน: เซนเซอร์ ไม่ได้ฝังอยู่ใน ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ และ พื้นผิว การทำงานในการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพจะต้องรักษาพื้นที่บางส่วนจาก ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับพรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ที่มี สเปค เดียวกัน ชนิดไม่มีฉนวนหุ้มสามารถรับ ระยะตรวจจับ สูงสุดได้ ข้อดีของ เซนเซอร์ ที่มีการติดตั้งแบบ ชนิดมีชิลด์ คือมีประสิทธิภาพการป้องกันทางกลที่ดีกว่าและความสามารถในการป้องกันการรบกวนได้ดีกว่า เซนเซอร์ ที่ติดตั้งแบบไม่มี แบบไม่มีชิลด์ เซนเซอร์ ที่มีการติดตั้งแบบ ชนิดมีชิลด์ จะมีระยะการทำงานประมาณ 69% เมื่อเทียบกับ เซนเซอร์ ที่ติดตั้งแบบไม่มีฉนวนป้องกัน