(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ตัวดูดกระจก: ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ยางดูดจับชิ้นงาน แบบกดครั้งเดียว , แบบ สปริง
· รูปทรง แพ้ด ดูด: แบน แบน ลึก เบลโลว์
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . D (⌀) [มม.]: 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32
· ประเภท รุ่น: C-MPTBGS, C-MPTBN, C-MPTBS, C-MPTCGS, C-MPTCN, C-MPTCS, C-MPTUGS, C-MPTUN, C-MPTUS
· วัสดุ: ยางไนไตรล์ , ยาง ซิลิคอน , ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า
· อายุการใช้งานยาวนานและ ความทนทาน ผลการทดสอบ ความทนทาน 300,000 รอบ
· พื้นผิว หน้าสัมผัส เรียบไม่มี ครีบ
ตัวดูดกระจก รูปทรง แบน | วัสดุ ตัวดูดกระจก |
ผิวเรียบ | ยางไนไตร |
ยางซิลิโคน | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
ชนิดลึกแบน | ยางไนไตร |
ยางซิลิโคน | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
ชนิดเบลโลว์ | ยางไนไตร |
ยางซิลิโคน | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า |
ลำดับที่ | ประเภท ตัวดูดกระจก | วัสดุยาง | โอดี บี (ง) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ mm | A | D | E | F | H |
A4 | ป้องกันการหมุน | ยางไนไตรล์ ยาง ซิลิคอน ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | 4 | 6 | 4.8 | 11.7 | — | 18.7 | 59.3 |
A6 | 6 | 6.8 | |||||||
A8 | 8 | 8.8 | |||||||
A10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20.6 | 31.6 | 82.7 | ||
A13 | 13 | 15 | |||||||
A16 | 16 | 18 | 12.5 | 21.1 | 32.1 | 83.2 | |||
A20 | 20 | 23 | 14 | 23 | 34 | 85.1 | |||
A25 | 25 | 28 | |||||||
A32 | 32 | 35 | 14.5 | 23.5 | 34.5 | 85.6 | |||
B4 | หมุนได้ | 4 | 6 | 4.8 | 11.7 | — | 18.7 | 59.3 | |
B6 | 6 | 6.8 | |||||||
B8 | 8 | 8.8 | |||||||
B10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20.6 | 31.6 | 82.7 | ||
B13 | 13 | 15 | |||||||
B16 | 16 | 18 | 12.5 | 21.1 | 32.1 | 83.2 | |||
B20 | 20 | 23 | 14 | 23 | 34 | 85.1 | |||
B25 | 25 | 28 | |||||||
B32 | 32 | 35 | 14.5 | 23.5 | 34.5 | 85.6 |
ลำดับที่ | ป้องกันการหมุน | วัสดุยาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวดูดกระจก | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ mm | A | D | E | F | H |
A10 | ป้องกันการหมุน | ยางไนไตรล์ ยาง ซิลิคอน ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | 10 | 10 | 12 | 12 | 20.6 | 31.6 | 82.7 |
A13 | 13 | 15 | |||||||
A16 | 16 | 18 | 13.2 | 22.2 | 33.2 | 84.7 | |||
A20 | 20 | 23 | 14 | 23 | 34 | 85.1 | |||
A25 | 25 | 28 | |||||||
A32 | 32 | 35 | 14.5 | 23.5 | 34.5 | 85.6 | |||
B10 | หมุนได้ | 10 | 10 | 12 | 12 | 20.6 | 31.6 | 82.7 | |
B13 | 13 | 15 | |||||||
B16 | 16 | 18 | 13.2 | 22.2 | 33.2 | 84.7 | |||
B20 | 20 | 23 | 14 | 23 | 34 | 85.1 | |||
B25 | 25 | 28 | |||||||
B32 | 32 | 35 | 14.5 | 23.5 | 34.5 | 85.6 |
ลำดับที่ | ป้องกันการหมุน | วัสดุยาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวดูดกระจก | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ mm | A | D | E | F | H |
A6 | ป้องกันการหมุน | ยางไนไตรล์ ยาง ซิลิคอน ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | 6 | 6 | 7 | 13 | — | 20 | 60 |
A8 | 8 | 9 | |||||||
A10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 24.5 | 35.5 | 86.6 | ||
A13 | 13 | 15 | 18.5 | 27 | 38 | 89.1 | |||
A16 | 16 | 18 | 20.8 | 29 | 40 | 91.1 | |||
A20 | 20 | 22 | 24 | 33 | 44 | 95.1 | |||
A25 | 25 | 26.5 | 24.5 | 33.5 | 44.5 | 95.6 | |||
A32 | 32 | 34 | 29.2 | 38.2 | 49.2 | 100.3 | |||
B6 | หมุนได้ | 6 | 6 | 7 | 13 | — | 20 | 60 | |
B8 | 8 | 9 | |||||||
B10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 24.5 | 35.5 | 86.6 | ||
B13 | 13 | 15 | 18.5 | 27 | 38 | 89.1 | |||
B16 | 16 | 18 | 20.8 | 29 | 40 | 91.1 | |||
B20 | 20 | 22 | 24 | 33 | 44 | 95.1 | |||
B25 | 25 | 26.5 | 24.5 | 33.5 | 44.5 | 95.6 | |||
B32 | 32 | 34 | 29.2 | 38.2 | 49.2 | 100.3 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MPTBS-A6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.84 | ECONOMY ABSORPTION FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันการหมุน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | 6 |
กำลังโหลด …
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MPTBS-A6 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ยางดูดจับชิ้นงาน แบบกดครั้งเดียว , แบบ สปริง
รหัสสินค้า |
---|
C-MPTBGS-A20 |
C-MPTBGS-A25 |
C-MPTBGS-A32 |
C-MPTBS-A8 |
C-MPTBS-B10 |
C-MPTBS-B13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 613.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ป้องกันการหมุน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | 20 | |
฿ 629.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ป้องกันการหมุน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | 25 | |
฿ 629.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันการหมุน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | 32 | |
฿ 505.84 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันการหมุน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | 8 | |
฿ 555.84 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การถอยหลัง | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | 10 | |
฿ 572.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การถอยหลัง | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | 13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง