(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลนตัดสองด้าน แบบคู่ มาตรฐาน
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 40
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 55 และ 123
● รูปร่าง : หน้าแปลนตัดสองด้าน
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
ประเภท ลิเนียร์บุชชิ่ง | Dr [Φ: มม.] | ตัวเรือน | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||||
C-LMH__LUU | 10 to 30 | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 to 80°C | ปะเก็นซีล วัสดุ ยางไนไตร |
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง |
เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง ลิเนียร์แบริ่ง อยู่ภายใต้ โหลดหนัก (โหลดไฟฟ้า ไม่สมดุล) ไม่สามารถใช้ซับประเภทเดียวได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ลิเนียร์แบริ่ง ไม่เหมาะสำหรับการหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | |
ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | |
เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
เพลาไกด์ชนิดแท่งตรง | (รุ่นอีโคโนมี่) ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน แบบซิงเกิ้ล | แผ่นสลิทของปลอกเพลา | ||
รุ่น ลิเนียร์บุชชิ่ง ทั่วไป: SFJ20-75 | รุ่น ลิเนียร์บุชชิ่ง ทั่วไป: C-LM8UU | รุ่น ลิเนียร์บุชชิ่ง ทั่วไป: SCS8-10 |
รหัสสินค้า | ||||
C-LMH10LUU |
รุ่น | ตัวเรือน | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | |||
C-LMH__LUU | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 to 80°C | ปะเก็นซีล วัสดุ ยางไนไตร |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: D | ความยาวทั้งหมด: L | H | T | d | d1 | t | F | A | การเยื้องศูนย์แนวขวาง | จำนวนแถวลูกเหล็กกล้า | แนวตั้ง | โหลดพิกัดพื้นฐาน | แรงบิดคงที่ที่อนุญาตให้ใช้ (n · m) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||
รุ่น | dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | ||||||||||||||
C—LMH__LUU | 10 | +0.003 -0.013 | 19 | 0 -0.018 | 55 | ±0.6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | — | 29 | 0.03 | 4 | 0.03 | 588 | 1100 | 7.24 | 73 |
12 | 21 | 57 | 42 | — | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 82 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 22 | 31 | 5 | 1230 | 2350 | 19.7 | 175 | ||||||||||
20 | +0.003 -0.015 | 32 | 0 -0.021 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 24 | 36 | 0.04 | 0.04 | 1400 | 2740 | 26.8 | 217 | |||
25 | 40 | 112 | 62 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 468 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 566 |
รหัสสินค้า |
---|
C-LMH10LUU |
C-LMH12LUU |
C-LMH16LUU |
C-LMH20LUU |
C-LMH25LUU |
C-LMH30LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.07 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 19 | 30 | 588 | 1100 | -0.013 | |
฿ 181.07 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 57 | 21 | 30 | 657 | 1200 | -0.013 | |
฿ 207.58 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 70 | 28 | 30 | 1230 | 2350 | -0.013 | |
฿ 232.58 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 80 | 32 | 40 | 1400 | 2740 | -0.015 | |
฿ 345.46 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 112 | 40 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | |
฿ 443.19 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 123 | 45 | 40 | 2490 | 5490 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
ประเภท | หน้าแปลน มาตรฐาน | ความยาว | สอง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนตัดสองด้าน |
วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | พลาสติก | ซีล | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง