(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
ส่วนประกอบ ของ หัวไมโครมิเตอร์และฟีดสกรู | แกนหมุน | ตัวเครื่อง/ไมโครดรัม | น็อตตัวเมีย | แคลมป์สกรู |
วัสดุ | 3Cr13 | เหล็กกล้า กลึงฟรี | ทองเหลือง | SUS304 |
กระบวนการชุบผิว | — | ชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ชุบผิวด้วยไฟฟ้า | — |
ระบบจับยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย ชนิด | แบบแท่ง แบบตรง (ไม่มี น๊อตตัวเมีย) | |
น๊อตตัวเมีย แบบอยู่กับที่ | ประเภทการยึด ล็อค ร่อง แบบเปิด | ล็อค สกรู ยึดประเภท | |
แผนภาพ |
เครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ บ้าน | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง สไลเดอร์ , หัวไมโครมิเตอร์และฟีดสกรู | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง สไลเดอร์ , หัวไมโครมิเตอร์และฟีดสกรู | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง สไลเดอร์ , หัวไมโครมิเตอร์และฟีดสกรู | ||
รุ่น ตัวอย่างของ หัวไมโครมิเตอร์และฟีดสกรู: MCLN6 | รุ่น ตัวอย่างของ หัวไมโครมิเตอร์และฟีดสกรู: MCLN83 | รุ่น ตัวอย่างของ หัวไมโครมิเตอร์และฟีดสกรู: MCLN84 |
รหัสรุ่น/ Part number | ||
CMH6.5 |
รหัสรุ่น/ Part number | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย หน้า | การอ่านขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กก.) |
ชนิด | |||||
CMH6.5 | 0 to 6.5 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
CMHN6.5 | M6*0.5 | ||||
CMHD6.5 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | 0.03 | |||
CMHDN6.5 | M9.5*0.5 | ||||
CMH13 | 0 to 13 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |||
CMHN13 | M9.5*0.5 | ||||
CMH25 | 0 to 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | 0.09 | ||
CMHN25 | M10*0.5 |
รหัสสินค้า | ||
CMH6.5 |
รหัสสินค้า | ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | นัทส่วนหน้า | การอ่านขั้นต่ำ (มม.) | ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
ชนิด | |||||
CMH6.5 | 0 to 6.5 | ไม่มีให้ | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
CMHN6.5 | M6*0.5 | ||||
CMHD6.5 | ไม่มีให้ | 0.03 | |||
CMHDN6.5 | M9.5*0.5 | ||||
CMH13 | 0 to 13 | ไม่มีให้ | |||
CMHN13 | M9.5*0.5 | ||||
CMH25 | 0 to 25 | ไม่มีให้ | 0.09 | ||
CMHN25 | M10*0.5 |
รหัสสินค้า |
---|
CMH6.5 |
CMH13 |
CMH25 |
CMHD6.5 |
CMHDN6.5 |
CMHN6.5 |
CMHN13 |
CMHN25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (Ø) | มีหรือไม่มีน็อตสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.35 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 3.5 | ไม่มีให้ | |
฿ 533.35 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 5 | ไม่มีให้ | |
฿ 533.35 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 6.5 | ไม่มีให้ | |
฿ 605.33 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 6.5 | ไม่มีให้ | |
฿ 605.33 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 6.5 | มีให้ | |
฿ 533.35 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 3.5 | มีให้ | |
฿ 533.35 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 5 | มีให้ | |
฿ 533.35 | ECONOMY MICROMETER HEADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 6.5 | มีให้ |
กำลังโหลด …
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มาตรฐาน หยาบ)(มิลลิเมตร) | 0.01 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง