(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับแบบงอ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก เป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 60, 80, 100 และ 120
- ความสูงรวม (มม.): 30, 31.5, 32 และ 40
- วิธีการติดตั้ง: เกลียวใน
- วัสดุ: SUS304
- กระบวนการเตรียมผิว: Buffed
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า | D | H | A | d | M | |
ชนิด | L | |||||
C-NUHFNSC (ขัด) | 60 | 6 | 30 | 16 | 7 | 4 |
80 | 31.5 | |||||
100 | 8 | 32 | 18 | 10 | 5 | |
120 | 40 |
รหัสสินค้า |
---|
C-NUHFNSC120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านสั้น (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.16 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 40 | 8 | 490 | 128 | 18 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | ความผิดปกติ | กระบวนการเตรียมผิว | หนังขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-NUHFNSC120 ในชุด ด้ามจับแบบงอ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
C-NUHFNSC100 |
C-NUHFNSC60 |
C-NUHFNSC80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านสั้น (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 32 | 8 | 490 | 108 | 18 | |
฿ 135.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 30 | 6 | 392 | 66 | 16 | |
฿ 144.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 31.5 | 6 | 392 | 86 | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง