(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อไนลอน แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 105.8, 129.3 และ 155.5
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 110, 130 และ 150
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
C-CJTS | SPHC | สังกะสี | วัสดุไนลอน (สีขาว) | มีให้ | มีให้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
Drawing ระบุขนาดลูกล้อไนลอน ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรก |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | H | B | E | r | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | |||||||
C-CJTS | 75 | N (ไนล่อน) | 105.8 | 32 | 42.2 | 117 | 1100 | 824 |
100 | 129.3 | 36.2 | 1300 | 912 | ||||
125 | 155.5 | 31.6 | 1500 | 1053 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CJTS125-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.52 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155.5 | 140.01 to 220.00 | 150 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สต๊อปเปอร์ หมุน | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว |
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 92 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 63.5 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 32 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CJTS125-N ในชุด ลูกล้อไนลอน หมุนได้ พร้อมสต็อปเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
C-CJTS100-N |
C-CJTS75-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 129.3 | 80.01 to 140.00 | 130 | 100 | |
฿ 199.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105.8 | 80.01 to 140.00 | 110 | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง