(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
C-CJFN | SPHC | สังกะสี | วัสดุ TPR (สีเทา) | มีให้ | มีให้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
Drawing ระบุขนาดลูกล้อ TPR ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรู |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | H | B | E | b | r | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | ||||||||
C-CJFN | 75 | T (TPR) | 102.3 | 32 | 35.5 | 19 | 73.3 | 900 | 577 |
100 | 126.4 | 32 | 82 | 1200 | 642 | ||||
125 | 152.4 | 34.5 | 97.5 | 1300 | 806 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CJFN75-T |
C-CJFN100-T |
C-CJFN125-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102.3 | 90 | 75 | |
฿ 167.43 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 126.4 | 120 | 100 | |
฿ 190.91 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 152.4 | 130 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | TPR | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง