1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดหกเหลี่ยมเกลียวนอก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดหกเหลี่ยมเกลียวนอก
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ลูกบิดหกเหลี่ยม (ลูกบิดหกแฉก )
● ขนาดเกลียว : M8
● วัสดุ :
ลูกบิด - ฟีนอลิกเรซิน
เกลียว - Q235
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

ภาพรวมสินค้าลูกบิด

ลูกบิดหกเหลี่ยม รุ่นอีโคโนมี่ (เกลียวนอก) มีรูปร่างภายนอกสวยงาม ประหยัด และใช้งานได้จริง สามารถเลือกขนาดสกรูและเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวได้ตามที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดในตารางรายละเอียดจำเพาะ
Drawing ของสินค้า 110310441989

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกบิด

■ ตัวลูกบิดทำจากฟีนอลเรซิ่น ทนต่ออุณหภูมิสูง สกรูเป็น Q235 (ชุบซิงค์สีขาว) มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม
■ สกรูเป็นไปตามมาตรฐาน GB ซึ่งมีแรงบิดสูงกว่าสินค้าอื่นในท้องตลาดและล็อคได้แน่นหนากว่าในการใช้งานจริง ช่วยลดความเสี่ยงของการสั่นสะเทือนและหลวม
■ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดปานกลาง

ภาพรวมของสเปคลูกบิด

วัสดุ สีตัวสินค้า กระบวนการเตรียมผิว
บอดี้หลัก: ฟีโนลิกเรซิ่น สีดำ ชุบซิงค์สีขาว
ฟิตติ้งโลหะ: Q235

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

Drawing ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ข้อควรระวังของลูกบิด

ลูกบิดมีวิธีติดตั้งสองแบบ คือ เกลียวในและเกลียวนอก ซึ่งสามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมใช้งานจริง
วัสดุของบอดี้สินค้านี้คือฟีโนลิกอัลดีไฮด์ ขอแนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและปิดกันอากาศ ขอแนะนำให้ใช้ลูกบิดโลหะ

Drawing ระบุขนาดลูกบิด

Drawing ระบุขนาด 110310441989

ตารางรายละเอียดจำเพาะของลูกบิด

รหัสสินค้า L D D1 H h
ชนิด M
C-NLJM 8 10 15 58 27 34 18

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NLJM8-10
C-NLJM8-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 56.07

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 56.07

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม M8 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง หลายเหลี่ยม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฟีนอล ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรง หก ขอบหยัก
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D(Ø) 58 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H(มิลลิเมตร) 34

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษเมื่อเลือกสินค้าบ้าง?
ตอบ: นอกจากขนาด M พื้นฐานที่ส่วนติดตั้ง หากคุณเลือกสินค้าเกลียวนอก คุณจะต้องยืนยันความยาวเกลียวอีกด้วย
คำถาม: บอดี้ฟีโนลิกเรซิ่นของลูกบิดสามารถใช้กับอุณหภูมิสูงได้หรือไม่?
ตอบ: ฟีโนลิกเรซิ่นเป็นวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงทั่วไป อุณหภูมิอ้างอิงที่ใช้ได้คือ 0 ถึง 80°C ต้องวิเคราะห์การใช้งานจริงตามสภาพการทำงานเฉพาะ