1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกบิดห้าเหลี่ยมเกลียวใน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดห้าเหลี่ยมเกลียวใน
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ลูกบิดห้าเหลี่ยมเกลียวใน (ลูกบิดห้าแฉก)
● ขนาดเกลียว : M5, M6, M8, M10 และ M12
● วัสดุ :
ลูกบิด - ฟีนอลิกเรซิน
เกลียว - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

ภาพรวมสินค้าลูกบิด

ลูกบิดห้าเหลี่ยม รุ่นอีโคโนมี่ (เกลียวใน) มีรูปร่างภายนอกสวยงาม ประหยัด และใช้งานได้จริง สามารถเลือกขนาดสกรูและเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวได้ตามที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดในตารางรายละเอียดจำเพาะ
Drawing ของสินค้า 110310441719

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกบิด

■ ลูกบิดทำจากฟีโนลิกเรซิน ทนต่ออุณหภูมิสูง
■ สกรูเป็นไปตามมาตรฐาน GB ซึ่งมีแรงบิดสูงกว่าสินค้าอื่นในท้องตลาดและล็อคได้แน่นหนากว่าในการใช้งานจริง ช่วยลดความเสี่ยงของการสั่นสะเทือนและหลวม
■ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดปานกลาง

ภาพรวมของสเปคลูกบิด

วัสดุ สีตัวสินค้า
บอดี้หลัก: ฟีโนลิกเรซิ่น สีดำ
ฟิตติ้งโลหะ: ทองเหลือง (อินเสิร์ท)

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

Drawing ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ข้อควรระวังของลูกบิด

ลูกบิดมีวิธีติดตั้งสองแบบ คือ เกลียวในและเกลียวนอก ซึ่งสามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมใช้งานจริง
วัสดุของบอดี้สินค้านี้คือฟีโนลิกอัลดีไฮด์ ขอแนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและปิดกันอากาศ ขอแนะนำให้ใช้ลูกบิดโลหะ

Drawing ระบุขนาดลูกบิด

Drawing ระบุขนาด 110310441719

ตารางรายละเอียดจำเพาะของลูกบิด

รหัสสินค้า D H D1 h Lf
ชนิด M
C-NWJF 5 25 20.5 14 8.5 10
6 32 21.5 20 9 11
8 40 28 21 13 15
10 50 31 25 14 17
12 65 35 26.5 16 21

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NWJF5
C-NWJF6
C-NWJF8
C-NWJF10
C-NWJF12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 33.34

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5102521.5

฿ 40.91

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6113223.5

฿ 42.43

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8164026

฿ 50.00

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10205032

฿ 68.94

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M12256337

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง หลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฟีนอล
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ทองเหลือง รูปทรง รูปห้าเหลี่ยม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษเมื่อเลือกสินค้าบ้าง?
ตอบ: นอกจากขนาด M พื้นฐานที่ส่วนติดตั้ง หากคุณเลือกสินค้าเกลียวนอก คุณจะต้องยืนยันความยาวเกลียวอีกด้วย
คำถาม: บอดี้ฟีโนลิกเรซิ่นของลูกบิดสามารถใช้กับอุณหภูมิสูงได้หรือไม่?
ตอบ: ฟีโนลิกเรซิ่นเป็นวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงทั่วไป อุณหภูมิอ้างอิงที่ใช้ได้คือ 0 ถึง 80°C ต้องวิเคราะห์การใช้งานจริงตามสภาพการทำงานเฉพาะ