(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: นัทสำหรับลีดสกรู หน้าแปลนขนาดเล็ก
· รูปทรง น๊อตตัวเมีย: หน้า แบบกลม (C-MTSPFRC) หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด (C-MTSPNRC)
· ขนาดเกลียว ของหมายเลข เกลียว: 14, 16, 20, 22, 25
· เกลียว พิทช์ [มม.]: 3, 4, 5
· สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูเป็น ฟีดสกรู แบบเลื่อนตาม มาตรฐาน ลีดสกรู 30 องศา เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง การป้อน การยก และการปรับ ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการล็อคตัวเองด้วย
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
C-MTSPFRC10 |
C-MTSPFRC12 |
C-MTSPFRC14 |
C-MTSPFRC16 |
C-MTSPFRC20 |
C-MTSPFRC22 |
C-MTSPFRC25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว d (Ø) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | รูปทรงน็อต | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวของน็อต L1 (หรือ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.25 | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | แบบกลม แปลน กลม | 16 | 19 | |
฿ 716.67 | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 2 | แบบกลม แปลน กลม | 18 | 24 | |
฿ 762.88 | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 14 | 3 | แบบกลม แปลน กลม | 20 | 24 | |
฿ 934.85 | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 3 | แบบกลม แปลน กลม | 22 | 28 | |
฿ 1,368.94 | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 4 | แบบกลม แปลน กลม | 26 | 32 | |
฿ 1,544.70 | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 5 | แบบกลม แปลน กลม | 28 | 40 | |
฿ 2,008.34 | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 5 | แบบกลม แปลน กลม | วันที่ 31 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | ทิศทางการหมุนของสกรู | เกลียว ขวามือ | วัสดุ | ทองแดงผสม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | วิธีการติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง