(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสสินค้า | L | ความเผื่อ H | การถอดเกลียว M (d) | M (เกลียวหยาบ) | d1 | h | C | |||
ชนิด | Bh9 | |||||||||
C-KEDY C-KESY C-KEGY | 12 | 0 -0.043 | 25 | 8 | 0 -0.09 | M5 (4.3) | M4 | 9.5 | 5.5 | 0.40 to 0.60 |
C-KEDY | C-KESY | C-KEGY |
รหัสสินค้า | L | ความเผื่อ H | การถอดเกลียว M (d) | M (เกลียวหยาบ) | d1 | h | C | |||
ชนิด | Bh9 | |||||||||
C-KEDY C-KESY C-KEGY | 12 | 0 -0.043 | 25 | 8 | 0 -0.09 | M5 (4.3) | M4 | 9.5 | 5.5 | 0.40 to 0.60 |
C-KEDY | C-KESY | C-KEGY |
รหัสสินค้า | L | ความเผื่อ H | การถอดเกลียว M (d) | M (เกลียวหยาบ) | d1 | h | C | |||
ชนิด | Bh9 | |||||||||
C-KEDY C-KESY C-KEGY | 12 | 0 -0.043 | 25 | 8 | 0 -0.09 | M5 (4.3) | M4 | 9.5 | 5.5 | 0.40 to 0.60 |
รหัสสินค้า |
---|
C-KEDY12-25 |
C-KEGY12-25 |
C-KESY12-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.88 | ECONOMY PARALLEL KEY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ปุ่มขนาน (แบบตรง)] ปุ่มขนาน (แบบตรง) | |
฿ 62.88 | ECONOMY PARALLEL KEY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ลิ่มขนาน (แบบกลม ที่ปลายด้านหนึ่ง) | |
฿ 55.31 | ECONOMY PARALLEL KEY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ลิ่มขนาน (แบบกลม ปลายทั้งสอง) |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 25 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | Counterbored + ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ตัวเครื่อง หลักแข็ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง