(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายพานแบบปิด ชนิด T จาก MISUMI
- ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้มี 2 ประเภทให้เลือกคือ C-LTBJA (รุ่นมาตรฐาน) และ C-LTBRA (มีผ้าบุทั้งสองด้าน)
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- วัสดุของสายพานไทม์มิ่งทำจากยูรีเทนพร้อมแกนลวดเหล็ก
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ใช้ได้คือ -20 ~ 60°C (ค่าอ้างอิง)
- สายพานยูรีเทนอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะไม่ส่งผลต่อความแข็งแรง ฯลฯ
ชนิด | รุ่น | วัสดุ | ||
(1) ตัวเครื่อง | ② เส้นแกน | ③ ผ้าใบ | ||
C-LTBJA | มาตรฐาน | ยูรีเทน | ขดลวดเหล็กกล้า | — |
C-LTBRA | บุผ้าทั้งสองด้าน | ผ้าใบไนล่อน |
ประเภทสายพาน | ระยะพิตช์ฟัน | 2θ (°) | H | h | i | L | หน่วยน้ำหนัก g/m (กว้าง: 10 มม.) |
มาตรฐาน | |||||||
T5 | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25 |
T10 | 10 | 40 | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 46 |
สายพานอุตสาหกรรมอาหาร | สายพานเซมิคอนดักเตอร์ | สายพานสมาร์ทโฟน | ||
สายพานทางการแพทย์ | สายพานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สายพานแบตเตอรี่ลิเธียม | ||
(รุ่นอีโคโนมี่) สายพานไทม์มิ่งแบบมีร่อง | (รุ่นอีโคโนมี่) สายพาน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ S3M | (รุ่นอีโคโนมี่) แผ่นเพลทตีนตะขาบเชื่อมต่อสายพานไทม์มิ่ง | ||
สายพานรุ่นทั่วไป: C-TTBO-T5100-200 | สายพานรุ่นทั่วไป: C-HTPA16S3M100-A-P5 | สายพานรุ่นทั่วไป: C-TBCR-T5100 | ||
ข้อดี: สามารถกำหนดจำนวนฟันได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนไหวแบบลูกสูบ | ข้อดี: สายพานไทม์มิ่งมีการสึกหรอน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน | ข้อดี: สามารถป้องกันสายพานให้ไม่แน่นเกินไปได้ |
รหัสสินค้าชนิด | — | หมายเลขสายพาน · ความกว้างกำหนดของสายพาน | — | จำนวนฟัน | ||
C-LTBJA | — | T5100 | — | 200 |
รหัสสินค้า | ชนิดสายพาน | สายพาน ความกว้างกำหนด | จำนวนฟัน ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบน | ความกว้างสายพาน (มม.) | ความตึงที่ยอมรับได้ (N) |
ประเภท | |||||
C-LTBJA (มาตรฐาน) C-LTBRA (มีผ้าหุ้มทั้งสองด้าน) | T5 | 100 | 100 to 10000 | 10 | 150 |
150 | 15 | 200 | |||
200 | 20 | 270 | |||
250 | 25 | 350 | |||
T10 | 150 | 70 to 5000 | 15 | 320 | |
200 | 20 | 440 | |||
250 | 25 | 640 | |||
300 | 30 | 720 | |||
400 | 40 | 960 | |||
500 | 50 | 1280 |
ชนิดสายพาน วัสดุของส่วนที่ประกบกัน | ผิวหน้าฟัน· ด้านหลัง | |
หุ้มผ้า | มาตรฐาน | |
สแตนเลส | 0.3 | 0.6 |
โพลีเอไมด์ | 0.2 | 0.3 |
รหัสสินค้า |
---|
C-LTBJA-T10150-[70-5000/1] |
C-LTBJA-T10200-[70-5000/1] |
C-LTBJA-T10250-[70-5000/1] |
C-LTBJA-T10300-[70-5000/1] |
C-LTBJA-T10400-[70-5000/1] |
C-LTBJA-T10500-[70-5000/1] |
C-LTBJA-T5100-[100-10000/1] |
C-LTBJA-T5150-[100-10000/1] |
C-LTBJA-T5200-[100-10000/1] |
C-LTBJA-T5250-[100-10000/1] |
C-LTBRA-T10150-[70-5000/1] |
C-LTBRA-T10200-[70-5000/1] |
C-LTBRA-T10250-[70-5000/1] |
C-LTBRA-T10300-[70-5000/1] |
C-LTBRA-T10400-[70-5000/1] |
C-LTBRA-T10500-[70-5000/1] |
C-LTBRA-T5100-[100-10000/1] |
C-LTBRA-T5150-[100-10000/1] |
C-LTBRA-T5200-[100-10000/1] |
C-LTBRA-T5250-[100-10000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ประเภทสายพาน | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความกว้างของสายพาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T10 | 15 | 70 ~ 5000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T10 | 20 | 70 ~ 5000 | 200 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T10 | 25 | 70 ~ 5000 | 250 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T10 | 30 | 70 ~ 5000 | 300 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T10 | 40 | 70 ~ 5000 | 400 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T10 | 50 | 70 ~ 5000 | 500 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T5 | 10 | 100 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T5 | 15 | 100 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T5 | 20 | 100 ~ 10000 | 200 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | T5 | 25 | 100 ~ 10000 | 250 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T10 | 15 | 70 ~ 5000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T10 | 20 | 70 ~ 5000 | 200 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T10 | 25 | 70 ~ 5000 | 250 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T10 | 30 | 70 ~ 5000 | 300 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T10 | 40 | 70 ~ 5000 | 400 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T10 | 50 | 70 ~ 5000 | 500 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T5 | 10 | 100 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T5 | 15 | 100 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T5 | 20 | 100 ~ 10000 | 200 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | T5 | 25 | 100 ~ 10000 | 250 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปลายปิด (เชื่อมข้อต่อ) | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน | วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรูปทรงสายพาน | เมตริก เส้นรูปฟัน สี่เหลี่ยมคางหมู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง