(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายพานแบบปิด ชนิด S จาก MISUMI
- ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้มี 2 ประเภทให้เลือกคือ C-LTBJA (รุ่นมาตรฐาน) และ C-LTBRA (มีผ้าบุทั้งสองด้าน)
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- วัสดุของสายพานไทม์มิ่งทำจากยูรีเทนพร้อมแกนลวดเหล็ก
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ใช้ได้คือ -20 ~ 60°C (ค่าอ้างอิง)
- สายพานยูรีเทนอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะไม่ส่งผลต่อความแข็งแรง ฯลฯ
ชนิดสายพาน | รุ่น | วัสดุสายพาน | ||
(1) ตัวเครื่อง | ② เส้นแกน | ③ ผ้าใบ | ||
C-LTBJA | มาตรฐาน | ยูรีเทน | ขดลวดเหล็กกล้า | — |
C-LTBRA | บุผ้าทั้งสองด้าน | ผ้าใบไนล่อน |
ประเภทสายพาน | ระยะพิตช์ฟัน | Ra | Lr | H | h | i | หน่วยน้ำหนัก g/m (กว้าง: 10 มม.) |
มาตรฐาน | |||||||
S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.14 | 0.8 | 25 |
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.41 | 1.91 | 1.5 | 39 |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 51 |
สายพานอุตสาหกรรมอาหาร | สายพานเซมิคอนดักเตอร์ | สายพานสมาร์ทโฟน | ||
สายพานทางการแพทย์ | สายพานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สายพานแบตเตอรี่ลิเธียม | ||
(รุ่นอีโคโนมี่) สายพานไทม์มิ่งแบบมีร่อง | (รุ่นอีโคโนมี่) สายพานไทม์มิ่งพูลเล่ย์ S3M | (รุ่นอีโคโนมี่) แผ่นเพลทตีนตะขาบเชื่อมต่อสายพานไทม์มิ่ง | ||
สายพานรุ่นทั่วไป: C-TTBO-T5100-200 | สายพานรุ่นทั่วไป: C-HTPA16S3M100-A-P5 | สายพานรุ่นทั่วไป: C-TBCR-T5100 | ||
ข้อดี: สายพานสามารถกำหนดจำนวนฟันได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนไหวแบบลูกสูบ | ข้อดี: สายพานไทม์มิ่งมีการสึกหรอน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน | ข้อดี: สามารถป้องกันสายพานให้ไม่แน่นเกินไปได้ |
รหัสสินค้าสายพานชนิด | — | หมายเลขสายพาน · ความกว้างกำหนดของสายพาน | — | จำนวนฟัน | ||||
C-LTBJA | — | S5M100 | — | 200 |
รหัสสินค้าสายพาน | ชนิดสายพาน | สายพาน ความกว้างกำหนด | จำนวนฟัน ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบน | ความกว้างสายพาน (มม.) | ความตึงที่ยอมรับได้ (N) |
รุ่นสายพาน | |||||
C-LTBJA (มาตรฐาน) C-LTBRA (มีผ้าหุ้มทั้งสองด้าน) | S3M | 60 | 150 to 10000 | 6 | 70 |
100 | 10 | 80 | |||
150 | 15 | 110 | |||
S5M | 100 | 100 to 10000 | 10 | 165 | |
150 | 15 | 230 | |||
250 | 25 | 400 | |||
S8M | 150 | 88 to 6250 | 15 | 240 | |
250 | 25 | 450 | |||
300 | 30 | 530 | |||
400 | 40 | 650 |
วัสดุของส่วนที่ประกบกันของสายพาน | ผิวหน้าฟัน, ด้านหลัง | |
หุ้มผ้า | มาตรฐาน | |
สแตนเลส | 0.3 | 0.6 |
โพลีเอไมด์ | 0.2 | 0.3 |
รหัสสินค้า |
---|
C-LTBJA-S3M060-[150-10000/1] |
C-LTBJA-S3M100-[150-10000/1] |
C-LTBJA-S3M150-[150-10000/1] |
C-LTBJA-S5M100-[100-10000/1] |
C-LTBJA-S5M150-[100-10000/1] |
C-LTBJA-S5M250-[100-10000/1] |
C-LTBJA-S8M150-[88-6250/1] |
C-LTBJA-S8M250-[88-6250/1] |
C-LTBJA-S8M300-[88-6250/1] |
C-LTBJA-S8M400-[88-6250/1] |
C-LTBRA-S3M060-[150-10000/1] |
C-LTBRA-S3M100-[150-10000/1] |
C-LTBRA-S3M150-[150-10000/1] |
C-LTBRA-S5M100-[100-10000/1] |
C-LTBRA-S5M150-[100-10000/1] |
C-LTBRA-S5M250-[100-10000/1] |
C-LTBRA-S8M150-[88-6250/1] |
C-LTBRA-S8M250-[88-6250/1] |
C-LTBRA-S8M300-[88-6250/1] |
C-LTBRA-S8M400-[88-6250/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ประเภทสายพาน | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความกว้างของสายพาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S3M | 6 | 150 ~ 10000 | 060 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S3M | 10 | 150 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S3M | 15 | 150 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S5M | 10 | 100 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S5M | 15 | 100 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S5M | 25 | 100 ~ 10000 | 250 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S8M | 15 | 88 ~ 6250 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S8M | 25 | 88 ~ 6250 | 250 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S8M | 30 | 88 ~ 6250 | 300 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | S8M | 40 | 88 ~ 6250 | 400 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S3M | 6 | 150 ~ 10000 | 060 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S3M | 10 | 150 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S3M | 15 | 150 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S5M | 10 | 100 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S5M | 15 | 100 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S5M | 25 | 100 ~ 10000 | 250 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S8M | 15 | 88 ~ 6250 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S8M | 25 | 88 ~ 6250 | 250 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S8M | 30 | 88 ~ 6250 | 300 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | S8M | 40 | 88 ~ 6250 | 400 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปลายปิด (เชื่อมข้อต่อ) | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน | วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง