(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน รุ่น T5
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 10, 15, 20 และ 25
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 18 ถึง 30
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : T5
● ตำแหน่งตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนอยู่ตรงกลาง (1 ลูก/2ลูก) และ ตลับลูกปืนติดตั้ง 2 ฝั่ง
● วัสดุ :
พูลเล่ย์และหน้าแปลน : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน ใช้เพื่อรักษาความตึงและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบสายพานไทม์มิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
C-AHTFW18-T5200-8 |
C-AHTFW20-T5100-8 |
C-AHTFW20-T5150-8 |
C-AHTFW20-T5200-8 |
C-AHTFW22-T5250-10 |
C-AHTFW24-T5150-10 |
C-AHTFW25-T5250-10 |
C-AHTFW28-T5150-10 |
C-AHTFW30-T5150-12 |
C-AHTFW30-T5250-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.78 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 18 | 8 | |
฿ 396.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 8 | |
฿ 403.05 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | 8 | |
฿ 559.10 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | 8 | |
฿ 676.53 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 22 | 10 | |
฿ 500.00 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 24 | 10 | |
฿ 763.65 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 25 | 10 | |
฿ 533.35 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 28 | 10 | |
฿ 553.80 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 30 | 12 | |
฿ 816.68 | ECONOMY IDLER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 30 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้ง กับ ฟัน | ประเภทสายพาน | T5 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ลูกกลิ้ง | ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง