(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ T10
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 15, 20,25, 30, 40 และ 50
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : T10
● จำนวนฟัน : 14, 16, 18 และ 20
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 10 ถึง 25
● ลักษณะเฉพาะของรูเพลา : สามารถเลือกได้ระหว่าง รูกลม+รูเกลียว และ รูสลัก JIS มาตรฐานใหม่+รูเกลียว
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | รูปทรง รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.83 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 14 | 10 | NK | |
฿ 346.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 16 | 14 | N | |
฿ 346.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 16 | 15 | N | |
฿ 395.48 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 16 | 16 | N | |
฿ 393.95 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 16 | 20 | N | |
฿ 437.13 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 18 | 18 | N | |
฿ 434.85 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 18 | 16 | N | |
฿ 434.85 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 18 | 20 | N | |
฿ 434.85 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 18 | 22 | N | |
฿ 831.08 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 18 | 14 | N | |
฿ 450.00 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | 14 | N | |
฿ 450.00 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | 15 | N | |
฿ 450.78 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 20 | 15 | N | |
฿ 563.65 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 20 | 20 | N | |
฿ 752.28 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 20 | 20 | N | |
฿ 752.28 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 20 | 25 | N |
กำลังโหลด …
ชนิด | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เวลา | ประเภทสายพาน | T10 | รูปทรง พูลเล่ย์ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง