(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ T5
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 10, 15, 20 และ 25
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : T5
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 12 ถึง 26
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 5 ถึง 15
● ลักษณะเฉพาะของรูเพลา : สามารถเลือกได้ระหว่าง รูกลม+รูเกลียว และ รูสลัก JIS มาตรฐานใหม่+รูเกลียว
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | รูปทรง รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.68 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | รูปทรง | 5 | P | |
฿ 191.68 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | รูปทรง | 6 | P | |
฿ 191.68 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | รูปทรง | 8 | P | |
฿ 221.23 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | รูปทรง | 8 | N | |
฿ 199.25 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | รูปทรง | 8 | P | |
฿ 196.98 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | รูปทรง B | 8 | P | |
฿ 246.98 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | รูปทรง | 8 | N | |
฿ 203.80 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | รูปทรง | 8 | P | |
฿ 194.70 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | รูปทรง | 8 | P | |
฿ 261.38 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 16 | รูปทรง | 8 | N | |
฿ 230.33 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 16 | รูปทรง | 10 | NK | |
฿ 262.13 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | รูปทรง | 8 | N | |
฿ 212.13 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | รูปทรง | 8 | P | |
฿ 252.28 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | รูปทรง | 8 | N | |
฿ 252.28 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | รูปทรง | 14 | N | |
฿ 265.93 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | รูปทรง | 12 | N | |
฿ 230.33 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | รูปทรง | 10 | NK | |
฿ 284.10 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | รูปทรง | 12 | N | |
฿ 284.10 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | รูปทรง | 15 | N | |
฿ 246.98 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | รูปทรง | 10 | NK | |
฿ 234.10 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | รูปทรง | 8 | P | |
฿ 221.98 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | รูปทรง | 8 | P | |
฿ 275.78 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | รูปทรง B | 12 | N | |
฿ 303.80 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 24 | รูปทรง | 15 | N | |
฿ 331.08 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 24 | รูปทรง | 15 | N | |
฿ 397.75 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 24 | รูปทรง | 12 | N | |
฿ 311.38 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 25 | รูปทรง | 12 | N | |
฿ 324.25 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 26 | รูปทรง | 14 | N | |
฿ 324.25 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 26 | รูปทรง | 15 | N | |
฿ 424.25 | ECONOMY TIMING PULLYE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 26 | รูปทรง | 12 | N |
กำลังโหลด …
ชนิด | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เวลา | ประเภทสายพาน | T5 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง