(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่งหัวขนาดใหญ่ – ปลายเทเปอร์รุ่น C-JPBB / C-JPDB จาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- รุ่นมาตรฐานพร้อมส่วนนำแบบเทเปอร์ การใช้งานแบบสวมอัด สามารถระบุความเผื่อของส่วนสวมอัดได้: m6, p6, g6
- หัวมีทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม ชนิดคงที่มีราคาถูกและชนิดที่ระบุได้อย่างอิสระมีข้อกำหนดมากมาย
- วัสดุเสริม: เหล็ก (SKS3); เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304, SUS440C) เหมาะสำหรับการจัดวางตำแหน่งชิ้นงานต่างๆ
- พื้นผิวชุบฮาร์ดโครม มั่นใจได้ถึงความแข็งของพื้นผิวและป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเลข วัสดุ | ชนิดหมุดกำหนดตำแหน่ง | สถานะพิน | วัสดุหมุดกำหนดตำแหน่ง | กระบวนการชุบผิวหมุดกำหนดตำแหน่ง | ความแข็งหมุดกำหนดตำแหน่ง |
m6 | |||||
(1) | C-JPBB | แบบกลม | เทียบเท่ากับ SUJ2 | — | 52HRC or more |
(2) | C-JPDB | ชนิดหลายเหลี่ยม |
แบตเตอรี่ลิเธียม | เซมิคอนดักเตอร์ | ทางการแพทย์ | ||
สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | หุ่นยนต์ | ||
รหัสสินค้า | — | P | ||
C-JPBB6 | — | 8 |
รหัสสินค้า | รายการ P | L | B | C | m | (W) | ||||||||
ประเภทหมุดกำหนดตำแหน่ง | D | ความคลาดเคลื่อนขนาด D | ||||||||||||
m6 | ||||||||||||||
<ชนิดกลม> C-JPBB <ชนิดหลายเหลี่ยม> C-JPDB | 2 | +0.008 +0.002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 1 | 1.2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | |||||||
4 | +0.012 +0.004 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | |||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 2.2 | ||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 10 | 12 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | |||||||
10 | 12 | 10 | 2 | 4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.13 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 3 | 2 | |
฿ 62.90 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 4 | 2 | |
฿ 66.68 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 4 | 3 | |
฿ 68.20 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 5 | 3 | |
฿ 68.20 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 6 | 3 | |
฿ 67.43 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 5 | 4 | |
฿ 70.48 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 6 | 4 | |
฿ 74.25 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 6 | 5 | |
฿ 73.50 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 8 | 5 | |
฿ 74.25 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 8 | 6 | |
฿ 76.53 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 10 | 6 | |
฿ 78.80 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 10 | 8 | |
฿ 84.85 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 12 | 8 | |
฿ 88.65 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | 12 | 10 | |
฿ 103.80 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 3 | 2 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 4 | 2 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 4 | 3 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 5 | 3 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 6 | 3 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 5 | 4 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 6 | 4 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 6 | 5 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 8 | 5 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 8 | 6 | |
฿ 100.78 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 10 | 6 | |
฿ 110.63 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 10 | 8 | |
฿ 112.90 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 12 | 8 | |
฿ 112.90 | ECONOMY LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบทรงเพชร | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง โดยตรง |
ประเภท เหล็กกล้า | เทียบเท่า SUJ2 | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | -0.01/-0.02 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | m6 |
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | P คงที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง