(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
ประเภทของ ฮินจ์พิน | D[⌀: มม.] | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
C-HCDG | 3 to 10 | เทียบเท่า S45C | — | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | — |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
หุ่นยนต์ | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
ซ็อกเก็ตฐานสิบหกส่วนประกอบสกรูปรับที่หัว | ชนิด ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยวพร้อม แหวนล็อค ฝัง | แหวน ปะเก็น บรรจุ ยึดอยู่กับที่ / แหวน ปะเก็น | ||
ฮินจ์พิน รุ่น ทั่วไป: ANB8-40 | ฮินจ์พิน รุ่น ทั่วไป: BGRR6000ZZ | ฮินจ์พิน รุ่น ทั่วไป: PCIMR6-12-0.1 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ ฮินจ์พิน | — | L | ||
C-HCDG8 | — | 30 |
ประเภทของ ฮินจ์พิน | วัสดุ เทียบเท่า | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
C-HCDG | S45C | — | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | — |
รหัสรุ่น/ Part number ของ ฮินจ์พิน | L (การเลือกขนาด ยึดอยู่กับที่ ) | M | N | ยู | (n) | d | T | H | แหวนล็อค | |||||||||||||||
ประเภท | D | |||||||||||||||||||||||
ความคลาดเคลื่อน | รูปทรง | ข้อกำหนดมาตรฐาน JIS | ||||||||||||||||||||||
C-HCDG | 3 | 0 -0.02 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 0.5 | 2 | 2.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 5.5 | ประเภท E | เบอร์ 2 | |||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 0.7 | 3.9 | 3 | 6.5 | เบอร์ 3 | ||||||||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 4.9 | 4 | 8 | หมายเลข 4 | ||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 5.8 | 5 | 9 | เบอร์ 5 | ||||||||||||
8 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | 2 | 12 | No.7 | ||||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.15 | 9.8 | 9.6 | 14 | ประเภท C | เบอร์ 10 |
รหัสสินค้า | — | L | ||
C-HCDG8 | — | 30 |
ชนิด | วัสดุเทียบเท่า | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
C-HCDG | S45C | — | ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ | — |
รหัสสินค้า | L (การเลือกขนาดที่กำหนดไว้) | M | N | u | (n) | d | T | H | แหวนล็อค | |||||||||||||||
ประเภท | D | |||||||||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | รูปทรง | รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน JIS | ||||||||||||||||||||||
C-HCDG | 3 | 0 -0.02 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 0.5 | 2 | 2.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 5.5 | ประเภท E | No.2 | |||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 0.7 | 3.9 | 3 | 6.5 | No.3 | ||||||||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 4.9 | 4 | 8 | No.4 | ||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 5.8 | 5 | 9 | No.5 | ||||||||||||
8 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | 2 | 12 | No.7 | ||||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.15 | 9.8 | 9.6 | 14 | ประเภท C | No.10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.90 | ECONOMY HINGE PINS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | 8 | |
฿ 31.83 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | |
฿ 31.83 | ECONOMY HINGE PINS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | 12 | |
฿ 37.90 | ECONOMY HINGE PINS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | 15 | |
฿ 37.90 | ECONOMY HINGE PINS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | 16 | |
฿ 31.83 | ECONOMY HINGEPINS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | 18 | |
฿ 42.43 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 8 | |
฿ 34.85 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | |
฿ 42.43 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | |
฿ 34.85 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | |
฿ 34.85 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 16 | |
฿ 34.85 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 18 | |
฿ 34.85 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | |
฿ 38.65 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | |
฿ 47.75 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | |
฿ 47.75 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | |
฿ 47.75 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 16 | |
฿ 47.75 | ECONOMY HINGEPINS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 5 | 18 | |
฿ 38.65 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 20 | |
฿ 52.28 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | |
฿ 52.28 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 16 | |
฿ 43.20 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 18 | |
฿ 43.20 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | |
฿ 52.28 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 22 | |
฿ 43.20 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 24 | |
฿ 52.28 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 25 | |
฿ 43.20 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 30 | |
฿ 59.85 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | |
฿ 59.85 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 22 | |
฿ 59.85 | ECONOMY HINGE PINS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 24 | |
฿ 58.00 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 25 | |
฿ 49.25 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 30 | |
฿ 59.85 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 35 | |
฿ 49.25 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 40 | |
฿ 67.43 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | |
฿ 67.43 | ECONOMY HINGEPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | |
฿ 67.43 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | |
฿ 67.43 | ECONOMY HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | แหวนล็อค | รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ | รายละเอียด วัสดุ | เทียบเท่า S45C | ชนิด | ขนาด L คงที่ |
รูหกเหลี่ยม | ไม่มีให้ | กระบวนการเตรียมผิว | ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง